Gli attuatori elettrici Danfoss da combinare con le nostre valvole di regolazione offrono un nuovo livello di convenienza grazie alle eccellenti prestazioni di regolazione e alle caratteristiche di qualità. Gli attuatori consentono di ridurre i rischi grazie a una migliore protezione da sovraccarico, che garantisce il funzionamento senza problemi dell'attuatore all'interno dell'impianto.
Le valvole di regolazione motorizzate garantiscono una regolazione stabile e precisa dell'acqua. Tale caratteristica migliora a sua volta la regolazione della temperatura, che si traduce in un maggiore comfort per l'utente finale. Un'ottima rangeability e tempi di risposta rapidi alle variazioni del fabbisogno di acqua calda sanitaria sono solo alcune delle caratteristiche necessarie a garantire prestazioni di controllo ottimali.
Caratteristiche dell'attuatore:
- Anti-oscillazione
- Rapporto di regolazione
- Limitazione della corsa
- Caratteristiche di separazione
- Modifica delle caratteristiche dei comandi (attuatori 65X)
Caratteristiche e vantaggi
Facilità di selezione, installazione, messa in servizio e manutenzione sono sinonimo di minor tempo, denaro e fatica
Protezione termica e da sovraccarico del motore elettrico integrata
La visualizzazione e la segnalazione a LED esterne consentono di risparmiare tempo e fatica durante l'installazione e la messa in funzione delle MCV
Strumenti e app
Guida alle applicazioni