Le valvole di regolazione motorizzate Danfoss (MCV) per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, i sistemi di riscaldamento centralizzato e HVAC garantiscono un controllo stabile e accurato dell'acqua, delle miscele di glicole e del vapore. Ciò comporta a sua volta un miglioramento del controllo della temperatura e dell'affidabilità, aumentando al contempo l'efficienza energetica dell'impianto. Tutto ciò si traduce in un maggiore comfort per l'utente finale. La gamma MCV comprende valvole di regolazione e di scarico della pressione progettate per operare nelle applicazioni più esigenti.
Danfoss offre una gamma completa di valvole di regolazione e attuatori per quasi tutte le applicazioni: impianti di riscaldamento centralizzato e decentralizzato, impianti di acqua calda sanitaria, teleriscaldamento e vapore.
Per la massima versatilità, le nostre valvole e attuatori sono disponibili in diverse dimensioni, materiali e opzioni di collegamento. Offrono inoltre una gamma di funzioni e caratteristiche diverse per adattarsi ad ogni applicazione specifica. Con una reputazione globale di qualità e affidabilità, le nostre più recenti soluzioni sono disponibili in una gamma differenziata di prezzi per soddisfare le esigenze di budget di ogni progetto.
Anni di conoscenza dei clienti e di sviluppo di prodotti per il teleriscaldamento, la climatizzazione e il riscaldamento centralizzato ci hanno permesso di creare un prodotto impeccabile che soddisfa perfettamente tutti i requisiti attuali e le tendenze future. Ecco alcune delle caratteristiche principali:
- Eccellenti prestazioni di regolazione
Le capacità di regolazione della gamma MCV si basano su diverse caratteristiche, tra cui le caratteristiche Split per applicazioni sanitarie che utilizzano scambiatori di calore, nonché caratteristiche lineari e logaritmiche. Ciò significa che è possibile soddisfare anche i requisiti di regolazione più rigorosi nel teleriscaldamento, pur fornendo acqua calda istantanea. Per gli impianti di acqua calda sanitaria (ACS), la bassa pendenza della caratteristica Split in questa parte della corsa assicura una regolazione stabile della valvola nella zona critica vicino alla posizione di chiusura. D'altra parte, la parte più ripida della curva (portata grande) consente una regolazione veloce e stabile. - Comprovata efficacia in termini di costi per l'intera vita utile
Grazie alla facilità di selezione, installazione, messa in servizio e manutenzione, le valvole MCV Danfoss richiedono meno tempo, denaro e fatica. - Facilità d'uso e di installazione
Le valvole MCV Danfoss sono facili da maneggiare, facili da usare e facili da comprendere. Il collegamento rapido all'attuatore e alla valvola è reso possibile da un giunto filettato, il quale consente anche la rotazione dopo il montaggio. La visualizzazione e la segnalazione a LED esterne consentono di risparmiare tempo e fatica durante l'installazione e la messa in funzione delle MCV. - Maggiore affidabilità e sicurezza operativa
Tutti i nuovi prodotti sono dotati di serie della protezione termica e da sovraccarico del motore elettrico. In questo modo si riduce drasticamente il rischio di malfunzionamento della valvola o dell'intero impianto.
Caratteristiche e vantaggi
Facilità di selezione, installazione, messa in servizio e manutenzione sono sinonimo di minor tempo, denaro e fatica
Eccellenti prestazioni di regolazione, anche nei sistemi più esigenti
Maggiore affidabilità e sicurezza operativa grazie alla protezione termica e da sovraccarico integrata dell'elettromotore.
Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di zona motorizzate on-offNella gamma di valvole di zona motorizzate on-off Danfoss offre attuatori AMZ 112/113. Essi rappresentano un prodotto facile da usare, affidabile, di facile installazione e messa in servizio, che si adatta a ogni applicazione e ne aumenta la flessibilità. AMZ è progettato per l'uso in applicazioni HVAC o CH.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole rotativeLe valvole rotative sono progettate principalmente per la regolazione della portata e della temperatura in impianti di riscaldamento che tollerano una determinata presenza di perdite e nei quale non è richiesta una caratteristica di regolazione definita.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole a globoLe valvole a globo garantiscono una regolazione stabile e precisa dell'acqua. L'accurata regolazione della temperatura apporta maggiore comfort e risparmio energetico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Attuatori per valvole a globoGli attuatori consentono di ridurre i rischi grazie a una migliore protezione da sovraccarico, la quale garantisce un funzionamento senza problemi dell'attuatore all'interno del impianto.
Strumenti e app
Guida alle applicazioni