Valvola di circolazione termostatica multifunzionale per la realizzazione di impianti di acqua calda sanitaria sicuri e a risparmio energetico
Le valvole sono installate nelle tubazioni di circolazione delle singole colonne montanti dell'impianto e possono essere regolate a una temperatura compresa tra 35 e 60 gradi Celsius. Ciò comporta un bilanciamento idronico, brevi tempi di attesa, risparmio idrico ed energetico e riduzione del rischio di legionella nell'acqua potabile e di rubinetto. La valvola è realizzata in ottone senza piombo ed è prodotta in conformità alle disposizioni di diverse direttive internazionali e nazionali in materia di acqua potabile.
Moduli di disinfezione
L'MTCV può essere dotata di un modulo di disinfezione elettronico (MTCV-C). Quando viene utilizzato, la temperatura dell'impianto viene aumentata temporaneamente per consentire la circolazione di acqua calda ad una temperatura sufficientemente elevata da uccidere i batteri della legionella.
Disinfezione elettronica
CCR2+ è un semplice ma avanzato regolatore elettronico progettato per ottimizzare la disinfezione elettronica degli impianti di acqua calda sanitaria. Il regolatore risciacqua periodicamente l'impianto, colonna per colonna, con acqua ad una temperatura elevata al fine di uccidere eventuali batteri presenti nell'impianto.
Può controllare fino a 20 colonne montanti o essere ampliato con un'unità slave per altre 16 colonne montanti. Tutte le temperature vengono memorizzate per la registrazione e l'analisi dei dati.
È possibile collegare CCR2+ a una rete WiFi o cablata per renderlo accessibile tramite PC o dispositivo mobile. Per un'ulteriore ottimizzazione è inoltre possibile collegarlo a un sistema di gestione degli edifici (BMS), risparmiando lavori di ingegneria e componenti BMS in grado di svolgere potenzialmente lo stesso lavoro.

Bilanciamento di reti di acqua calda sanitaria
Questa animazione descrive i problemi e le sfide di una rete di acqua calda sanitaria in edifici commerciali, quali perdite di calore indesiderate, inefficienza energetica e rischio di legionella.
Caratteristiche e vantaggi
Maggiore comfort
I residenti potranno beneficiare di tempi di attesa rapidi e uguali quando prelevano l'acqua calda.
Risparmio energetico
L'impianto farà registrare un numero notevolmente inferiore di perdite di calore e funzionerà in modo più efficiente. I costi per i residenti saranno inferiori e ripartiti in modo molto più accurato.
Spreco di acqua ridotto
Con l'acqua calda alla giusta temperatura disponibile in ogni momento, si verifica un minore spreco di acqua dovuto all'attesa o alla necessità di miscelare con acqua fredda per raggiungere la giusta temperatura di consumo.
Costi inferiori
L'impianto funziona in modo più efficiente e previene la calce e la corrosione, potenzialmente dannose per i tubi.
Rischio di diffusione della legionella ridotto
Con le temperature dell'acqua regolate a livello, la legionella non è in grado di svilupparsi e il rischio di contaminazione risulta ridotto. Naturalmente è necessario evitare fattori costruttivi dell'impianto quali tubazioni lunghe senza ricircolo.
Rientro rapido dell'investimento
Generalmente l'investimento per l'installazione di valvole di bilanciamento termico non è molto elevato e può essere ammortizzato in un breve periodo di tempo (1-2 anni).
Ottone senza piombo
Le valvole sono realizzate in ottone senza piombo e sono prodotte in conformità alle disposizioni di diverse direttive in materia di acqua potabile. La scelta dell'ottone senza piombo rappresenta un importante passo in avanti verso il miglioramento della qualità dell'acqua potabile, oltre a soddisfare i requisiti di sostenibilità.
Rispondere alle specifiche esigenze
Nella versione base (A), la valvola MTCV offre una funzione di bilanciamento termostatico con un intervallo di temperatura compreso tra 35 e 60 °C. Negli impianti che richiedono una disinfezione termica periodica, il modello base della valvola può essere facilmente rimpiazzato con un modulo di disinfezione (versione C) per la regolazione elettronica e automatica di un processo di disinfezione termica periodica.
Disinfezione automatica
Stabilire le condizioni di produzione di acqua calda sanitaria più sicure con la massima efficienza possibile e ridurre il tempo dedicato al monitoraggio e alla registrazione dei dati.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheda tecnica | CCR2+ | Inglese | Multiplo | 29 ott, 2018 | 682.2 KB | |
Brochure | CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems | Inglese | Multiplo | 21 set, 2018 | 1.0 MB | |
Scheda tecnica | MTCV | Italiano | Multiplo | 09 ott, 2023 | 1.5 MB | |
Scheda tecnica | MTCV | Inglese | Multiplo | 22 ago, 2023 | 2.0 MB | |
Brochure | MTCV Thermal balancing valves - Optimise the performance of domestic hot water systems | Inglese | Multiplo | 21 set, 2018 | 1.4 MB |
Supporto
Centro di assistenza alla progettazione
Hai bisogno di assistenza nella progettazione di un impianto di riscaldamento o raffrescamento ad alta efficienza energetica? Chiedi al rappresentante Danfoss fornendogli i i disegni costruttivi (.dwg, .dxf) e le specifiche esigenze. Il rappresentante potrà a sua volta rivolgersi al Centro assistenza Danfoss per ottenere una valutazione e preparare una proposta dettagliata dell'impianto.
Novità
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presentazione degli attuatori modulanti AME 110NL(X) di nuova generazionemercoledì 25 settembre 2024La 2a generazione di attuatori AME 110NL(X) per valvole AB-QM 4.0 ha subito importanti aggiornamenti ed è stata progettata per migliorare le prestazioni e l'efficienza dei sistemi HVAC idronici. Questi attuatori avanzati sostituiscono gli attuali modelli AME 110NL(X) e AME 120NL e offrono un controllo di alta precisione grazie al motore passo-passo digitale integrato, che ha una risoluzione 15 volte superiore rispetto ai suoi predecessori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Estensione della gamma AB-QM con AB-QM 4.0 CO6 Flexodomenica 1 settembre 2024AB-QM 4.0 CO6 Flexo è un set di connessioni PICV standardizzato e prefabbricato, sviluppato appositamente per semplificare la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi HVAC idronici, in particolare pannelli radianti e travi fredde in sistemi di riscaldamento e raffrescamento a quattro tubi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ruolo e benefici del bilanciamento dinamico sul rendimento dei sistemi a pompa di calorelunedì 6 febbraio 2023L’obiettivo del seminario è quello di illustrare come varia il rendimento di un sistema a pompa di calore in seguito all’introduzione di valvole di bilanciamento dinamico nella distribuzione ai terminali idronici. Si dimostrerà, con una trattazione teorica e pratica su impianto demo, come variano portate e temperature nell’impianto e come queste migliorino il COP delle macchine.