Danfoss AB-QM è stata la prima valvola di regolazione della sua categoria per applicazioni di riscaldamento e raffrescamento HVAC. Si tratta di una valvola di regolazione con limitazione automatica della portata e regolazione della pressione differenziale incorporata che funziona sulla valvola di regolazione. Tale concetto si traduce in una valvola di regolazione ad alte prestazioni con un'autorità del 100% unica nel suo genere. La portata di progetto può essere facilmente impostata sulla quantità necessaria utilizzando una scala dal 20 al 100%. La semplice regolazione della portata di progetto sostituisce i tradizionali processi di messa in servizio, offre un controllo molto più accurato ed evita i calcoli di Kv per i progettisti degli impianti.
Guarda il modello 3D
Se dotate di un attuatore Danfoss, le PIBCV aumentano l'efficienza energetica e migliorano il clima interno. L'AB-QM viene utilizzata principalmente per unità di trattamento dell'aria, controsoffitti climatizzati, ventilconvettori e altre unità terminali in impianti di riscaldamento e raffrescamento HVAC.
Caratteristiche e vantaggi
Dimensionamento e regolazione semplificate
Individuare la valvola AB-QM più adatta è meno complicato che dimensionare e selezionare valvole di controllo tradizionali. Una volta determinata la portata di progetto è possibile selezionare l'AB-QM corrispondente, non sono necessari ulteriori calcoli di Kv e autorità.
100% di autorità
Con un'autorità della valvola del 100% aumentano la qualità e la precisione della regolazione, anche con esigenze di portata ridotte. Si ottengono così un migliore comfort nell'edificio nonché maggiori risparmi energetici.
Perfetta regolazione
Fornendo la portata corretta al momento giusto, AB-QM ottimizza l'efficienza della caldaia e del chiller e riduce i costi di pompaggio. Inoltre, gli attuatori sono sottoposti a meno movimenti, il che ne aumenta la vita utile e riduce il costo totale di proprietà.

NOVITA': AB-QM 4.0
Preparatevi al valore di ultima generazione dei vostri progetti PICV.
Documentazione
| Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | AB-QM - Millions of reasons to choose the best | Inglese | Multiplo | 01 mag, 2018 | 5.0 MB | |
| Scheda tecnica | AB-QM, DN 10-250 | Inglese | Multiplo | 19 giu, 2018 | 3.6 MB | |
| Guida all’applicazione | Application guide | Italiano | Italia | 06 mar, 2021 | 10.1 MB | |
| Brochure | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | Inglese | Multiplo | 09 set, 2014 | 5.9 MB | |
| Brochure | Hotel application brochure | Inglese | Multiplo | 02 set, 2014 | 654.7 KB | |
| Guida all’applicazione | HVAC Application guide | Inglese | Multiplo | 25 ott, 2020 | 19.4 MB | |
| Brochure | Hydronic Balancing & Control - panoramica del prodotti | Italiano | Italia | 06 mar, 2021 | 1.0 MB | |
| Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglese | Multiplo | 11 dic, 2016 | 1.1 MB | |
| Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglese | Regno Unito | 10 nov, 2014 | 7.1 MB | |
| Case story | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | Inglese | Multiplo | 27 set, 2020 | 960.1 KB | |
| Brochure | Significativo risparmio energetico e ottimale comfort per i passeggeri | Italiano | Italia | 04 set, 2014 | 1.4 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Gear actuator AME435 QML'attuatore AME 435 QM per la regolazione modulante è utilizzato con le valvole di regolazione e di bilanciamento indipendenti dalla pressione AB-QM DN 40 - DN 100.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Attuatore digitale NovoCon® SL'attuatore NovoCon® di Danfoss rivoluziona il modo in cui bilanciamento idronico e controllo HVAC lavorano insieme. I primi attuatori digitali HVAC di questo tipo sono collegati direttamente a un Building Management System (BMS). Ciò consente ai system integrator di progettare soluzioni all'avanguardia per l'internet delle cose (IoT).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Attuatori termici TWA-Z e ABN A5Attuatori termici TWA-Z e ABN A5 per l'impiego con valvole di bilanciamento e regolazione AB-QM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
AB-QM 4.0 Valvola di Regolazione Indipendente dalla Pressione (PICV) DN15 - DN20Le valvole di Regolazione Indipendenti dalla Pressione (PICV) AB-QM 4.0 sostituiscono le valvole Danfoss AB-QM. Offrono specifiche best-in-class e semplice installazione. Il design resistente alla formazione di calcare e alle ostruzioni garantisce massima affidabilità e durevolezza. Se abbinate all'attuatore digitale NovoCon S, consentono la gestione dei dati nei sistemi HVAC per la messa in servizio da remoto e la manutenzione predittiva, con conseguente risparmio sui costi di gestione.