Le valvole di bilanciamento manuale Danfoss LENOTM MSV sono progettate per essere le più versatili e pratiche della categoria. Laddove l'installazione di altre valvole può risultare difficoltosa a causa dello spazio limitato, le valvole LENOTM MSV sono dotate di un volantino che può essere temporaneamente rimosso per facilitarne l'installazione in spazi ristretti.
Al fine di consentire un risparmio sui costi delle valvole di intercettazione, le valvole LENOTM MSV-BD, MSV-B e MSV-O combinano le funzioni di bilanciamento e di intercettazione. A tale scopo, il design principale si basa su una valvola a sfera, garantendo in tal modo che l'otturatore chiuda l'impianto
a tenuta stagna al 100%. L'uso della valvola di intercettazione a sfera non influisce sulle impostazioni della portata. Inoltre è possibile visualizzare le indicazioni di preregolazione numerica da diverse angolazioni per facilitare la messa in servizio.
Tutti e tre i tipi di valvole LENOTM MSV offrono nippli di misurazione integrati per aghi da 3 mm. Nel caso del modello MSV-BD, oltre allo scarico, queste valvole possono anche essere ruotate di 360° in qualsiasi posizione preferita. L'MSV-O è dotata di un foro Venturi fisso. L'MSV-S è una valvola di intercettazione supplementare con scarico integrato.
Caratteristiche e vantaggi
Montaggio semplificato
Grazie al design compatto e al volantino facilmente rimovibile, l'installazione è possibile in una stanza di dimensioni ridotte. Per misurazioni precise occorre installare le valvole di bilanciamento tradizionali su tubazioni diritte. La valvola LENO™ invece può essere posizionata ovunque, anche subito dopo una curva a gomito, senza che la precisione ne risulti compromessa.
Montaggio semplificato
Grazie al design compatto e al volantino facilmente rimovibile, l'installazione è possibile in una stanza di dimensioni ridotte. Per misurazioni precise occorre installare le valvole di bilanciamento tradizionali su tubazioni diritte. La valvola LENO™ invece può essere posizionata ovunque, anche subito dopo una curva a gomito, senza che la precisione ne risulti compromessa.
Blocco delle regolazioni semplificato
Per bloccare la regolazione è sufficiente toccare la parte superiore del volantino.
Per ulteriore comodità, LENO™ MSV-BD è dotata di una chiave verde di sblocco monouso. È sufficiente premere la levetta verde e la valvola si sblocca. Per proteggere LENO™ è possibile inserire una fascetta in plastica (accessorio)
Funzione di chiusura facilitata
Una volta bloccata, la LENO™ MSV diviene una valvola a sfera. Questa caratteristica offre numerosi vantaggi: la valvola non presenta perdite e l'apertura e la chiusura sono molto più semplici. La chiusura della valvola non influisce sulla regolazione del flusso perché il meccanismo di regolazione e quello di chiusura sono completamente separati. Un indicatore rosso segnala chiaramente la posizione di apertura o chiusura.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Guida all’applicazione | Application guide | Italiano | Italia | 07 mar, 2021 | 10.1 MB | |
Brochure | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Inglese | Multiplo | 19 nov, 2015 | 5.6 MB | |
Guida all’applicazione | Guida alle Applicazioni HVAC | Italiano | Italia | 30 ott, 2019 | 7.6 MB | |
Guida all’applicazione | HVAC Application guide | Inglese | Multiplo | 26 ott, 2020 | 19.4 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control - panoramica del prodotti | Italiano | Italia | 07 mar, 2021 | 1.0 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglese | Multiplo | 03 set, 2014 | 1.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglese | Multiplo | 12 dic, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglese | Regno Unito | 11 nov, 2014 | 7.1 MB | |
Brochure | LENO Family Pocket brochure | Inglese | Multiplo | 03 set, 2014 | 466.9 KB | |
Brochure | LENO MSV-B | Inglese | Multiplo | 03 set, 2014 | 465.8 KB | |
Brochure | LENO MSV-O | Inglese | Multiplo | 03 set, 2014 | 465.8 KB |
Voci di capitolato
Software
Strumenti e app
Strumenti software