• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Valvole di bilanciamento manuale

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti
  • Documentazione
  • Voci di capitolato
  • Disegni
  • Strumenti e app

I sistemi di riscaldamento e raffrescamento progettati con un principio di portata costante fanno circolare grandi quantità d'acqua. Per farlo nel modo più efficiente possibile, è importante garantire che le portate di progetto nelle diverse parti del sistema siano corrette. Le valvole di bilanciamento manuale rappresentano l'opzione migliore per questo tipo di impianti. Una volta installate, è possibile metterle in funzione e impostarle sulla portata di progetto senza il rischio che le portate cambino a causa delle condizioni di carico parziale. Per un corretto bilanciamento idronico dell'impianto, vengono installate una serie di valvole di bilanciamento manuali, di dimensioni variabili a seconda della portata richiesta in parti specifiche dell'impianto.

Danfoss offre un'ampia gamma di valvole di bilanciamento manuale, valvole di intercettazione, strumenti di misurazione e relativi accessori.

  • Valvole flangiate tipo MSV-F2 in DN 15 - 400
  • Valvole filettate tipo LENOTM MSV-BD, MSV-B e MSV-O in DN 15 - 50
  • Valvole di intercettazione filettate tipo LENOTM MSV-S in DN 15 – 50
  • Strumenti di misurazione PFM 5001e PFM 100 

Caratteristiche e vantaggi

Ampia gamma di prodotti

Grazie alla disponibilità di valvole con dimensioni da DN 15 fino a DN 400, opzioni di montaggio con filettatura interna, filettatura esterna o flange, nonché la disponibilità di strumenti di misurazione e accessori, esiste sempre una valvola di bilanciamento manuale Danfoss corrispondente alle vostre esigenze.

Costruzione compatta

Tutte le valvole di bilanciamento Danfoss sono progettate per occupare il minimo ingombro ed essere installate agevolmente. Il volantino rimovibile sulle valvole LENOTM MSV è un esempio di buona pratica in tal senso.

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { Leno MSV - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Leno MSV - Danfoss } else { Leno MSV - Danfoss }
    Leno MSV

    LENOTM MSV Danfoss offre una gamma versatile di valvole di bilanciamento manuale per diverse applicazioni di riscaldamento e raffrescamento HVAC con sistema a portata costante. Le valvole sono disponibili nelle dimensioni DN 15 - 50 e offrono numerosi vantaggi pratici.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Guida all’applicazione Application guide Italiano Italia 07 mar, 2021 10.1 MB .pdf
Brochure Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Inglese Multiplo 19 nov, 2015 5.6 MB .pdf
Guida all’applicazione Guida alle Applicazioni HVAC Italiano Italia 30 ott, 2019 7.6 MB .pdf
Guida all’applicazione HVAC Application guide Inglese Multiplo 26 ott, 2020 19.4 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control - panoramica del prodotti Italiano Italia 07 mar, 2021 1.0 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Inglese Multiplo 03 set, 2014 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Inglese Multiplo 12 dic, 2016 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Inglese Regno Unito 11 nov, 2014 7.1 MB .pdf

Voci di capitolato

Si tratta di una valvola di preregolazione manuale per il bilanciamento della portata in installazioni di riscaldamento e raffrescamento.

  • Valori di preregolazione visibile su scala digitale
  • Indicatore di posizione e limitatore di corsa
  • Preregolazione bloccabile
  • Volantino non sollevabile
  • Funzione di chiusura
  • Tasso di trafilamento "A" secondo ISO 5208
  • Connettori di prova premontati
  • La valvola deve avere una precisione di misurazione dell'8% a 25% pf dell'impostazione massima in conformità alla specifica BS7350.
  • Classe di pressione: PN 16 o PN 25
  • Intervallo di temperatura: PN 16: Temperatura di mandata: –10 °C … 130 °C e PN 25: Temperatura di mandata: –10 °C … 150 °C
  • DP max 2,5 bar
  • Dimensioni dell'attacco: DN 15-400
  • Tipo raccordo: connessioni flangiate

Disegni

Strumenti e app

Strumenti software