Le valvole per il bilanciamento automatico Danfoss ASV offrono un modo semplice, affidabile e conveniente di creare un bilanciamento idronico negli impianti di riscaldamento o raffrescamento a due tubi. Risolvono il problema tecnico delle fluttuazioni di pressione, la causa principale degli squilibri dell'impianto e di problemi quali la distribuzione irregolare del calore, la rumorosità e l'elevato consumo energetico. La valvola ASV è costituita da due componenti: un regolatore di pressione differenziale ASV-P o ASV-PV montato sul tubo di ritorno e una valvola partner ASV-BD, ASV-I o ASV-M montata sul tubo di mandata. Un tubo ad impulsi collega entrambe le valvole in modo da poter regolare la pressione differenziale sulla colonna montante. In combinazione con le valvole di preregolazione Danfoss RA-N o RA-UN sui radiatori è possibile ottenere un sistema perfettamente bilanciato, sia a pieno carico che a carico parziale.
La quarta generazione di ASV-PV offre molte innovazioni esclusive. È stata progettata in base alle esigenze di installatori, progettisti e consulenti, con particolare attenzione al risparmio di tempo durante l'installazione e la messa in servizio dell'impianto.
Caratteristiche e vantaggi
Scala di regolazione visibile
Regolazione semplificata dell'impostazione della pressione differenziale che non richiede attrezzature specifiche. La scala di regolazione a grande visibilità consente di stabilire con facilità se la regolazione è corretta. L'anello di regolazione può essere bloccato per impedire regolazioni non autorizzate.
Dimensioni di installazione ridotte in altezza
Le dimensioni di installazione sono inferiori e ciò consente un'installazione più flessibile e pratica.
Lavaggio più veloce e ottimizzato
Aumenta l'affidabilità dell'impianto lavandolo e rimuovendo le impurità prima della messa in funzione. Per riempire e spurgare l'impianto, la valvola ASV-PV può essere temporaneamente bloccata in posizione aperta grazie a un accessorio ad anello per il drenaggio.
Membrana integrata
Corpo della valvola e membrana a pressione combinati in un unico componente. Questo design assicura prestazioni ottimali a bassa portata e una sensibilità alla pressione differenziale ideale per ogni singola taglia di valvola.

Caratteristiche e funzionalità di Danfoss ASV-PV
Una serie di 5 animazioni che descrivono le sfide, i contesti e le soluzioni per il bilanciamento idronico degli impianti di riscaldamento a due tubi negli edifici plurifamiliari.
Voci di capitolato
Software

Software Danfoss C.H
Danfoss C.H. è un software avanzato che aiuta a progettare e calcolare impianti di riscaldamento o di raffrescamento con i prodotti Danfoss.
Strumenti e app



Formazione
-
Libro bianco: creare impianti di riscaldamento efficienti dal punto di vista energetico
PDF 4,4 MBQui è possibile scaricare le linee guida pratiche per la realizzazione di impianti di riscaldamento residenziali plurifamiliari ad alta efficienza energetica
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bilanciamento idronico con ASV in un edificio residenziale, Milano (Italia)Alcuni anni fa, i radiatori di cinque edifici residenziali di nove piani di Milano sono stati provvisti di valvole termostatiche per radiatori (TRV). Tuttavia, solo quando il sistema è stato adeguato con valvole di bilanciamento automatico i vantaggi delle nuove TRV si sono concretizzati in un risparmio energetico del 14%, nella riduzione del rumore proveniente dall'impianto di riscaldamento e in un maggior comfort interno per i residenti.