Le valvole di bilanciamento automatico Danfoss AB-PM garantiscono un impianto HVAC affidabile con bassi costi totali di gestione. La valvola assicura un perfetto equilibrio con tutti i carichi garantendo una portata stabile e una pressione differenziale per ogni zona. Allo stesso tempo è possibile aggiungere un attuatore per consentire il controllo individuale di ogni zona. Si tratta di una soluzione eccezionale in due applicazioni principali:
- Edifici residenziali (abitazioni plurifamiliari) con impianti di riscaldamento a due tubi con sistemi di distribuzione davanti a ogni appartamento, come i collettori per il riscaldamento idronico a pavimento.
- Edifici commerciali (al grezzo) dove gli impianti HVAC sono installati in fasi o da parti diverse.
Nel caso di applicazioni residenziali, la valvola AB-PM viene utilizzata principalmente nelle dimensioni DN10-32, garantendo l'equilibrio idronico per ogni appartamento, ad esempio davanti al collettore per impianti di riscaldamento a pavimento. Il collegamento opzionale a un regolatore di temperatura ambiente consente di utilizzare per ogni appartamento funzioni quali la modalità notturna o in vacanza.
Nel caso di applicazioni HVAC commerciali, l'AB-PM è utilizzata principalmente nelle dimensioni DN 40-100. La valvola di bilanciamento automatico può essere utilizzata in edifici a "involucro e nucleo" quali centri commerciali o uffici, garantendo un sistema di riscaldamento affidabile per il proprietario dell'edificio e per gli inquilini. La valvola AB-PM è la soluzione ideale per questo tipo di edifici, in quanto consente spesso l'installazione, la consegna e la messa in servizio in più fasi. In questi casi, la prima fase consiste nell'installazione della dorsale senza unità terminali (proprietario responsabile dell'edificio). La seconda fase consiste nell'installazione di unità terminali in ciascuna zona (inquilino responsabile).
L'AB-PM garantisce la portata necessaria per ogni zona e mantiene l'equilibrio idronico dell'impianto in tutte le condizioni e per le singole zone con una o più unità terminali.
Caratteristiche e vantaggi
Molte funzioni in un'unica valvola compatta
Valvola di bilanciamento combinata per la regolazione della pressione differenziale, limitazione di portata e controllo di zona
Garantisce portata e Δp per ciascuna zona
Processo di progettazione facile, veloce e semplice
Installazione rapida e facile configurazione

Istruzioni animate AB-PM per piccole dimensioni DN
Guarda le istruzioni animate su come installare AB-PM
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | AB-PM - HVAC control for shell and core and base buildings | Inglese | Multiplo | 13 mar, 2018 | 629.4 KB | |
Scheda tecnica | AB-PM (DN 10-32) | Inglese | Multiplo | 15 lug, 2022 | 1.8 MB | |
Scheda tecnica | AB-PM (DN 40-100) | Italiano | Multiplo | 14 ago, 2018 | 1.7 MB | |
Scheda tecnica | AB-PM (DN 40-100) | Inglese | Multiplo | 07 mar, 2018 | 1.8 MB | |
Brochure | AB-PM brochure | Inglese | Multiplo | 03 set, 2014 | 817.4 KB | |
Scheda tecnica | AB-PM Rack set DN 15-20, PN10 | Inglese | Multiplo | 30 lug, 2017 | 1.2 MB | |
Brochure | Controllo idronico costante, continui risparmi energetici | Italiano | Italia | 14 nov, 2014 | 2.9 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control - panoramica del prodotti | Italiano | Italia | 07 mar, 2021 | 1.0 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglese | Multiplo | 12 dic, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglese | Regno Unito | 11 nov, 2014 | 7.1 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSelectSonoSelect™ è un misuratore ad ultrasuoni compatto per misurare il consumo energetico in applicazioni di riscaldamento, raffreddamento e riscaldamento / raffreddamento combinato progettato principalmente per l'uso in edifici residenziali. L'elevata frequenza di misurazione del flusso (due volte al secondo), l'alloggiamento robusto e il design del trasduttore lo rendono una scelta eccellente per le stazioni piane con preparazione istantanea dell'acqua calda sanitaria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Collettori e attuatoriI collettori per riscaldamento a pavimento Danfoss offrono grande flessibilità e consentono di scegliere la soluzione più adatta alle diverse esigenze. La corretta selezione tra i tanti componenti a disposizione consente di realizzare un collettore con o senza preimpostazioni, con i misuratori di portata, le valvole di intercettazione e gli sfiati dell'aria più adatti a ogni singolo progetto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Set di collegamento AB-PMSoluzione di bilanciamento automatico preassemblata per collettori. Il set di rack viene installato davanti al collettore in impianti di riscaldamento a radiatori o a pavimento.
Disegni
Software

Software Danfoss C.H
Danfoss C.H. è un software avanzato che aiuta a progettare e calcolare impianti di riscaldamento o di raffrescamento con i prodotti Danfoss.
Articoli
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Come bilanciare gli impianti HVAC in "edifici shell and core"Gli edifici shell and core, grandi edifici suddivisi in zone più piccole destinati alla locazione, come gli edifici a uso ufficio o i centri commerciali sono sempre più diffusi. La progettazione e la messa in servizio dell'impianto HVAC in questi edifici richiede un approccio diverso. Se non si prende in considerazione questo aspetto, sorgeranno problemi come il maggiore tempo di consegna e un impianto sovradimensionato e inaffidabile.