Gli attuatori digitali NovoCon® S sono realizzati per adattarsi perfettamente alla valvola AB-QM di Danfoss, la valvola di bilanciamento e regolazione indipendente dalla pressione leader del mercato, che stabilisce il collegamento perfetto tra prestazioni superiori del sistema idronico HVAC e soluzioni intelligenti di automazione degli edifici.
Gli attuatori tradizionali offrono al massimo un segnale di feedback analogico al regolatore ambiente BMS. Gli attuatori digitali NovoCon® offrono invece molti parametri di sistema digitali direttamente al sistema di gestione dell'edificio tramite BACnet o Modbus. Scambiano ad esempio informazioni precise sulla posizione dell'attuatore/valvola, sulle impostazioni, le temperature, gli allarmi, ecc.
- Digital Hydroncis dimensione M: Guarda il modello 3D
- Digital Hydroncis dimensione S: Guarda il modello 3D
Tutte le informazioni forniscono al BMS una visione unica e l'accesso da remoto allo stato dell'impianto HVAC che può essere utilizzato per ottimizzarne le prestazioni, migliorare il comfort interno e ottenere edifici ad alta efficienza energetica.
NovoCon® è un dispositivo essenziale nella transizione verso edifici intelligenti e connessi con monitoraggio continuo, gestione dell'energia e manutenzione preventiva al più alto livello di comfort e costi di esercizio più bassi. Gli attuatori digitali possono essere utilizzati in molti tipi di edifici come uffici, alberghi e ospedali. Ma anche in navi da crociera, università, centri dati, centri commerciali, musei o supermercati.
Attuatori digitali IoT della serie NovoCon®
La serie di attuatori digitali Danfoss NovoCon® per PICV è composta da quattro versioni:
- NovoCon® S si adatta alle valvole AB-QM DN 10-32 e alle nuove valvole AB-QM 4.0 DN 15-32. Queste combinazioni sono applicabili in vari tipi di impianti HVAC come unità di trattamento dell'aria (UTA), ventilconvettori (FCU), soffitti freddi, travi fredde e pannelli radianti. Le valvole sono utilizzate in sistemi di riscaldamento o raffreddamento a due tubi e in sistemi di commutazione riscaldamento/raffreddamento a quattro tubi per portate da 20 a 4.000 l/h.
- Per un'installazione rapida e affidabile, la NovoCon® S può essere collegata al BMS e cablata in daisy-chain utilizzando la nostra serie di cavi di collegamento plug & play
- NovoCon® M si adatta alle valvole AB-QM NovoCon® DN 40-100. Queste combinazioni sono applicabili per il controllo di portate più elevate, da 3 a 59 m3/h, ad esempio nelle unità di trattamento dell'aria (UTA).
- NovoCon® L NovoCon® L si adatta alle valvole AB-QM DN 125-150. Queste combinazioni sono applicabili per il controllo di portate elevate da 36 a 190 m3/h, ad esempio in applicazioni di refrigerazione.
- NovoCon® XL si adatta alle valvole AB-QM DN 200-250. Queste combinazioni sono applicabili per il controllo delle portate più elevate, da 80 a 370 m3/h, ad esempio nelle applicazioni di teleraffreddamento.
Interruttori I/O integrati
L'attuatore digitale offre anche interruttori I/O integrati per una maggiore funzionalità, flessibilità e risparmio sui costi. Alcuni esempi delle possibilità di utilizzo degli interruttori I/O degli attuatori:
- Indicazione di portata ed energia mediante il collegamento di sensori per la misurazione della temperatura di ritorno e di mandata con NovoCon® Energy;
- Connettività per applicazioni di commutazione a 4 tubi con NovoCon® CO6;
- Per collegare diversi sensori (ad es. temperatura ambiente, umidità o condensa) e controllare diversi dispositivi come le ventole con il cavo I/O remoto NovoCon®.
Caratteristiche e vantaggi
Accesso remoto
Tramite il sistema BMS e la comunicazione bus è possibile accedere a distanza a tutti gli attuatori. In questo modo si risparmia molto tempo durante l'installazione e la messa in servizio dell'impianto e durante i molti anni di funzionamento dell'edificio.
Messa in servizio continua
È possibile recuperare e analizzare i dati dell'impianto per ottimizzare l'impianto HVAC. Eventuali necessari adattamenti, ad esempio per la regolazione delle portate di progetto, sono facilmente realizzabili. Su uno, alcuni o tutti gli attuatori contemporaneamente. Il monitoraggio continuo e la messa in servizio dell'impianto consentono di risparmiare tempo e costi durante l'intero ciclo di vita dell'edificio.
Manutenzione predittiva
Non aspettare che i componenti HVAC si guastino, siano motivo di reclami o necessitino di attività di manutenzione urgenti e fastidiose. Verifica piuttosto dove e quando potrebbe verificarsi un problema, adotta precauzioni e agisci in modo proattivo.
Flessibilità su tutto il territorio
I progettisti o system integrator di sistemi BMS sono in grado di realizzare soluzioni HVAC personalizzate per ogni progetto. Nel caso in cui l'utente dell'edificio desideri ristrutturare l'edificio, è possibile adattare l'impianto HVAC di conseguenza senza modifiche fisiche dei componenti BMS.

Presentazione del nuovo attuatore digitale NovoCon® S, per un perfetto bilanciamento idronico
Ottenete le migliori prestazioni idroniche della categoria con il nuovo attuatore NovoCon® S. L'attuatore digitale su misura per la valvola di regolazione AB-QM consente il controllo remoto completo dell'impianto di riscaldamento o raffrescamento, dall'installazione alla manutenzione. Ottenete una rapida panoramica del nuovo NovoCon® S in questa animazione.
Documentazione
Documenti promozionali e tecnici
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | Inglese | Multiplo | 19 nov, 2015 | 5.6 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control - panoramica del prodotti | Italiano | Italia | 07 mar, 2021 | 1.0 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglese | Multiplo | 12 dic, 2016 | 1.1 MB | |
Brochure | Hydronic Balancing & Control product overview | Inglese | Regno Unito | 11 nov, 2014 | 7.1 MB | |
Case story | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | Inglese | Multiplo | 28 set, 2020 | 960.1 KB | |
Brochure | NovoCon | Digital actuator for HVAC | Inglese | Multiplo | 20 giu, 2017 | 772.5 KB | |
Scheda informativa | NovoCon® application | Inglese | Multiplo | 13 mar, 2017 | 880.4 KB |
File di supporto

Software

Danfoss SET 365 software
Il nostro software di progettazione avanzata Danfoss SET 365 3D aiuta a progettare e calcolare i sistemi HVAC con i prodotti Danfoss. È disponibile un abbonamento GRATUITO di 1 anno per studenti, progettisti e altri professionisti interessati.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM 4.0 Valvola di Regolazione Indipendente dalla Pressione (PICV) DN15 - DN20Le valvole di Regolazione Indipendenti dalla Pressione (PICV) AB-QM 4.0 sostituiscono le valvole Danfoss AB-QM. Offrono specifiche best-in-class e semplice installazione. Il design resistente alla formazione di calcare e alle ostruzioni garantisce massima affidabilità e durevolezza. Se abbinate all'attuatore digitale NovoCon S, consentono la gestione dei dati nei sistemi HVAC per la messa in servizio da remoto e la manutenzione predittiva, con conseguente risparmio sui costi di gestione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM Valvola di Regolazione Indipendente dalla Pressione (PICV) DN25 - DN250Le valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione AB-QM (PIBCV) forniscono sia una funzionalità di regolazione che una soluzione di bilanciamento dinamico per sistemi di riscaldamento e raffrescamento HVAC. Le PIBCV sono progettate per vari tipi di unità terminali e offrono un elevato comfort interno ed efficienza energetica in edifici pubblici e commerciali.
Modelli 3D e disegni
Casi di studio
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Systemi di controllo HVAC efficienti per il nuovo centro educativo e riabilitativo -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La flessibilità degli impianti di condizionamento nella riqualificazione di immobili di pregio ad uso ufficioTipo di edificio: ad uso uffici
Applicazione: Bilanciamento idronico e controllo da remoto di un sistema change-over di riscaldamento/raffrescamento a 4 tubi
Sfida: Assicurare un utilizzo flessibile del sistema HVAC certificato DGNB
Soluzione: Attuatore digitale NovoCon abbinato a valvola di regolazione indipendente dalla pressione AB-QM e NovoCon CO6 combinato con ChangeOver6 per bilanciare il sistema idronicamente, consentire accesso da remoto via BMS e controllare la temperatura ambiente durante le operazioni di riscaldamento e raffrescamento.