Attuatori per PIBCV

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Gamma dei prodotti
  • Voci di capitolato

I migliori risultati nella climatizzazione interna si ottengono utilizzando i migliori attuatori possibili. Più l'attuatore è in grado di rispondere in maniera veloce e precisa al segnale di regolazione, migliore è il risultato.

Danfoss offre un'ampia gamma di attuatori che montano sulla valvola di bilanciamento e regolazione indipendente dalla pressione AB-QM.

NovoCon® S

Questo innovativo attuatore digitale a ingranaggi con comunicazione bus è stato progettato per essere collegato direttamente ai sistemi di gestione degli edifici (BMS) utilizzando la comunicazione BACnet o Modbus. Offre molte caratteristiche e vantaggi che potete leggere qui.

AME e AMV

Per ottenere le migliori prestazioni di regolazione con segnali di regolazione analogici, è necessario utilizzare attuatori a ingranaggi. Questi attuatori controllano la posizione di apertura della valvola in modo molto preciso.

Gli attuatori AME sono regolati da un segnale a 0-10 V o 4-20 mA, mentre gli attuatori AMV sono regolati da un segnale a 3 punti (aprire/neutro/chiudere).

Per ottenere le massime prestazioni di regolazione, gli attuatori per AB-QM sono dotati di rilevamento automatico della corsa della valvola.

TWA, ABN e ABNM

Gli attuatori termici forniscono una soluzione di regolazione economica per le valvole AB-QM. Il principio di base di questi attuatori si basa sulla dilatazione termica di un elemento di cera. Gli attuatori TWA-Z e ABN A5 sono comandati da un segnale On/Off di un termoregolatore, il quale riscalda o meno la cera. 
Gli attuatori ABNM A5 sono regolati dal segnale modulante 0-10 Volt di un regolatore di temperatura. Il segnale 0-10 V consente opzioni di regolazione più accurate.

Caratteristiche e vantaggi

Ampia gamma di prodotti

Grazie all'ampia disponibilità di attuatori per tutte le dimensioni AB-QM (DN 10 - 250), per tutti i segnali di comando comunemente utilizzati (on-off, 0-10 V, 4-20 mA, comunicazione bus) e per i diversi principi di funzionamento (termico, analogico, digitale), è sempre disponibile una combinazione AB-QM / attuatore corrispondente ai requisiti di progetto.

Documentario su Danfoss PIBCV

Documentario su Danfoss PIBCV

Abbiamo chiesto ai clienti Danfoss la loro esperienza in merito alle valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione (PIBCV). Scoprite tutti i vantaggi e i motivi che li hanno spinti a passare dalle soluzioni di bilanciamento tradizionali alla PIBCV.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure AB-QM Actuator Selection Infographic - UK Inglese Regno Unito 15 gen, 2021 8.6 MB .pdf
Informazioni Ambientali sul Prodotto EPD ABQM 4.0 DN 15-32 & NovoconS Inglese Multiplo 27 gen, 2023 4.1 MB .pdf
Informazioni Ambientali sul Prodotto EPD ABQM 4.0 DN 15-32 with AME 110 Inglese Multiplo 27 gen, 2023 3.7 MB .pdf
Informazioni Ambientali sul Prodotto EPD ABQM DN 40 -100 with AME 435 actuator Inglese Multiplo 27 nov, 2023 2.5 MB .pdf
Informazioni Ambientali sul Prodotto EPD ABQM DN 40 -100 with NovoCon M actuator Inglese Multiplo 27 nov, 2023 2.7 MB .pdf
Informazioni Ambientali sul Prodotto EPD AME 110 NL/NLX Inglese Multiplo 11 dic, 2024 2.8 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Inglese Multiplo 12 dic, 2016 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Inglese Regno Unito 11 nov, 2014 7.1 MB .pdf
Brochure Infographic - Actuator selection for AB-QM PICVs Inglese Multiplo 17 set, 2024 3.4 MB .pdf
Case story NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation Inglese Multiplo 28 set, 2020 960.1 KB .pdf
Brochure NovoCon | Digital actuator for HVAC Inglese Multiplo 20 giu, 2017 772.5 KB .pdf

Gamma dei prodotti

Voci di capitolato

Attuatore a ingranaggi modulante ad alta precisione con connettività bus di campo (BACnet MS/TP e Modbus RTU) per la regolazione di valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione tipo AB-QM DN10-32.
Segnale di regolazione digitale: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Segnale di regolazione analogico: 0-10 V/2-10 V, 0-20 mA/4-20 mA

Collegamento diretto all'attuatore della valvola a sfera a 6 vie con segnale di retroazione di posizione (*1)

Collegamento diretto a 2 sonde di temperatura a superficie/immersione PT1000 e indicazione della potenza di emissione (*2)

Attacco diretto I/O: 2x resistenza, AO e AI (*3)

La funzionalità dell'attuatore è accessibile a distanza tramite il bus di campo:
- Preregolazione della portata di progetto
- Flussaggio della valvola e dell'unità terminale
- Report di allarme intrinseco: errore durante la chiusura
- Allarme se l'attuatore della valvola a sfera a 6 vie CO6 è bloccato, in comando manuale o scollegato (*1)
- Indicazioni della temperatura di mandata e ritorno, indicazione della potenza emessa (*2)
- Contatore energetico (kWh, MJ, kBTU) (*2)
- Allarme alta/bassa deltaT e sensori di temperatura scollegati (*2)
- Impostazione delle caratteristiche Alfa
- Selezione della velocità 3/6/12/24 s/mm
- Selezione del tempo di apertura/chiusura da 18 s a 700 s
- Indirizzamento MAC automatico (solo BACnet)
- Rilevamento velocità in baud automatico
- Indicazione della portata in base alla corsa misurata in l/h

Intercambiabilità Eu.bac omologata in combinazione con la valvola PIBCV

Alimentazione: 24 V CC/CA 50/60 Hz

Precisione di posizione dello stelo: ±0,05 mm

Cavi: Plug-in esente da alogeni disponibile in lunghezze di 1,5 m, 5 m e 10 m.

Sensori di temperatura: plug-in 2x superficie PT1000 o immerso, lunghezza 1,5 m

è possibile collegare 64 attuatori alla stessa rete

Supporta il servizio BACnet Modifica del valore (COV)

Supporta gli aggiornamenti del firmware remoto

Classe IP: 54

Corsa: 7 mm

Laboratori di test BACnet (BTL) bus di campo elencati BACnet MS/TP (*4)

Funzione di esclusione manuale

Strumento di configurazione disponibile: facile configurazione, messa in servizio e aggiornamenti firmware

Strumento di messa in servizio disponibile per l'indirizzamento, la parametrizzazione e la messa in servizio idronica continua

(*1) Applicazione CO6
(*2) Applicazione energia
(*3) Applicazione I/O remoto
(*4) Certificazione nel secondo trimestre 2019

Attuatore a ingranaggi modulante ad alta precisione con connettività bus per la regolazione di valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione tipo AB-QM NovoCon® DN40-100 .

Segnale di regolazione digitale: BACnet MS/TP, Modbus RTU
Segnale di regolazione analogico: 0-10 V/2-10 V, 0-20 mA/4-20 mA

La funzionalità dell'attuatore è accessibile a distanza tramite il bus di campo:
- preregolazione della portata di progetto
- flussaggio della valvola e dell'unità terminale
- allarme di errore durante la chiusura/apertura/calibrazione
- Impostazione delle caratteristiche di impostazione di LIN/LOG/α
- velocità selezionabile
- selezione del tempo di apertura/chiusura
- indirizzamento MAC automatico (BACnet)
- rilevamento parità automatico (Modbus)
- rilevamento velocità baud automatico
- indicazione di portata e di energia

Tensione di alimentazione 24 V CA/CC

è possibile collegare 32 attuatori alla stessa rete

Classe IP: 54

Corsa: 20 mm

Funzione di esclusione manuale

Montaggio a "click"

Indicazione di stato a LED

Laboratori di test BACnet (BTL) bus di campo elencati BACnet MS/TP

Attuatore modulante ad alta precisione, con connettività bus per la regolazione di valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione tipo AB-QM DN1250-150.

Segnale di regolazione digitale: BACnet MS/TP, Modbus RTU.
Segnale di regolazione analogico: 0-10V/2-10V, 0-20mA/4-20mA

La funzionalità dell'attuatore è accessibile a distanza tramite bus di campo:
- preregolazione della portata di progetto
- flussaggio della valvola e dell'unità terminale
- allarme di errore durante la chiusura/apertura/calibrazione
- Impostazione delle caratteristiche di impostazione di LIN/LOG/α
- velocità selezionabile
- selezione del tempo di apertura/chiusura
- indirizzamento MAC automatico (BACnet)
- rilevamento parità automatico (Modbus)
- rilevamento velocità baud automatico
- indicazione di portata e di energia

 

Tensione di alimentazione 24 V CA/CC

E' possibile collegare 64 attuatori alla stessa rete

Classe IP: 54

Corsa: 50 mm

Funzione di esclusione manuale

Indicazione di stato a LED

Attuatore modulante ad alta precisione, con connettività bus per la regolazione di valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione tipo AB-QM DN200-250.

Segnale di regolazione digitale: BACnet MS/TP, Modbus RTU.
Segnale di regolazione analogico: 0-10V/2-10V, 0-20mA/4-20mA

La funzionalità dell'attuatore è accessibile a distanza tramite bus di campo:
- preregolazione della portata di progetto
- flussaggio della valvola e dell'unità terminale
- allarme di errore durante la chiusura/apertura/calibrazione
- Impostazione delle caratteristiche di impostazione di LIN/LOG/α
- velocità selezionabile
- selezione del tempo di apertura/chiusura
- indirizzamento MAC automatico (BACnet)
- rilevamento parità automatico (Modbus)
- rilevamento velocità baud automatico
- indicazione di portata e di energia

 

Tensione di alimentazione 24 V CA/CC

E' possibile collegare 64 attuatori alla stessa rete

Classe IP: 54

Corsa: 50 mm

Funzione di esclusione manuale

Indicazione di stato a LED

L'AME 110 NL/NLX Danfoss è progettato con precisione per prestazioni elevate con le valvole di regolazione idroniche indipendenti dalla pressione AB-QM nelle applicazioni HVAC commerciali. Offre una portata d'acqua regolata con precisione, migliorando l'efficienza dell'impianto e il comfort degli occupanti. Disegnato per integrarsi perfettamente con le valvole AB-QM Danfoss, i regolatori ambiente e gli avanzati sistemi di gestione degli edifici (Building Management System, BMS), AME 110 NL/NLX si distingue per le sue caratteristiche uniche che ottimizzano prestazioni e affidabilità.

Specifiche dei prodotti

Caratteristiche meccaniche:

  • Forza nominale: 150 N.
  • Lunghezza corsa: 7,5 mm.
  • Tipo di operazione: Modulante.
  • Risoluzione: 450 passi (con impostazione valvola del 10%).
  • Precisione della posizione: ±0,1 mm.
  • Velocità dell'attuatore: 12 o 3 s/mm. consentendo di regolare le valvole in modo flessibile.

Specifiche elettriche:

  • Alimentazione: 24 V CA/CC, 50/60 Hz.
  • Segnale di comando: 0(2)-10 V CC o 0(4)-20 mA, per una maggiore flessibilità nell'integrazione di sistema.
  • Segnale di feedback per le versioni NLX: 0(2)-10 V CC, consente un monitoraggio accurato della posizione della valvola.

Caratteristiche:

  • Le impostazioni delle caratteristiche lineari e logaritmiche sono disponibili nello stesso prodotto, consentendo un controllo ottimizzato in base ai requisiti specifici dell'applicazione.
  • Taratura: taratura elettronica automatica all'accensione per rilevare il punto di apertura e chiusura della valvola.
  • Funzione antibloccaggio/inceppamento: il nostro attuatore a ingranaggi incorpora una funzione antibloccaggio/inceppamento selezionabile, che previene il blocco delle valvole, garantendo un'operazione regolare e affidabile.
  • Segnalazione della modalità attuatore: l'attuatore è dotato di segnali LED per indicare la sua modalità di funzionamento, incluse le modalità di funzionamento, standby, taratura ed errore, consentendo una rapida e semplice risoluzione dei problemi.
  • L'attuatore ad azione diretta o inversa consente una facile selezione tra modalità ad azione diretta o inversa, adattandosi ai diversi requisiti di sistema di regolazione.
  • Operazione di esclusione manuale: in caso di interruzione di corrente o manutenzione, l'attuatore può essere azionato manualmente, garantendo un controllo regolare della valvola.

Condizioni ambientali:

  • Intervallo di temperatura di esercizio: da -10 °C a +55 °C
  • Classe di protezione: IP54, che fornisce protezione contro l'ingresso di polvere e acqua da tutte le direzioni, garantendo durata e longevità.
  • Ciò consente il montaggio delle valvole AB-QM in tutte le direzioni.
  • Umidità: da 5% a 95% UR, senza condensa.

Compatibilità:

  • Tipi valvola: specificamente disegnate per valvole di regolazione indipendenti dalla pressione Danfoss, tipo AB-QM.
  • Cavo senza alogeni: l'attuatore è dotato di serie di un cavo senza alogeni da 1,5 m. Sono disponibili lunghezze del cavo aggiuntive di 2,5 m e 5 m.

Conformità agli standard:

  • Direttiva EMC 2014/30/UE EN 60730-1, EN 60730-2-14
  • Standard RoHS 2011/65/UE EN IEC 63000
  • Direttiva bassa tensione - la garanzia di sicurezza è verificata in conformità alle norme EN 60730-1, EN 60730-2-14

Attuatore a ingranaggi modulante a 3 punti per la regolazione di valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione DN10-32.

  • Rilevamento della corsa della valvola (rilevamento di assenza di carico)
  • Consumo energetico: 1 VA in funzione e 0 W in standby
  • Indicatore di corsa visibile
  • Cavo privo di alogeni: 1,5 m (5 m e 10 m)
  • Funzionamento con esclusione manuale
  • Alimentazione: 24 V CA, 50/60 Hz
  • Velocità: 24(12*) s/mm

*Variante AMV 120 NL

Attuatore termico modulante per la regolazione di valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione DN10-32.

  • Segnale di regolazione: 0-10 V
  • Rilevamento della corsa della valvola
  • Consumo energetico: 1 W in standby
  • Caratteristica LOG(LIN*)
  • Cavo privo di alogeni: plug-in; 1 m (5 m e 10 m)
  • Classe IP: 54
  • Normalmente chiuso (aperto**) se scollegato
  • Funzione di prima apertura (variante normalmente chiusa)
  • Indicatore di corsa visibile
  • Corsa: 5 mm (6,5 mm***)
  • Alimentazione: 24 V CA, 50/60 Hz (24 V CC****)

*Variante LIN disponibile
**Variante normalmente aperta disponibile
***Variante 6,5 mm disponibile
****Variante 24 V CC disponibile

Gli attuatori AME 435 QM per la regolazione modulante sono utilizzati con le valvole di regolazione e di bilanciamento indipendenti dalla pressione AB-QM DN 40 - DN 100.

  • L'attuatore deve essere dotato di segnaletica a LED
  • L'attuatore deve essere in grado di montare/smontare la valvola senza l'ausilio di attrezzi
  • L'attuatore deve avere un'efficienza migliorata e una funzione anti-oscillazione di risparmio energetico
  • L'attuatore deve essere dotato di un pulsante esterno di reset/stand-by
  • Facile collegamento elettrico, collegamento a scatto.

L'attuatore AME 55 QM è utilizzato con le valvole di regolazione e di bilanciamento indipendenti dalla pressione di grosso diametro AB-QM DN 125 e DN 150.

  • L'attuatore deve essere dotato di segnaletica a LED
  • L'attuatore deve essere in grado di rilevare dati operativi
  • L'attuatore deve avere l'opzione di modulazione e regolazione a 3-p.
  • L'attuatore deve essere dotato di opzione reset

L'attuatore AME 85QM è utilizzato con valvole di controllo e di bilanciamento indipendenti dalla pressione di grosso diametro, le AB-QM DN 200 e DN 250.

  • L'attuatore deve essere dotato di segnaletica a LED
  • L'attuatore deve avere l'opzione di modulazione e regolazione a 3-p.
  • L'attuatore deve essere dotato di un pulsante di reset

Attuatore termico on/off per la regolazione di valvole di bilanciamento e regolazione indipendenti dalla pressione DN10-32

  • Alimentazione: 24 V CA/CC o 230 V, 50/60 Hz
  • Altezza: 60 mm dall'adattatore della valvola
  • Cavi: PVC 1.2 m. e 5 m. + esente da alogeni  2 m.
  • Classe IP: IP54
  • Varianti disponibili normalmente chiuso o normalmente aperto 
  • Funzione di prima apertura per la variante normalmente chiusa per installazione semplice
  • Indicatore di corsa visibile
  • Consumo energetico: <2 W se attivato 

**cavo privo di alogeni disponibile solo per la variante normalmente chiusa