DSE FLEX è una piattaforma per sottostazione compatta progettata per impianti di teleriscaldamento indiretto con un massimo di 3 circuiti, che offre tuttavia la possibilità di realizzare combinazioni tra moduli se sono richiesti più circuiti.

La capacità massima è determinata dalla temperatura, dalle perdite di carico ammissibili e dalle normative locali. R 560 kW, ACS 590 kW. Si tratta di una soluzione esclusiva progettata per venire incontro a richieste specifiche e a rigidi requisiti di teleriscaldamento, ed è disponibile solo su richiesta.

Caratteristiche e vantaggi

Il design flessibile delle sottostazioni consente di risparmiare spazio e semplifica l'installazione. 

È adatta per varie applicazioni: riscaldamento, acqua calda sanitaria e/o altri sistemi di riscaldamento ad acqua. 

È una soluzione perfetta per il riscaldamento di abitazioni plurifamiliari ed edifici commerciali e industriali. 

La sottostazione è montata a pavimento e presenta un profilo sottile e dimensioni compatte ed è concepita per operazioni di trasporto rapide e sicure.

Video