Riduci la bolletta del riscaldamento del supermercato e l'impronta di CO2 con l'unità di recupero di calore Danfoss
L'unità di recupero del calore Danfoss aiuta a eliminare le sfide tecniche legate alla gestione del recupero del calore. L'HRU è una soluzione integrata che gestisce e accumula il calore del gruppo di refrigerazione a CO2, da riutilizzare per il riscaldamento degli ambienti, l'acqua calda del rubinetto o anche da vendere ai vicini o alle reti di teleriscaldamento.
Controllo e monitoraggio remoto
L'HRU è dotato del controller automatico ECL Danfoss che offre possibilità di comunicazione esterna. Inoltre Danfoss offre una soluzione basata sul web denominata Leanheat Monitor, che consente funzionalità di controllo remoto, monitoraggio e allarme dalla sottostazione. La visualizzazione tramite Leanheat Monitor fornisce un facile accesso al monitoraggio e al controllo della vostra HRU tramite PC o smartphone e vi consente di sbloccare le vostre risorse per concentrarvi sulla vostra attività principale.
Costruzione e installazione
L'HRU è progettata come stazione a pavimento e viene consegnata in un unico pezzo, con possibilità di essere divisa in 3 parti, il che consente il trasporto dell'HRU attraverso corridoi stretti. Tutti gli scambiatori di calore sono prodotti con la tecnologia Micro Plate sviluppata da Danfoss, che aumenta significativamente le prestazioni e la durata della sottostazione. La disposizione standard dell'unità consente di predisporre le tubazioni di collegamento all'interno dell'edificio prima della consegna della stazione. Le tubazioni preparate con saldatrici automatiche garantiscono la massima qualità di saldatura possibile.

Esplora il nostro nuovo catalogo prodotti CO₂!
Abbiamo raccolto tutti i nostri prodotti e soluzioni per la CO2 e dotato ciascuno di un numero di codice univoco per una facile consultazione; ora puoi esplorare le nostre soluzioni per la CO2 senza sforzo.

I supermercati si sono trasformati in fornitori di calore
Le catene di supermercati si concentrano sulla transizione energetica verde con le unità di recupero di calore Danfoss.

Presentazione dell'unità di recupero del calore per un risparmio sostenibile
In questo video il nostro product manager Dawid Lawreszuk spiega come funziona l'unità di recupero di calore e quali vantaggi offre al supermercato in termini di efficienza energetica e impronta di carbonio.
Storie di casi
Soluzione rispettosa del clima
L'HRU è rispettoso dell'ambiente e riduce le emissioni di CO2. Soprattutto i supermercati possono accumulare il calore in eccesso dai sistemi di raffreddamento per riscaldare l’area del negozio. In alcune aree il calore disperso attraverso le reti di riscaldamento può essere trasferito alle abitazioni. L’efficienza del sistema garantisce un breve tempo di “ritorno dell’investimento” e consente di risparmiare denaro per il riscaldamento a lungo termine.
La prefabbricazione garantisce l’efficienza del cantiere
L'HRU viene prodotto sulla base di un modello 3D preparato dal nostro reparto di progettazione. Tutti i componenti, ad esempio: scambiatori di calore, valvole di controllo, pompe e strumenti di misurazione sono virtualmente collegati alle tubazioni. Sulla base dei disegni 3D, i tubi vengono piegati, tagliati e saldati con il supporto di macchine automatizzate garantendo la massima qualità e tempi di consegna brevi. Le unità sono progettate come costruzioni modulari, il che rende più semplice il trasporto e il montaggio. Le unità di riscaldamento comprendono un quadro elettrico cablato, funzionalmente testato e pronto all'uso dopo aver collegato l'alimentazione alla sottostazione di raffreddamento in loco.
La sottostazione Danfoss è un prodotto completo: progettato, prodotto e testato – pronto per l'uso. Danfoss ha più di 40 anni di esperienza nella produzione di sottostazioni, che garantiscono grande funzionalità.
Caratteristiche e vantaggi
L'HRU riduce significativamente i costi di riscaldamento (ROI in 1-3 anni in base alla fonte di riscaldamento utilizzata)
Le sottostazioni prefabbricate hanno un ingombro ridotto fino al 30% rispetto alle soluzioni costruite in loco.
Installazione e utilizzo semplici, con accesso remoto tramite il portale ECL basato su cloud gratuito di Danfoss o tramite altri protocolli come Modbus.
Tutti i prodotti Danfoss sono fabbricati secondo la PED 2014/68/UE e sono conformi alle norme ISO9001/ISO14001/IATF 16949 per il settore automotive.

Specifiche tecniche nel nostro Product Store
- Two-tanks HRU with indirect connection and heat resale option
- Two-tanks HRU with direct connection and heat resale option
- One-tank HRU with indirect connection, without heat resale option
- Two-tanks HRU with indirect connection, without heat resale option
- Two-tanks HRU with direct connection, without heat resale option
- One-tank HRU with direct connection, without heat resale option
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Guida all’applicazione | Heat Recovery Unit | Inglese | Multiplo | 12 mag, 2023 | 12.4 MB | |
Scheda tecnica | HRU - Heat Recovery Unit | Inglese | Multiplo | 20 ago, 2018 | 1.5 MB | |
Scheda informativa | HRU - Heat Recovery Unit | Inglese | Multiplo | 24 ago, 2017 | 1.3 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlli elettronici per refrigerazione e A/CI controlli elettronici costituiscono un sistema elettronico completo, sviluppato per il monitoraggio e l'ottimizzazione di qualsiasi sistema di refrigerazione e A/C nei settori commerciale e industriale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }System ManagersIl System Managers è il componente chiave del sistema di refrigerazione intelligente ADAP-KOOL® Danfoss per il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di espansione ad azionamento elettrico CTR per applicazioni a CO₂ transcriticheLa valvola di recupero di calore a 3 vie CTR è progettata per consentire un controllo proporzionale totale del calore in eccesso dal gruppo compressore nello scambiatore di calore delle soluzioni di recupero di calore transcritiche, garantendo la disponibilità di calore e acqua calda. La valvola CTR previene i picchi di pressione eliminando i costosi arresti del sistema e il rischio di una fornitura di calore insufficiente per il riscaldamento del punto vendita e dell'acqua calda, indipendentemente dalle dimensioni dell'impianto.