I satelliti d'utenza sono impianti di riscaldamento decentralizzati per edifici multifamiliari che forniscono riscaldamento e acqua sanitaria su richiesta agli utenti finali.
Le sottostazioni di riscaldamento diretto e di acqua calda sanitaria non sono dotate di uno scambiatore di calore che separa la portata primaria da quella secondaria. Pertanto, la mandata dalla rete o dalla caldaia a gasolio/gas centralizzata confluirà direttamente alla rete di ciascun appartamento.
Le sottostazioni di riscaldamento diretto sono idonee per reti con pressione nominale massima pari a PN10 o PN6.
Satelliti d'utenza per riscaldamento diretto con circuito di miscelazione e acqua calda sanitaria
La mandata dalla rete confluirà direttamente alla rete dell'edificio. Un circuito di miscelazione sul lato riscaldamento consente di controllare la temperatura di mandata dell'installazione nella sottostazione. Le sottostazioni dirette sono idonee per reti con pressione nominale massima pari a PN10 o PN6.
Sistemi di distribuzione - riscaldamento a pavimento per satelliti d'utenza
Impianti prefabbricati per riscaldamento a pavimento e per la fornitura di acqua calda e fredda. È possibile installare i sistemi separatamente o collegandoli direttamente al satellite d'utenza Danfoss, in combinazione con una caldaia o come estensione di un impianto di riscaldamento esistente. Le unità di distribuzione sono disponibili come varianti integrate con alloggiamento a incasso o come varianti a parete con copertura.
Caratteristiche e vantaggi
Si tratta di una soluzione economica per progetti di nuove installazioni, ammodernamenti o ristrutturazioni, con costi contenuti per l'assistenza e la manutenzione.
Installazione rapida e semplice.
L'ingombro ridotto richiede poco spazio: l'impianto può essere integrato a parete, nei vani scala o in colonne di servizio.
Misurazione e monitoraggio dei consumi energetici con misuratore di energia.

Prodotto in evidenza: EvoFlat
L'alternativa moderna ai tradizionali impianti centralizzati di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Inglese | Multiplo | 05 mar, 2015 | 2.4 MB |
Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Satelliti d'utenza EvoFlatEvoFlat costituisce una soluzione completa per il trasferimento del calore, per il riscaldamento e l'erogazione di acqua calda sanitaria domestica. Evoflat è in grado di fornire uno straordinario comfort agli utenti e un eccellente ritorno sugli investimenti ai proprietari degli edifici.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EvoFlat 4.0EvoFlat 4.0 è la nuova generazione di satelliti d'utenza. Evoflat 4.0 è un satellite di nuova progettazione, industriale e modulare, per appartamenti e condomini.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Satelliti d'utenzaI satelliti d'utenza sono impianti di riscaldamento decentralizzati per edifici multifamiliari che forniscono riscaldamento e acqua sanitaria su richiesta agli utenti finali.