Gli scaldacqua istantanei forniscono acqua calda solo quando è necessaria, producendola sul momento. Quando viene aperto il rubinetto dell'acqua calda in casa, l'acqua fredda percorre le tubazioni per giungere allo scambiatore di calore dell'unità,
dove viene riscaldata tramite l'acqua del teleriscaldamento o di qualsiasi altra fonte di calore ad acqua. Gli scaldacqua istantanei forniscono pertanto un flusso costante di acqua calda istantanea.
Il principale vantaggio di una stazione d'utenza ACS con scambiatore di calore è il fatto che non si svuota mai. Le sottostazioni scaldacqua istantanee possono erogare acqua calda sanitaria per un massimo di quattro famiglie e sono particolarmente adatte per le abitazioni monofamiliari.
Installazione e manutenzione
La corretta installazione e manutenzione della sottostazione è indispensabile per ottimizzarne l'efficienza energetica. Poiché l'adeguatezza dell'installazione dipende da molti fattori, è bene che sia eseguita da un installatore qualificato.
È necessario effettuare controlli e manutenzione regolari sulla sottostazione per mantenerla in condizioni d'esercizio ottimali. La frequenza delle ispezioni di controllo e degli interventi di manutenzione deve essere stabilita conformemente alle specifiche tecniche del produttore e alle leggi locali. La maggior parte delle sottostazioni di ACS istantanee e senza accumulo ha un'aspettativa di vita superiore ai 20 anni, che può essere ulteriormente prolungata grazie ai componenti facilmente sostituibili.
La manutenzione periodica della sottostazione di ACS può prolungare significativamente la durata dell'unità e ridurre al minimo la perdita d'efficienza. Leggere le istruzioni fornite con la sottostazione di ACS per le raccomandazioni di Danfoss sulla manutenzione.
Caratteristiche e vantaggi
Facilità di installazione, minimo ingombro e semplicità d'impiego.
Basse temperature di esercizio.
Eroga acqua molto pulita poiché nello scambiatore di calore non c'è acqua stagnante e ciò impedisce la proliferazione di batteri e incrostazioni.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Inglese | Multiplo | 05 mar, 2015 | 2.4 MB |