• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Leanheat® Production

  • Panoramica
  • Come funziona
  • Documentazione

Ridurre al minimo le perdite di energia nella rete di distribuzione e ottenere un notevole risparmio energetico

Leanheat® Production è il miglior strumento di gestione, ottimizzazione e pianificazione del teleriscaldamento. Si tratta di un software avanzato per la previsione, la pianificazione e l'ottimizzazione della produzione e della distribuzione di teleriscaldamento. Questo software a prova di futuro aiuta a regolare, ridurre e ottimizzare il consumo di energia.

Leanheat® Production definisce lo standard nella 4a generazione di

teleriscaldamento e consente agli utenti di sfruttare i numerosi vantaggi della digitalizzazione:

- Grandi riduzioni delle perdite di calore nella rete

- Risparmi energetici significativi

- Migliore utilizzo della produzione

Ottimizza il sistema di teleriscaldamento con Leanheat® Production

  • Previsione del carico: previsione dell'esatto consumo di calore nella rete di teleriscaldamento
  • Ottimizzazione della temperatura: la riduzione della perdita di calore del 5-10% porta a un notevole risparmio annuale sui costi
  • Ottimizzazione della produzione: risparmio tra l'1 e il 3% sui costi del combustibile scegliendo la giusta combinazione di fonti
  • Rapido ritorno sull'investimento (ROI): tra 0,5 e 2 anni

Lavorare con Leanheat® Production:

  • Migliore panoramica del funzionamento della rete
  • Precisione delle previsioni di carico superiore al 95%
  • Facile accesso ai dati

Riduzione dei costi con l'ottimizzazione della temperatura:

  • Notevole risparmio annuale sui costi
  • Meno manutenzione e riparazioni della rete di tubazioni grazie all'ottimizzazione del bilanciamento

Ottenere risparmi con l'ottimizzazione della produzione:

  • Grande risparmio di combustibile
  • Notevole risparmio di tempo nella pianificazione

Con la soluzione modulare Leanheat® Production, acquisterete solo le funzionalità di cui avete bisogno. Il software è composto da una serie di moduli per la previsione del carico, l'ottimizzazione della temperatura e l'ottimizzazione della produzione. I moduli possono essere abbinati in base alle singole esigenze, pertanto è possibile scegliere il pacchetto completo o solo alcuni moduli, ad es. la previsione di carico.

Come funziona

Leanheat® Production è composto da tre moduli, come mostrato nella figura a sinistra, con la previsione del carico che funge da elemento chiave indispensabile, consentendo agli utenti di valutare il consumo di calore con sei giorni di anticipo, di ottimizzare la temperatura di mandata e e le unità di produzione in base al prezzo e alla disponibilità.

Ciò si traduce in una riduzione delle perdite di calore nelle reti, risparmio energetico e migliore utilizzo della produzione. Per questi motivi un investimento in Leanheat® Production è molto conveniente, con un periodo di ammortamento di circa 1-2 anni.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Leanheat Production - Energieverluste im Netz minimieren und erhebliche Energieeinsparungen erzielen German Multiplo 11 feb, 2021 9.2 MB .pdf
Brochure Leanheat Production brochure Danish Denmark 04 giu, 2021 1.7 MB .pdf
Brochure Leanheat Production brochure Polish Poland 11 mag, 2022 1.2 MB .pdf
Brochure Leanheat Production brochure French France 30 nov, 2021 3.2 MB .pdf
Brochure Leanheat Production brochure English Multiplo 26 gen, 2021 9.1 MB .pdf