Pianificare, visualizzare e ottimizzare i sistemi di teleriscaldamento per ottenere un funzionamento della rete migliorato e sostenibile
Leanheat® Network è uno strumento per la realizzazione di modelli termoidraulici sviluppato specificamente per l'uso nei sistemi di teleriscaldamento a supporto dei processi di pianificazione, progettazione e operativi. Utilizzando Leanheat® Network, il processo di pianificazione per le utenze di teleriscaldamento comporterà inevitabilmente una riduzione dei costi per CapEx e OpEx.
Per affrontare le sfide tecniche derivanti dalla costante espansione delle reti di riscaldamento e dalla nuova legislazione dell'UE, le utenze di teleriscaldamento hanno bisogno di nuovi strumenti e software che consentano una migliore pianificazione dei progetti e un'ottimizzazione dei costi.
- Riduzione complessiva dei costi CapEx e OpEx
- Risparmio energetico ed economico
- Garanzia di una distribuzione ottimale e stabile
Progettate e utilizzate in modo ottimale il vostro sistema di distribuzione del teleriscaldamento con Leanheat® Network
Costruire e mantenere efficacemente modelli di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
Simulare le condizioni termiche e idrauliche nelle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
Ottimizzare le temperature di mandata e le condizioni di pressione della rete in base alle effettive esigenze della domanda. Ridurre le perdite nella rete e i costi di produzione e pompaggio
Prevedere e comprendere il consumo futuro sulla rete grazie a un'IA all'avanguardia, tenendo conto dei dati storici e delle previsioni meteo
Pianificare un mix di produzione ottimale dal punto di vista tecnico ed economico, ottimizzando i costi di produzione e aumentando i ricavi da cogenerazione, garantendo al contempo la qualità della fornitura

Vuoi saperne di più su Leanheat® Network? Consulta la brochure.
Come funziona
Leanheat® Network come strumento di supporto allo sviluppo
- Ottimizzazione di ampliamenti, ristrutturazioni e nuovi collegamenti
- Analisi dell'impatto di ampliamenti, ristrutturazioni e nuovi collegamenti sul resto della rete
- Sviluppo di piani di emergenza
- Database delle conoscenze sulla rete
- La suite applicativa Leanheat® Network è costituita da un'interfaccia utente base che dialoga con diverse fonti di dati che contengono le informazioni necessarie per costruire modelli da dati GIS ed eseguire operazioni online tramite SCADA.
- Il sistema Leanheat® Network è scalabile, perciò può funzionare come sistema autonomo per una semplice configurazione di progettazione o come sistema online più avanzato utilizzando un server per eseguire le operazioni cicliche che si interfacciano, ad esempio, con un sistema SCADA.
- Il modello idraulico e termico: tutte le simulazioni di rete si basano su un modello della rete fisica effettiva. Leanheat® Network utilizza i seguenti elementi (multipli) per la creazione del modello: oggetto impianto di riscaldamento, oggetto tubazioni, incluso il supporto per tubazioni doppie, oggetto nodi, oggetti pompe e valvole, incluse valvole di intercettazione, accumulatori, scambiatori di calore, derivazioni e riscaldatori.
Leanheat® Network come strumento di supporto operativo online
- Calcola i parametri idraulici ottimali e applicali
- Panoramica della composizione delle fonti di produzione in qualsiasi punto della rete
- Analisi "What-if" per le sfide operative quotidiane e gli eventi critici
- Panoramica della temperatura, della portata e della pressione in qualsiasi punto della rete
- Simulazione delle condizioni future sulla base delle previsioni meteorologiche
Pianificazione degli interventi con esecuzione efficace e qualità dei servizi
Video

Mastering Leanheat® Network: Formazione sulla configurazione e l'analisi del modello demo
In questo video di formazione, ti guidiamo attraverso Leanheat® Network. Scopri come configurare il sistema, analizzare le sfide della rete di teleriscaldamento e esplorare funzionalità essenziali come temi, profili, serie temporali e altro ancora. Guarda come viene gestita la produzione di calore tra più impianti, come ottimizzare le prestazioni della rete e come individuare aree di miglioramento.
Grazie a strumenti interattivi come il Piano di produzione e la simulazione dinamica, questa demo fornisce preziose informazioni sul funzionamento dei sistemi di teleriscaldamento. Perfetto per chi vuole approfondire la conoscenza della modellazione e della gestione della rete.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Leanheat Building Optimieren Sie das Raumklima und senken die Kosten | German | Multiplo | 05 set, 2022 | 8.5 MB | |
Brochure | Leanheat Network brochure | Polish | Poland | 06 apr, 2022 | 4.9 MB | |
Brochure | Leanheat Network brochure | German | Multiplo | 16 mar, 2021 | 1.2 MB | |
Brochure | Leanheat Network brochure | Dutch, Flemish | Netherlands | 22 lug, 2021 | 959.4 KB | |
Brochure | Leanheat Network brochure | Danish | Denmark | 04 giu, 2021 | 768.3 KB | |
Brochure | Leanheat Network brochure | English | Multiplo | 26 gen, 2021 | 898.8 KB |