Termostato intelligente TPOne-S Danfoss
Il controllo intelligente del riscaldamento è ora più semplice che mai.
Il nostro termostato ambiente programmabile Danfoss TPOne-S consente di controllare il sistema di riscaldamento e i consumi energetici con facilità, sia da casa che da remoto.
Dove utilizzare TPOne-S?
TPOne-S è ideale praticamente per qualsiasi applicazione di riscaldamento domestico con impianto a caldaia, dalle abitazioni unifamiliari a quelle plurifamiliari.

Grandi vantaggi per gli utilizzatori
- Interfaccia utente intuitiva
- Flessibilità di programmazione
- Modalità One Touch Comfort
- Menù di impostazione con testo chiaro
- Risparmio energetico Click & Save

Risparmio energetico
Con Danfoss TPOne™ è possibile raggiungere il 20% di risparmio energetico rispetto a un termostato ad azionamento manuale grazie all'utilizzo degli apporti gratuiti di calore e alla temperatura ambiente stabilizzata.
Con il termostato programmabile Danfoss TPOne-S, sarà semplice assicurare il comfort risparmiando al contempo denaro. Facile da impostare e regolare, TPOne controlla automaticamente la temperatura della tua casa in base alle tue abitudini. Basterà toccare un pulsane per avere un clima interno perfetto, mattina, giorno e notte.

Risparmio energetico con un tocco
Test indipendenti hanno dimostrato che la riduzione della temperatura di comfort domestico di un solo grado può ridurre il consumo energetico fino al 10%.
Con l'innovativa funzione "Click & Save" di TPOne, puoi abbassare rapidamente tutte le impostazioni di comfort predefinite di un grado con un semplice tocco, contribuendo a proteggere l'ambiente e risparmiando denaro allo stesso tempo.
Supporto

Stai cercando delle informazioni di prodotto specifiche?
Stai cercando informazioni specifiche sui prodotti per prodotti nuovi o già installati?
Clicca qui per trovare documentazione, video di installazione e guide.
Installazione
Attenzione: questo prodotto deve essere installato da un elettricista qualificato o da un idraulico, nel pieno rispetto delle normative locali.
Il ricevitore deve essere installato in prossimità della fonte di calore, ad una distanza minima di 30 cm da qualsiasi involucro o apparecchio metallico e posizionato in modo che non vi siano grandi ostruzioni metalliche tra il ricevitore e il termostato. Il termostato può essere installato ad una distanza di max. 30 m dal ricevitore, considerando che l'intensità del segnale si ridurrà al passaggio attraverso pareti e soffitti. Pareti e soffitti contenenti rinforzi in acciaio o con isolamento rivestito con lamina metallica avranno anch'essi un effetto significativo sulla distanza di comunicazione e potrebbero impedire completamente il segnale.
Come funziona

Programmazione di TPOne-S facile e flessibile
Trattandosi di un termostato ambiente programmabile, il riscaldamento è controllato da programmi preimpostati. Ma se hai bisogno di modifiche con breve preavviso, i pulsanti comfort semplificano la regolazione delle impostazioni e beneficiano allo stesso tempo di un maggiore comfort e di un risparmio energetico.
I pulsanti della modalità comfort annullano manualmente l'impostazione esistente e rimangono in posizione fino alla successiva modifica di impostazioni, senza bisogno di tornare al controllo automatico.
La programmazione del TPOne-S è collegata a 4 Modalità di Comfort:




Caratteristiche e vantaggi
Connettività WiFi
Controllo da remoto via App TPOne
Un singolo termostato TPOne-S può essere accoppiato con fino a 10 dispositivi mobili.
Ciascun dispositivo mobile con App TPOne può essere collegato a un massimo di 20 termostati TPOne-S
Connessione Internet sicura e crittografata tramite i servizi cloud Danfoss
Controllo locale completo quando WiFi/Internet non è disponibile
Include boiler relay DBR RF
Holiday Scheduler
Upper and Lower Temperature Limits
Pulsante di controllo con Touch Capacitivo
Display con possibilità di selezione scala di temperatura °C o °F
Clic del pulsante udibile (selezionabile)
Impostazione Protezione Antigelo
Timer acqua calda sanitaria selezionabile (richiede DBR aggiuntivo, fornito separatamente)
Display con testo chiaro (9 Lingue)
Timer Servizio Caldaia
Strumenti e app

Connettività e Controllo via App per TPOne-S
La connessione sicura all'app Danfoss TPOne™ fornisce il controllo del tuo TPOne-S da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Questo ti permette di regolare il tuo riscaldamento da remoto, risparmiando quando sei fuori casa e migliorando il comfort quando torni a casa.
Soluzioni correlate

Smart heating by Danfoss
Danfoss offre soluzioni di riscaldamento intelligenti per ogni esigenza e ogni abitazione, da un termostato intelligente autonomo per radiatori a soluzioni di riscaldamento intelligenti complete per un controllo totale: sempre e ovunque.