• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Ally™

  • Panoramica
  • Come funziona
  • Strumenti e app
  • Installazione
  • Casi di studio
  • Supporto
  • Soluzioni correlate
Diamo il benvenuto a Danfoss Ally™  è un sistema di smart heating comandato da App che consente di gestire sia i radiatori che il riscaldamento radiante idronico da remoto. - la nuova arrivata nella famiglia smart heating

Diamo il benvenuto a Ally™ - la nuova arrivata nella famiglia smart heating

Danfoss Ally™ offre tutti i vantaggi di un sistema di riscaldamento smart a tutti gli effetti - in una App semplice da usare.

Grazie a Danfoss Ally™ puoi gestire sia i radiatori che il riscaldamento radiante idronico e tenere la bolletta sotto controllo.

Tutto questo sia da casa che da remoto, ovunque ti trovi ed in qualunque momento.

La tua casa smart – ancora più smart

L'ultima integrazione della gamma Danfoss Ally™

Aumentate l'efficienza energetica della vostra caldaia con il relè caldaia Danfoss Ally™

Il relè per caldaie Danfoss Ally™ vi aiuta a ottimizzare l'efficienza energetica del vostro sistema di caldaie, assicurando che la caldaia sia attiva solo quando c'è un'effettiva richiesta di calore. Collega la richiesta di calore con l'alimentazione di calore nei sistemi di riscaldamento a caldaia per aumentare l'efficienza energetica e i consumi.

Il relè per caldaie Danfoss Ally™ offre:

  • Un prodotto certificato Zigbee, compatibile con il Gateway Danfoss Ally™ e con sistemi certificati di terze parti.
  • Un prodotto che soddisfa gli standard di mercato in termini di funzionalità
  • Installazione "in app" passo dopo passo

Firmware aggiornabile over-the-air (OTA)

Le teste termostatiche Danfoss Ally™ sono esperte di regolazione della temperatura. Ma cosa succede se il tuo radiatore è nascosto dietro una tenda o un mobile? Nessun problema! Aggiungi il sensore ambiente Danfoss Ally™ alla tua configurazione e ottieni un clima interno perfetto.

Il piccolo e discreto sensore ambientale misura sia la temperatura che l'umidità e comunica con Ally™ Gateway.
Risultato: massima precisione di temperatura in ogni ambiente.

Caratteristiche del Sensore Ambiente Danfoss Ally™:

  • Misura temperatura e umidità 
  • Aumenta il comfort negli ambienti
  • Design compatto e neutro che si adatta a qualsiasi arredo 
  • Facile installazione senza bisogno di attrezzi
  • Controllo da remoto via App Danfoss Ally™
  • Alimentato a batteria con durata della batteria fino a 5 anni
  • Certificato Zigbee 3.0

Funzioni di Danfoss Ally™ - riscaldamento domestico intelligente

Controllo via App da remoto
Gestione del riscaldamento di casa sempre e ovunque ti trovi. 

Comando Vocale
”Hey Google, alza la temperatura del bagno!”

Controllo della temperatura preciso
Precisione! Imposta 21 gradi. Avrai 21 gradi. Nè più nè meno.

Fino al 30% di risparmio energetico
Contribuisci alla salvaguardia dell'ambiente anche a beneficio del tuo portafoglio. 

Programmazione del riscaldamento
Adegua il riscaldamento di casa alla tua routine. Massimo Comfort. Costi ridotti. Smart significa proprio questo!  

Rumorosità ridotta
Dato che è automatico e potrebbe partire nel cuore della notte, deve essere silenzioso. 

Semplice da usare
La vita è già abbastanza complicata. Il tuo sistema di smart heating non deve complicartela ulteriormente. Ally™ è assolutamente intuitivo.

Semplice installazione
L'installazione e la programmazione di Danfoss Ally™ sono davvero semplici: come contare fino a 3.

Sensore finestra aperta
Ally™: "Hai lasciato la finestra aperta?" "Nessun problema, ne terrò conto per i prossimi 30 minuti"

Danfoss Ally™ - Progettato sulla base di decenni di precisione nel riscaldamento

Progettato sulla base di decenni di precisione nel riscaldamento

Noi di Danfoss, siamo stati pionieri della precisione di temperatura per decenni. A partire dal 1933 – per essere precisi appunto! E tuttora garantire la massima precisione nella regolazione della temperatura è il cuore del nostro DNA. Proprio per questo, abbiamo progettato il software di Danfoss Ally™, grazie alla nostra esperienza da leader di mercato in ambito di valvole e teste termostatiche.

Potrai pertanto fare pieno affidamento sull'infallibile precisione e controllo del tuo sistema di riscaldamento. Va fatta inoltre menzione alla silenziosità di regolazione della valvola, garanzia di qualità Danfoss senza eguali. Tutto ciò garantisce massimo comfort, minimizzazione dei guasti, massima intelligenza – il tutto integrato nel tuo sistema di riscaldamento intelligente. 

Danfoss Ally™: basso impatto ambientale, elevato risparmio, smart heating.

Basso impatto ambientale. Elevato risparmio. Smart heating.

Danfoss Ally™ non rappresenta solo una rivoluzione per chi ha i piedi sempre freddi – bensì per per l'ambiente. Per non parlare delle enormi opportunità di risparmio in bolletta. Sia in caso del tradizionale riscaldamento a radiatori che di riscaldamento radiante, spesso regolati alla massima temperatura – anche quando nessuno è in casa –potrai programmare Danfoss Ally™ affinchè riduca automaticamente la temperatura durante il giorno quando tutta la famiglia è a scuola o al lavoro, ecc. Anche abbassare la temperatura nel corso della notte rappresenta un modo intelligente per ridurre i consumi energetici, aumentare il comfort e la coscienza ambientale.

Compatibilità con la smart home

Danfoss Ally™ si integra perfettamente con Danfoss Icon2™ e può essere controllato da qualsiasi luogo tramite l'App Danfoss Ally™, in modo da poter godere di tutti i vantaggi di un vero sistema di riscaldamento intelligente.

I termostati wireless Danfoss Icon2™ offrono nuove opportunità di posizionamento del termostato. Possono essere semplicemente posizionati dove si vuole. Introduzione di controlli ambiente avanzati per il riscaldamento idronico a pavimento e altre applicazioni con attuatori.

Per saperne di più su Icon2™

Come funziona

Casa dolce casa smart

Casa dolce casa smart

Sappiamo tutti che l'interconnettività è il segreto per un casa davvero smart: tutti i dispositivi connessi senza soluzione di continuità in una rete intelligente. In un ecosistema smart che consente di gestire il tuo mondo a modo tuo. Ecco perchè abbiamo pensato di offrirti una soluzione di smart heating con molteplici benefici, compatibile con gli altri prodotti Danfoss e con i principali assistenti vocali. 

Riscaldamento a radiatori, radiante o entrambi? Danfoss Ally™ offre una soluzione per ogni tipologia di casa e per ogni esigenza

Riscaldamento a radiatori, radiante o entrambi? Danfoss Ally™ offre una soluzione per ogni tipologia di casa e per ogni esigenza

Danfoss Ally™ è il nuovo prodotto di punta Danfoss tra le soluzioni di riscaldamento intelligente. Danfoss Ally™ è basato su cloud e consente il pieno controllo dei radiatori o del sistema radiante da remoto. Avere tutto sotto controllo si traduce in risparmio assicurato e massimo comfort domestico. 

Devi fare un piccolo aggiustamento mentre sei fuori?

Tutto quello di cui hai bisogno è la App Danfoss Ally™.

L'offerta Danfoss Ally™ include:

  • Gateway Danfoss Ally™ 
  • Teste termostatiche Danfoss Ally™ 
  • Integrazione con termostato intelligente Danfoss Icon™ per sistema radiante idronico  ​
  • Danfoss Ally™ App, per il controllo da remoto dell'intero sistema, disponibile sia su App Store che Google Play.​

Che tipologia di riscaldamento stai cercando?

Danfoss Ally è la soluzione perfetta per la gestione del riscaldamento a radiatori o a pavimento, o la combinazione dei due. 

Tutte le soluzioni sono compatibili con qualsiasi applicazione di riscaldamento, ad olio, a gas, teleriscaldamento, pompa di calore.

Valvole manuali:

Se i radiatori non sono dotati di valvole termostatiche, sarà necessario sostituire le valvole prima di installare Danfoss AllyTM

Consigliamo vivamente di rivolgersi ad un installatore professionale per la sostituzione delle valvole.

 

Valvole termostatiche:

Se i radiatori sono gestiti da valvole termostatiche potrai installare facilmente il termostato intelligente Danfoss Ally™. Danfoss Ally™ è compatibile con tutte le valvole termostatiche Danfoss standard (RA, RAV, RAVL, RTD) e con le principali in commercio (M30x1.5: TA Heimeier, Honeywell, Oventrop, Herz, Giacomini, Caleffi, Oras, Comap, Orkli, MMA).

  • E' necessario l'impiego di un collettore per la gestione del sistema radiante multicircuito con il sistema di smart heating Danfoss Ally™, oltre alla presenza di attuatori elettrotermici a cera
  • Sono necessari il Master Controller Danfoss Icon™ e il modulo Zigbee Danfoss Icon™ 
  • E' necessario prevedere l'installazione di un termostato Danfoss Icon™ in ogni ambiente.

Un sistema smart heating con le orecchie tese

Sicurezza dei dati - prevenire è meglio che curare!

Sicurezza dei dati - prevenire è meglio che curare!

Oltre alla protezione dei dati durante la comunicazione tra smartphone e i sistemi Danfoss di smart heating, assicuriamo i massimi livelli di sicurezza dei dati. Per fare ciò, monitoriamo e miglioriamo costantemente le misure di sicurezza tecniche ed organizzative. 

Salvataggio dati su cloud solo con consenso utente.
Protezione dagli attacchi di hacker con gli stessi standard del governo degli Stati Uniti per proteggere le informazioni classificate.
Test di sicurezza indipendenti da parte di specialisti di gestione dei dati esterni per assicurare stabilità del sistema e resistenza agli impatti esterni. 
Continua revisione dei codici del software per impedire seconde vie di accesso.
Protezione fisica con codice PIN per garantire l'accesso solo da parte di utenti autorizzati.

Strumenti e app

Interfaccia utente intuitiva

Interfaccia utente intuitiva

L'App Danfoss Ally™ è letteralmente tutto quel che serve per gestire, programmare e monitorare il riscaldamento di casa - ovunque ti trovi ed in qualsiasi momento. Sarà sufficiente scaricare la App da Google Play o dall'App Store.

L'interfaccia utente intuitiva è stata progettata per rendere la tua vita di tutti i giorni la più semplice e confortevole possibile. La app ti guiderà nell'installazione rapida, ti consentirà di adattare il riscaldamento alle tue abitudini e ti consentirà di avere una panoramica completa in qualsiasi momento. Una App. Uno schermo. Una user user experience semplificata. Questo è quanto.

La vita è già abbastanza complicata. Abbiamo fatto in modo di non complicarla ulteriormente. 

Installazione

Pronti. Partenza. Ally L'installazione e la programmazione di Danfoss Ally™ sono semplici come contare fino a 3.

Segui la semplicissima guida passo-passo della App Danfoss Ally™ – e sarà solo questione di minuti!
Aggiungi stanze e crea zone di temperatura con pochi click. La App ti dirà tutto quello che devi fare. E la funzione calendario renderà ancora più semplice la programmazione settimanale o delle vacanze. 

Installazione del sistema radiante? Fai da te o lo fai per me?

Consigliamo vivamente di rivolgersi ad un installatore professionale per l'installazione del sistema radiante.
Abbiamo raccolto tutte le informazioni e gli strumenti di cui l'installatore potrebbe aver bisogno, per poterlo supportare al meglio, qui trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno. 

Casi di studio

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Ally™ Radiator Thermostat smart home heating; } else if (isBigColumns) { Danfoss Ally™ Radiator Thermostat smart home heating } else { Danfoss Ally™ Radiator Thermostat smart home heating }
    Ristrutturazione di una casa a Ballan Miré, Francia, con una soluzione di smart heating

    Ristrutturazione di una casa a Ballan Miré, Francia, con una soluzione di smart heating
    I proprietari di casa, appassionati di domotica, volevano controllare i diversi sistemi e processi all’interno della loro abitazione, incluso il riscaldamento, che ha un ruolo significativo nel consumo di energia.
    Sono state dunque installate le teste termostatiche Danfoss AllyTM sui 13 radiatori esistenti, e sono state connesse al gateway JEEDOM.

Supporto

Supporto

Stai cercando delle informazioni di prodotto specifiche?

Stai cercando delle informazioni di prodotto specifiche per prodotti nuovi o già installati?

Clicca qui per consultare documentazione, video tutorial, FAQ e guide di installazione.

Soluzioni correlate

Smart heating by Danfoss

Smart heating by Danfoss

Danfoss smart heating offre soluzioni per ogni abitazione e ogni esigenza, da termostati indipendenti per radiatori, a soluzioni complete di smart heating per il controllo totale

 – da remoto e in qualsiasi momento.