I temporizzatori presenti sulla maggior parte degli impianti di riscaldamento domestico e di produzione di acqua calda sanitaria sono tra i primi elementi essenziali per migliorare il comfort domestico e ridurre i costi di gestione. Essi attivano la "catena di comando" dei controlli, inviando automaticamente le istruzioni On e Off a tempo ad altri componenti del sistema. Ogni programma di commutazione temporizzata impostato dall'utente contribuisce a mantenere i livelli di comfort desiderati e previene il consumo eccessivo di combustibile impedendo l'accensione inutile della caldaia.
Di solito riduciamo i costi di riscaldamento e dormiamo meglio in una stanza più fresca utilizzando un controllo orario per spegnere automaticamente il sistema a tarda sera e riaccenderlo la mattina presto. Inoltre, usiamo lo stesso timer per impostare periodi di Off e On durante il giorno per ulteriori vantaggi.
Caratteristiche e vantaggi
I controlli orari sia elettromeccanici che elettronici forniscono solitamente 2 o 3 impostazioni On/Off al giorno.
Sono facilmente programmabili per periodi di 24 ore, giorni feriali/fine settimana (5/2 giorni) o per periodi di 7 giorni; alcuni modelli offrono tutte queste opzioni in un'unica unità.
I modelli elettronici incorporano una batteria di back-up per conservare la memoria di programma in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.