Il riscaldamento ad alta efficienza energetica/acqua calda sanitaria (ACS) richiede uno controllo accurato sia del tempo che della temperatura. I termostati limitano il consumo di energia e migliorano il comfort controllando le temperature dell'aria all'interno delle abitazioni e l'acqua calda sanitaria accumulata ai livelli desiderati.
La maggior parte dei termostati elettronici è alimentata a batteria, caratteristica che consente un semplice cablaggio di uscita a due conduttori e nessuna connessione neutra. I modelli a radiofrequenza RF trasmettono i comandi del segnale radio ad altri componenti del sistema di controllo tramite unità di ricezione/commutazione posizionate adiacenti.
Caratteristiche e vantaggi
Una gamma di impostazioni del quadrante e termostati ambiente elettronici digitali
Disponibile nelle versioni a batterie, con cavo o senza fili
Regolazione cronoproporzionale o On/Off selezionabile
Indicazione uscita "ON"
Limiti di temperatura superiori ed inferiori impostabili dall'utente
Risparmi potenziali del 10% con la funzione cronoproporzionale

Termostati ambiente elettronici ad alte prestazioni e a risparmio energetico
I termostati ambiente intelligenti RET1000 e RET2000 combinano un design moderno ed elegante con comandi ad alte prestazioni per il risparmio energetico. Per saperne di più, consultate la brochure del prodotto.
Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controllo della temperatura ambienteI termostati per radiatori e sistemi di regolazione della temperatura ambiente compensano le mutevoli esigenze di riscaldamento, mantenendo la temperatura in ogni stanza al livello impostato singolarmente dal residente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sistemi connessiLe tendenze in materia di digitalizzazione, accesso remoto e internet delle cose (IoT) sono sempre più importanti nelle applicazioni HVAC. Guidano lo sviluppo di edifici intelligenti e offrono un sensibile aumento dell'efficienza energetica migliorando le prestazioni del sistema sulla base dei dati dell'edificio. Danfoss offre diversi sistemi collegabili a internet.
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Abitazioni monofamiliariIl riscaldamento rappresenta la maggior parte dell'energia usata nelle case monofamiliari e bifamiliari. La maggior parte delle case esistenti ha la possibilità di ottenere un significativo risparmio energetico, migliorando l'impianto di riscaldamento e ottimizzando il controllo delle operazioni di riscaldamento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Edifici plurifamiliariLe moderne tecnologie di riscaldamento offrono ai proprietari e ai gestori immobiliari molti modi per migliorare l'efficienza energetica dei loro edifici, sia in caso di progettazione di una nuova costruzione che di ristrutturazione o rifacimento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluzioni di riscaldamento per utenti finaliChe tu stia costruendo una nuova abitazione o ristrutturando quella esistente, la nostra esperienza e competenza sono a tua disposizione.