Danfoss Dynamic Valve™: una soluzione semplice a una sfida quotidiana
Dynamic Valve™ è un'innovativa valvola per radiatori con design 2 in 1. che fonde in sé una valvola termostatica per radiatori e un regolatore della pressione differenziale, assicurando un controllo preciso della temperatura e il bilanciamento idronico automatico.
Il regolatore di pressione differenziale integrato elimina le fluttuazioni di pressione in un impianto di riscaldamento a due tubi. Utilizzando la valvola Dynamic Valve™ è possibile realizzare semplicemente un sistema di riscaldamento idronico automatico perfettamente controllato e bilanciato.
Per i progettisti
Dynamic Valve™ è un'innovazione di grande interesse per tutti coloro che si occupano di progettare o di prescrivere impianti di riscaldamento a due tubi. Questa soluzione fonde in sé tutti i vantaggi del bilanciamento idronico automatico e di una regolazione precisa della temperatura.
Per gli installatori
Installando le valvole si ottiene al contempo il bilanciamento automatico. Per il buon esito della messa in funzione dell'impianto è sufficiente che le valvole di ogni radiatore siano impostate sulla portata massima corretta.
Per i proprietari di edifici
Dynamic Valve™ è un prodotto spesso installato negli edifici residenziali. Per molti proprietari, inquilini e altri utenti problemi comuni quali rumorosità, mancata uniformità del riscaldamento e bollette energetiche elevate diventeranno un ricordo: Dynamic Valve™ promuove infatti il massimo comfort ambientale.
Caratteristiche e vantaggi
Una valvola con design 2 in 1 per la regolazione della temperatura e il bilanciamento automatico
Regolatore della pressione differenziale integrato
Pressione differenziale massima 60 kPa
Limitazione della portata massima tra 10 - 135 litri/ora
Disponibile in DN 10/15/20
Disponibile in versione dritta, ad angolo, ad angolo UK, a squadra sinistra e a squadra destra
Disponibile in conformità agli standard NF (Norm France) e DIN (Deutsche Industrial Norms)

Scoprite come funziona Danfoss Dynamic Valve™
Presentazione delle caratteristiche speciali di questa valvola termostatica per radiatori, come funziona e quali sono i vantaggi.
Prodotti correlati
Facile misurazione con dP tool™
L'unico requisito capace di garantire il corretto funzionamento del regolatore della pressione differenziale è fare in modo che la pressione differenziale totale nella Dynamic Valve™ sia pari a 10 kPa. Se questa perdita di pressione si verifica nella valvola più lontana dalla pompa, l'impianto è installato correttamente. Per verificare la presenza della perdita di pressione richiesta si utilizza dP tool™. uno strumento semplice ed esclusivo che misura la pressione differenziale esistente.