• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Valvole termostatiche per radiatori

  • Panoramica
  • Gamma dei prodotti
  • Prodotti correlati
  • Video

Danfoss offre una vasta gamma di valvole termostatiche per radiatori. Realizzata e ideata per soddisfare i bisogni del settore commerciale e industriale, è disponibile una gamma completa di valvole termostatiche per radiatori per quasi tutti gli impianti e le condizioni di installazione. Le valvole con preregolazione garantiscono una distribuzione ottimale dell'acqua, con conseguente aumento del comfort e riduzione dei consumi energetici.

Caratteristiche e vantaggi

Tutti i corpi valvola RA-N possono essere utilizzati con tutti i tipi di elementi termostatici nell'intera gamma RA 2000 e con gli attuatori termici TWA-A.

Le valvole RA-N vengono utilizzate negli impianti di riscaldamento a due tubi; sono disponibili nella serie D, F e S per soddisfare le normative locali.

Danfoss Dynamic Valve™

Danfoss Dynamic Valve™

Danfoss Dynamic Valve™: una soluzione semplice per una sfida quotidiana

Gamma dei prodotti

  • if (isSmallPicture) { Attuatori elettronici per radiatori- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Attuatori elettronici per radiatori- Danfoss } else { Attuatori elettronici per radiatori- Danfoss }
    Testina elettronica per radiatori

    La testina elettronica per radiatori Danfoss Eco™ è un termostato intelligente per radiatori autonomo che consente di controllare a casa propria il riscaldamento del radiatore.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Dynamic Valve™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Dynamic Valve™ } else { Danfoss Dynamic Valve™ }
    Danfoss Dynamic Valve™

    Danfoss Dynamic valve™, l'innovativa valvola 2 in 1 per radiatore indipendente dalla pressione che assicura sia il controllo ottimale della temperatura che la creazione automatica dell'equilibrio idronico nei sistemi di riscaldamento a due tubi. Tutto in un'unica valvola.

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Teste termostatiche per radiatori- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Teste termostatiche per radiatori- Danfoss } else { Teste termostatiche per radiatori- Danfoss }
    Teste termostatiche per radiatori

    Le teste termostatiche per radiatori Danfoss mantengono costante la temperatura ambiente desiderata, stanza per stanza e contribuiscono a ridurre il consumo energetico.

  • if (isSmallPicture) { Termostato elettronico Danfoss Eco™ ; } else if (isBigColumns) { Termostato elettronico Danfoss Eco™ } else { Termostato elettronico Danfoss Eco™ }
    Danfoss Eco™

    Danfoss Eco™ è il termostato per radiatori intelligente e autonomo che offre il controllo domestico di ogni singolo radiatore.
    Il termostato Danfoss Eco™ funziona con la tecnologia Bluetooth®, che consente di controllare i radiatori dallo smartphone, tramite l'app dedicata.

  • Assistenza Danfoss Eco

    Clicca qui per cercare documentazione, software, guide e video di installazione. 

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Ally; } else if (isBigColumns) { Danfoss Ally } else { Danfoss Ally }
    Danfoss Ally™

    Danfoss Ally™ offre tutti i vantaggi di un sistema di smart heating a tutti gli effetti - in una App semplice da usare. Grazie a Danfoss Ally™ puoi gestire sia i radiatori che il riscaldamento radiante idronico e tenere la bolletta sotto controllo. Tutto questo sia da casa che da remoto, ovunque ti trovi ed in qualunque momento.

Video