Efficiente ma con stile
Ti presentiamo la nuova generazione di valvole termostatiche per radiatori che ridefinisce gli standard di efficienza.
Dalla tradizione al futuro
Da 80 anni, Danfoss è sinonimo di massima precisione in materia di temperatura. Abbiamo inventato le prime teste termostatiche per radiatori nel 1943 ed oggi questo celebre prodotto di uso quotidiano è più importante che mai, per cui abbiamo deciso di reinventarlo.
La nostra nuova e ampia gamma è caratterizzata da un'avanzata tecnologia. Continuamente basata sulla bellezza della complessità. Definita dall'impareggiabile qualità e precisione di riscaldamento Danfoss, alla base del nostro DNA.
Ma, facendo leva sulla nostra esperienza di leader di mercato e sulla nostra competenza nel settore, abbiamo ancora una volta alzato il livello di ciò che ci si può aspettare da un controllo termostatico per radiatori all'avanguardia. Includendo uno sviluppo incentrato sul cliente e garantendo i migliori tempi di reazione in tutta la gamma.
I fanstastici 3



La qualità non è mai stata così alta
Nel tuo lavoro, le cose più piccole possono avere un impatto decisivo.
La nuova gamma di teste termostatiche meccaniche Danfoss, presenta una scala graduata frontale semplice ed intuitiva nella quale ogni scatto corrisponde ad un grado esatto di temperatura. Inoltre, il campo di regolazione consente di definire facilmente la temperatura massima e minima, per garantire convenienza, tranquillità e risparmio energetico ai tuoi clienti.
L'intera gamma si distingue per il moderno design all-white, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, si adatta a qualsiasi radiatore ed è facile da pulire. Offriamo la massima qualità, sia dentro che fuori.
Come funziona

Il soffietto più veloce del mondo
Ti presentiamo un vero campione: con un tempo di reazione di soli 10 minuti, il soffietto a gas alla base delle teste termostatiche meccaniche per radiatori Danfoss AreoTM è il più veloce sul mercato. E grazie ad un'amplificazione potenziata, offre fino al 2% di risparmio energetico in più rispetto a un soffietto liquido, come è stato dimostrato e documentato.
Questo non solo garantisce un controllo più preciso della temperatura e una migliore esperienza per te e per i tuoi clienti. Ti permette anche di offrire una soluzione più efficiente dal punto di vista energetico e al 100% a prova di futuro.

Massima precisione di regolazione
Tutte le teste termostatiche per radiatori Danfoss della nostra nuova e ampia gamma appartengono alla fascia più alta della classificazione CA secondo lo standard EN215. Basati sulla temperatura dell'aria ambiente anziché su quella dell'acqua, offrono la più accurata regolazione della temperatura della stanza e le più elevate prestazioni energetiche.
Lo stesso vale anche per la nostra versione antimanomissione AveoTM, che rende le teste termostatiche per radiatori Danfoss le migliori sul mercato.

Installazione: Clicca. Ruota. Il gioco è fatto.
La nostra nuova gamma di teste termostatiche per radiatori è orientata all'efficienza del riscaldamento. Grazie all'esclusiva connessione easy-click Danfoss, presente nella gamma RA2000, l'installazione è rapida, sicura e non richiede l'uso di attrezzi. Basta cliccare, girare e il gioco è fatto. La testa termostatica si attiva da subito, senza necessità di calibrazione, regolazione o manutenzione dopo l'installazione. Inoltre, il "clic" ti permette di sapere che è in posizione, in modo da poter continuare a lavorare—ed evitare reclami.

Teste termostatiche meccaniche antimanomissione
La nuova gamma di teste termostatiche include la versione antimanomissione, molto robusta e sicura. Un accessorio plug-in "antifurto" per la testina Aveo™.
Le teste termostatiche Aveo™ Tampersono inoltre dotate di opzioni built-in per la limitazione della temperatura, per impedire continue modifiche delle impostazioni da parte degli utenti e risparmiare denaro ed energia.
Un piccolo cambiamento. Un grande impatto. Un enorme potenziale.
Cosa c'entrano le teste termostatiche meccaniche con la crisi energetica? Non la risolveranno da sole, ma il problema è che dobbiamo smettere di sprecare energia e 500 milioni di termosifoni presenti nelle abitazioni Europee dispongono ancora di teste termostatiche manuali.
Passare ad una testa termostatica meccanica per radiatori aiuta i tuoi clienti a risparmiare energia e a ridurre i consumi —circa il 36% rispetto ad una testina manuale. Inoltre, grazie a una temperatura ambiente costante, i clienti sperimenteranno un migliore livello di comfort.
E con un tempo di reazione ridotto, è uno dei modi più economici e veloci per abbassare il consumo di energia.
Inoltre, poiché le teste termostatiche meccaniche per radiatori Danfoss sono completamente conformi alla direttiva EPBD, lo saranno anche i tuoi clienti.

Come aumentare l'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento
Quando si passa dal gas naturale al teleriscaldamento o alla pompa di calore, ci sono alcuni aspetti da tenere sempre in considerazione.
Strumenti e app
Conversione facile con l'App Installer
Non riesci a trovare il numero di codice giusto per il tuo prossimo progetto? L'Installer app ti guiderà in pochi semplici clic.
È anche il luogo ideale per accedere agli altri strumenti che semplificano la vita dell'installatore. Imposta i valori adeguati in base alla valvola, al sensore e al tipo di radiatore, oppure in base alle dimensioni della stanza e alla perdita di calore. Così potrai ottenere sempre l'emissione di calore, il flusso e la preregolazione corretti.
Tutto quello che devi sapere è che la conversione alla nostra nuova generazione di teste termostatiche è semplice con l'Installer app.
Installazione

Abbiamo raccolto in un unico spazio tutto ciò di cui hai bisogno!
Per saperne di più, guarda i video tutorial per l'installazione e le istruzioni d'uso.
Garanzia
Realizzate per tutti i giorni. Create per conquistare la tua fiducia.
Realizzate per la vita di tutti i giorni, tutte le testine di nuova generazione sono in grado di affrontare numerosi anni di svolte e cambiamenti, senza necessità di batterie o manutenzione.
Noi siamo riusciti a far seguire le parole ai fatti offrendo una garanzia di 5 anni su una vasta gamma di valvole e teste termostatiche Danfoss installate da un professionista, e una garanzia estesa di 10 anni sui set testina e valvola.
Questo ti permetterà di fornire il miglior livello di servizio e comfort ai tuoi clienti —con prodotti di cui ti puoi fidare.
Non perderti le ultime notizie
La nostra newsletter è per tutti coloro che vogliono essere i primi a conoscere le nuove tendenze, la formazione e i prodotti. È per chi riconosce che il tempo viene impiegato al meglio per aiutare i clienti piuttosto che per cercare notizie in giro. Stiamo parlando di te?