Danfoss Eco™ è il termostato intelligente e autonomo per radiatori che consente di controllare a casa propria ogni singolo radiatore.
La testina Danfoss Eco™ funziona con la tecnologia Bluetooth, il che significa che ora è possibile controllare i radiatori dallo smartphone, via App. Se preferite regolare il vostro termostato Danfoss Eco™ in modo manuale, potete farlo utilizzando la rotella e impostando la temperatura che desiderate.
La protezione dei dati tra il vostro smartphone e Danfoss Eco™ è garantita con il massimo livello di sicurezza, monitorando e migliorando continuamente le nostre misure di sicurezza tecnica e organizzativa.
Caratteristiche e vantaggi
Facile controllo domestico di ogni singolo radiatore tramite app su smartphone con tecnologia Bluetooth
Fino al 30% di risparmio energetico con un software avanzato per il controllo del riscaldamento
Basso livello di rumore <30 dB

Danfoss Eco™ - il termostato intelligente per radiatori con tecnologia Bluetooth®.
Danfoss Eco™ è il termostato intelligente e autonomo per radiatori che consente di controllare a casa propria il riscaldamento a radiatori.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Danfoss Link & Living Connect | Inglese | Multiplo | 23 giu, 2016 | 304.1 KB |