Assolutamente perfetti per fanghi, fanghiglie, acque reflue, con elevato sporcamento, liquidi ad alta viscosità e liquidi contenenti fibre e solidi, i nostri scambiatori di calore a spirale SONDEX® rappresentano la soluzione ideale per applicazioni che richiedono il trattamento di fluidi problematici. La progettazione consente un flusso in controcorrente che rende possibile ottenere approcci termici molto stretti.
Utilizzando lamiere di metallo arrotolate al posto dei fasci di tubi, possiamo ottenere prestazioni termiche molto elevate senza compromettere e rinunciare all'ampiezza voluta dei canali che consente il flusso libero senza ostacoli del fluido.
Le lamiere avvolte a spirale contribuiscono inoltre a generare un flusso turbolento, e l'esecuzione con un canale unico permette di ridurre lo sporcamento con un meccanismo autopulente. L'accumulo di depositi determina aumenti localizzati della velocità, creando una abrasione ed una sollecitazione di taglio sufficiente, nella maggior parte dei casi, a disperdere gli accumuli. Ciò consente ai nostri scambiatori di calore a spirale SONDEX® di funzionare a lungo senza richiedere manutenzione né pulizia.
Alcuni fluidi, tuttavia, sono particolarmente problematici da comportare per lo scambiatore frequenti interventi di manutenzione e di pulizia. A questo scopo, abbiamo progettato dei fondi piani incernierati con morsetti a C per poter disporre di un'apertura a battente che si azioni con grande semplicità e senza l'uso di attrezzi speciali, consentendo l'accesso all'intera spirale per ispezioni ed interventi di pulizia.
Caratteristiche e vantaggi
La progettazione con canale unico genera alti gradienti di velocità, che determinano l'effetto autopulente capace di prevenire l'intasamento dello scambiatore. Gli scambiatori di calore a spirale sono la soluzione perfetta per fluidi impegnativi ad alta viscosità.
La dimensione del canale è scelta in base alla portata e alle caratteristiche del fluido. Le diverse soluzioni contraddistinte dal diametro e profondità della spirale consentono numerose combinazioni, grazie alle quali possiamo creare la soluzione perfetta per ciascuna applicazione.
Progettati per affrontare condizioni operative particolarmente impegnative e con un'ampia varietà disponibile di materiali e spessori delle piastre, i nostri scambiatori di calore a spirale possono essere adattati a qualsiasi richiesta per ogni applicazione.
Il fabbisogno limitato di manutenzione e pulizia garantisce un'operatività prolungata. Qualora si rendesse necessario un intervento di pulizia a causa di un fluido particolarmente impegnativo, i coperchi con cerniera consentono il facile accesso all'intera superficie di trasferimento del calore.
Essendo soluzioni estremamente compatte, i nostri scambiatori di calore a spirale richiedono un ingombro minimo. Malgrado le dimensioni ridotte, i percorsi lunghi e curvilinei consentono coefficienti di calore particolarmente elevati, sino al doppio rispetto ai modelli a fascio tubiero.

SONDEX® Spiral heat exchangers
Applicazioni
- Industria casearia/alimentare/delle bevande
- Industria del biogas
- Settore delle acque reflue
- Industria cartiera
- Industria pesante
- Industria petrolchimica
- Industria chimica
Specifiche tecniche
- Connessioni da DN32 a DN300
- (Telai progettati in conformità agli standard di costruzione FEA e PED 2014/68/EU (EN13445), e ASME sez. VIII, div. 1)
- Materiali di rivestimento: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile
- Materiali spirale: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile
- Pressione di esercizio fino a 16 bar (145 psi)*
- Temperature di esercizio da -20 a 200 °C (392 °F)
* Pressioni superiori disponibili su richiesta
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | Inglese | Multiplo | 18 nov, 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Bulgaro | Bulgaria | 04 ott, 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Rumeno, moldavo, moldavo | Romania | 10 ott, 2024 | 9.7 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Inglese | Multiplo | 27 nov, 2024 | 7.2 MB | |
Scheda tecnica | SONDEX® Spiral heat exchanger - SonSPV | Inglese | Multiplo | 25 ott, 2022 | 769.7 KB | |
Brochure | Spiral heat exchanger | Inglese | Multiplo | 12 feb, 2024 | 4.5 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free FlowGli scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow sono la scelta preferita per applicazioni che utilizzano fluidi con alto contenuto di particelle, tendenza alle incrostazioni o alta viscosità. Ogni scambiatore di calore Free Flow è personalizzato in base all'applicazione e al tipo di fluido, con canali a piastre a contatto pulito per un flusso senza ostacoli e lunghi intervalli di pulizia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore a piastre SONDEX® SanitaryGli scambiatori di calore a piastre per uso sanitario SONDEX® Sanitary sono realizzati per applicazioni con requisiti igienici rigorosi e utilizzano materiali conformi alle norme FDA. Teniamo molto al vostro prodotto finale e adottiamo le misure necessarie a garantire la massima qualità di produzione. Ciascuna soluzione è progettata in base alle vostre esigenze per offrirvi le condizioni perfette per il vostro prodotto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EvaporatoriGli evaporatori SONDEX® sono progettati per gestire funzioni avanzate di evaporazione. L'utilizzo di cassette a piastre semisaldate garantisce che i fluidi non si mescolino mai. Le cassette a piastre sono progettate per garantire il livello ottimale di turbolenza su entrambi i lati, garantendo al contempo una distribuzione uniforme dei fluidi per prestazioni e qualità del prodotto superiori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CondensatoriI nostri condensatori SONDEX® rappresentano la scelta perfetta per applicazioni speciali che i normali scambiatori di calore a piastre non sono in grado di gestire. Progettato per accogliere flussi di vapore ad alto volume, questo prodotto è dotato di un ampio ingresso per il flusso di vapore. In combinazione con un breve tempo di permanenza, si creano le condizioni di condensazione ottimali, anche per le applicazioni con vapore a bassa pressione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore SONDEX® SpiralEccezionalmente adatti per melme, fanghi, acque reflue, incrostazioni, liquidi ad alta viscosità e liquidi che contengono fibre e solidi, i nostri scambiatori di calore a spirale SONDEX® Spiral rappresentano la soluzione definitiva per applicazioni che richiedono il trattamento di fluidi complessi. Il design consente un flusso controcorrente che permette di raggiungere approssimazioni di temperatura molto fedeli.