Scambiatori di calore a piastre e mantello SONDEX® Plate and shell (SPS)

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Prodotti correlati
  • Domande frequenti

I nostri scambiatori di calore del tipo "Plate and Shell" (SPS) SONDEX® rappresentano la soluzione perfetta per applicazioni di condensazione e riscaldamento con vapore. Un pacco piastre completamente saldato rende gli scambiatori di calore perfetti per la gestione di fluidi aggressivi oltre che pressioni e temperature elevate. Con un ingombro contenuto ed un peso di gran lunga inferiore, rappresentano una valida alternativa agli scambiatori di calore a fascio tubiero.

Gli scambiatori di calore del tipo "Plate and Shell" (SPS) SONDEX® coniugano i vantaggi sia degli scambiatori di calore a fascio tubiero che di quelli a piastre, consentendo le elevate pressioni e temperature di esercizio dei primi e l'alta efficienza dei secondi. Essendo la soluzione migliore in assoluto, i nostri scambiatori di calore del tipo "Plate and Shell" offrono prestazioni impareggiabili in un'ampia gamma di applicazioni, in particolare nei servizi di condensazione.

Caratteristiche e vantaggi

Scambiatore di calore molto versatile. Una soluzione straordinaria per gestire i servizi di condensazione, specialmente quelli che non prevedono il sottoraffreddamento del condensato. Sono inoltre riscaldatori a vapore perfetti per fluidi puliti, acqua demineralizzata e oli termici puliti.

Lo scambiatore di calore è progettato per garantire un'elevata resistenza agli shock termici oltre che alle sollecitazioni a fatica dovute al calore ed alla pressione, caratteristica che lo rende ideale per sollecitazioni cicliche con improvvise ed ampie oscillazioni della temperatura.

Disponibile nelle versioni con coperchio flangiato e completamente saldata. La tipologia completamente saldata è in grado di gestire temperature e pressioni superiori rispetto alla versione con coperchio flangiato, ma non può essere ispezionabile per la pulizia. Si può ovviare a questa problematica con i sistemi Cleaning in Place (CIP, Pulizia in loco).

Il principio operativo di uno scambiatore di calore a piastre e mantello SONDEX®.

Gli scambiatori di calore a piastre e a mantello SONDEX® dispongono di un gruppo piastre completamente saldate, il che li rende molto adatti per applicazioni impegnative.

Applicazioni

  • Settore HVAC
  • Settore marino/offshore
  • Industria casearia/alimentare/delle bevande
  • Industria dello zucchero
  • Industria del biogas
  • Settore della refrigerazione
  • Industria cartiera
  • Industria pesante
  • Industria mineraria
  • Industria petrolchimica
  • Industria chimica
  • Condensazione
  • Riscaldamento a vapore
  • Raffreddatori a olio
  • Riscaldatori/raffreddatori a gas

Specifiche tecniche

  • Connessioni da DN25 a DN300
  • (Telai progettati in conformità agli standard di costruzione FEA e PED 2014/68/EU (EN13445), e ASME sez. VIII, div. 1)
  • Piastre realizzate in AISI 304/316, titanio*
  • Materiali di rivestimento: acciaio al carbonio, acciaio inossidabile
  • Pressione di esercizio fino a 40 bar (580 psi)
  • Temperature di esercizio da -10 a 250 °C (da 50 a 482 °F) per la tipologia a bulloni (fino a 400 °C (752 °F) per la tipologia completamente saldata)

* altri materiali disponibili su richiesta

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure A world of heat exchangers Inglese Multiplo 18 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Bulgaro Bulgaria 04 ott, 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Rumeno, moldavo, moldavo Romania 10 ott, 2024 9.7 MB .pdf
Brochure Heat exchangers for the power industry Inglese Multiplo 19 nov, 2024 4.8 MB .pdf
Scheda tecnica SONDEX® Plate and shell heat exchanger (SPS) Inglese Multiplo 25 ott, 2022 1.4 MB .pdf
Brochure SPS plate and shell heat exchangers Inglese Multiplo 12 feb, 2024 4.5 MB .pdf

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow- Danfoss } else { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow- Danfoss }
    Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow

    Gli scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow sono la scelta preferita per applicazioni che utilizzano fluidi con alto contenuto di particelle, tendenza alle incrostazioni o alta viscosità. Ogni scambiatore di calore Free Flow è personalizzato in base all'applicazione e al tipo di fluido, con canali a piastre a contatto pulito per un flusso senza ostacoli e lunghi intervalli di pulizia.

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary- Danfoss } else { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary- Danfoss }
    Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary

    Gli scambiatori di calore a piastre per uso sanitario SONDEX® Sanitary sono realizzati per applicazioni con requisiti igienici rigorosi e utilizzano materiali conformi alle norme FDA. Teniamo molto al vostro prodotto finale e adottiamo le misure necessarie a garantire la massima qualità di produzione. Ciascuna soluzione è progettata in base alle vostre esigenze per offrirvi le condizioni perfette per il vostro prodotto.

  • if (isSmallPicture) { Evaporatori SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Evaporatori SONDEX® - Danfoss } else { Evaporatori SONDEX® - Danfoss }
    Evaporatori

    Gli evaporatori SONDEX® sono progettati per gestire funzioni avanzate di evaporazione. L'utilizzo di cassette a piastre semisaldate garantisce che i fluidi non si mescolino mai. Le cassette a piastre sono progettate per garantire il livello ottimale di turbolenza su entrambi i lati, garantendo al contempo una distribuzione uniforme dei fluidi per prestazioni e qualità del prodotto superiori.

  • if (isSmallPicture) { Condensatori SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condensatori SONDEX® - Danfoss } else { Condensatori SONDEX® - Danfoss }
    Condensatori

    I nostri condensatori SONDEX® rappresentano la scelta perfetta per applicazioni speciali che i normali scambiatori di calore a piastre non sono in grado di gestire. Progettato per accogliere flussi di vapore ad alto volume, questo prodotto è dotato di un ampio ingresso per il flusso di vapore. In combinazione con un breve tempo di permanenza, si creano le condizioni di condensazione ottimali, anche per le applicazioni con vapore a bassa pressione.

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore SONDEX® Spiral- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore SONDEX® Spiral- Danfoss } else { Scambiatori di calore SONDEX® Spiral- Danfoss }
    Scambiatori di calore SONDEX® Spiral

    Eccezionalmente adatti per melme, fanghi, acque reflue, incrostazioni, liquidi ad alta viscosità e liquidi che contengono fibre e solidi, i nostri scambiatori di calore a spirale SONDEX® Spiral rappresentano la soluzione definitiva per applicazioni che richiedono il trattamento di fluidi complessi. Il design consente un flusso controcorrente che permette di raggiungere approssimazioni di temperatura molto fedeli.

Domande frequenti

La scelta dello scambiatore di calore dipende da molti fattori. I nostri tecnici di vendita qualificati progettano lo scambiatore di calore con le dimensioni appropriate e le specifiche corrette in base ai vostri consigli e alle vostre esigenze, per assicurare che riceviate una soluzione di qualità che funzioni in modo ottimale.

I nostri scambiatori di calore sono approvati e certificati secondo gli standard e i requisiti del settore. Per dettagli specifici, vi preghiamo di contattare il vostro rappresentante vendite locale del marchio SONDEX®.

Contattare il responsabile vendite locale del marchio SONDEX®.

Contattare l'ufficio vendite locale del marchio SONDEX®. Per ottenere un preventivo più accurato, vi preghiamo di preparare i seguenti dati:

  • applicazione,
  • Tipo di fluido,
  • caduta di pressione,
  • portata,
  • pressione di funzionamento,
  • proprietà termodinamiche, temperatura,
  • temperatura d'esercizio.