Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Traditional

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Prodotti correlati
  • Domande frequenti

I nostri scambiatori di calore a piastre standard SONDEX® sono la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni in numerosi segmenti di mercato. Le tecnologie innovative e il design intelligente rendono i nostri scambiatori di calore a piastre convenzionali un ottimo investimento e la scelta migliore per la maggior parte delle applicazioni di base.

Vantiamo uno dei più ampi portafogli di piastre al mondo, e personalizziamo ogni scambiatore di calore per soddisfare le specifiche esigenze. Il design versatile e l'elevata efficienza termica li rendono la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche e vantaggi

Sperimentate i vantaggi di una soluzione interamente personalizzata capace di rispondere pienamente ai vostri requisiti e di ridurre i consumi energetici.

Le elevate prestazioni e la bassa perdita di carico eliminano le inefficienze del vostro sistema e ne ottimizzano le prestazioni complessive.

Laddove possibile progettiamo soluzioni a passaggio singolo, la soluzione preferita per la maggior parte delle applicazioni. Grazie alla disposizione di tutte le connessioni sulla piastra fissa anteriore, non è necessario scollegare lo scambiatore dal piping esistente per poterlo ispezionare, pulire e condurre le eventuali attività di manutenzione.

Questo concetto si traduce in una soluzione compatta dall'ingombro contenuto, facile da installare e sottoporre a manutenzione.

Come funziona lo scambiatore di calore a piastre SONDEX®?

Applicazioni

  • Industria HVAC - ad es. soluzioni di teleraffrescamento che utilizzano acqua di mare e acqua di falda come fonte di raffrescamento - ad es. soluzioni di teleriscaldamento che utilizzano, ad esempio, l'energia solare e geotermica come fonte di riscaldamento.
  • Settore marino/offshore, ad es. controllo e monitoraggio centralizzati
  • Industria casearia/alimentare/bevande, ad es. pastorizzazione, recuperatori di calore e applicazioni che richiedono un trattamento delicato.
  • Industria dello zucchero
  • Industria del biogas
  • Industria cartiera
  • Industria pesante
  • Industria mineraria
  • Industria petrolchimica
  • Industria chimica, ad es. recupero del calore residuo dall'acqua del condensatore

Specifiche tecniche

  • Connessioni da DN25 a DN600
  • (Telai progettati in conformità agli standard di costruzione FEA e PED 2014/68/EU (EN13445), e ASME sez. VIII, div. 1)
  • Materiale piastre: AISI 304/316, titanio, SMO, Hastelloy*
  • Materiale guarnizioni: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Altezze della piastra fino a 5,5 m (18'')
  • Portate fino a 7.200 m3/h (31.700 gpm)
  • Pressione di esercizio fino a 25 bar (363 psi)
  • Temperature di esercizio da -20 a 180 °C (392 °F)

* altri materiali disponibili su richiesta

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure A world of heat exchangers Inglese Multiplo 18 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Bulgaro Bulgaria 04 ott, 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Rumeno, moldavo, moldavo Romania 10 ott, 2024 9.7 MB .pdf
Brochure D-plate technology - Experience D-power Inglese Multiplo 30 gen, 2023 6.0 MB .pdf
Brochure Danfoss Design Code (DDC) Inglese Multiplo 06 set, 2021 497.0 KB .pdf
Brochure Danfoss Design Code (DDC) Francese Frankrike 29 nov, 2021 302.6 KB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Ungherese Multiplo 13 set, 2023 9.1 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglese Multiplo 13 set, 2023 9.6 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Francese Multiplo 22 dic, 2023 9.2 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Danese Multiplo 15 set, 2023 9.1 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polacco Multiplo 13 set, 2023 9.2 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russo Multiplo 17 mag, 2024 16.5 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Cinese (CN) Multiplo 17 gen, 2024 9.6 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Tedesco Multiplo 17 gen, 2024 9.2 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Inglese Multiplo 22 nov, 2024 4.4 MB .pdf
Scheda tecnica Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 Lituano Multiplo 27 gen, 2021 3.0 MB .pdf
Brochure Heat exchangers for the power industry Inglese Multiplo 19 nov, 2024 4.8 MB .pdf
Scheda tecnica S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE Inglese Multiplo 23 set, 2019 2.2 MB .pdf
Scheda tecnica S140-S201-S300_DN 500/20"_GPHE Inglese Multiplo 18 nov, 2019 2.0 MB .pdf
Scheda tecnica S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" Inglese Multiplo 19 giu, 2019 3.0 MB .pdf
Scheda tecnica S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE Inglese Multiplo 03 lug, 2019 3.2 MB .pdf
Scheda tecnica S43-S65-S100-S130-S131-S152-S221-S229_DN 200/8"_GPHE Inglese Multiplo 03 lug, 2019 3.4 MB .pdf
Scheda tecnica S67-S113-S155_DN 250/10"_GPHE Inglese Multiplo 23 lug, 2019 2.4 MB .pdf
Scheda tecnica S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE Inglese Multiplo 19 giu, 2019 2.3 MB .pdf
Scheda tecnica S81-S121-S188-S251_DN 300/12"_GPHE Inglese Multiplo 23 lug, 2019 2.4 MB .pdf
Scheda tecnica S9A-S19A-S31A-S44A_DN 65/2.5"_GPHE Inglese Multiplo 03 lug, 2019 2.5 MB .pdf
Manuale di servizio Scambiatori di calore guarnizionati e a piastre semi-saldate Italiano Multiplo 01 ago, 2024 9.1 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure Inglese Multiplo 27 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Inglese Multiplo 12 feb, 2024 9.4 MB .pdf

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Evaporatori SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Evaporatori SONDEX® - Danfoss } else { Evaporatori SONDEX® - Danfoss }
    Evaporatori

    Gli evaporatori SONDEX® sono progettati per gestire funzioni avanzate di evaporazione. L'utilizzo di cassette a piastre semisaldate garantisce che i fluidi non si mescolino mai. Le cassette a piastre sono progettate per garantire il livello ottimale di turbolenza su entrambi i lati, garantendo al contempo una distribuzione uniforme dei fluidi per prestazioni e qualità del prodotto superiori.

  • if (isSmallPicture) { Condensatori SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condensatori SONDEX® - Danfoss } else { Condensatori SONDEX® - Danfoss }
    Condensatori

    I nostri condensatori SONDEX® rappresentano la scelta perfetta per applicazioni speciali che i normali scambiatori di calore a piastre non sono in grado di gestire. Progettato per accogliere flussi di vapore ad alto volume, questo prodotto è dotato di un ampio ingresso per il flusso di vapore. In combinazione con un breve tempo di permanenza, si creano le condizioni di condensazione ottimali, anche per le applicazioni con vapore a bassa pressione.

  • if (isSmallPicture) { Semi-welded plate heat exchanger; } else if (isBigColumns) { Semi-welded plate heat exchanger } else { Semi-welded plate heat exchanger }
    Scambiatori di calore a piastre semisaldati per la refrigerazione industriale ad ammoniaca

    Gli scambiatori di calore a piastre semisaldati sono ottimizzati per le applicazioni industriali. La serie progettata da Danfoss è rivolta ai sistemi ad ammoniaca e può essere utilizzata per applicazioni come condensatori, evaporatori con e senza pompa, sottoraffreddatori, desurriscaldatori e raffreddatori ad olio.

Domande frequenti

La scelta dello scambiatore di calore dipende da molti fattori. I nostri tecnici di vendita qualificati progettano lo scambiatore di calore con le dimensioni appropriate e le specifiche corrette in base ai vostri consigli e alle vostre esigenze, per assicurare che riceviate una soluzione di qualità che funzioni in modo ottimale.

I nostri scambiatori di calore sono approvati e certificati secondo gli standard e i requisiti del settore. Per dettagli specifici, vi preghiamo di contattare il vostro rappresentante vendite locale del marchio SONDEX®.

Contattare il responsabile vendite locale del marchio SONDEX®.

Contattare l'ufficio vendite locale del marchio SONDEX®. Per ottenere un preventivo più accurato, vi preghiamo di preparare i seguenti dati:

  • applicazione,
  • Tipo di fluido,
  • caduta di pressione,
  • portata,
  • pressione di funzionamento,
  • proprietà termodinamiche, temperatura,
  • temperatura d'esercizio.