Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Prodotti correlati
  • Domande frequenti

I nostri scambiatori di calore a piastre sanitari SONDEX® utilizzano materiali conformi allo standard FDA e sono progettati per l'uso in applicazioni alimentari, lattiero casearie, dei succhi e delle bevande, nonché in altre applicazioni con severi requisiti sanitari. Possediamo la profonda conoscenza dei processi e l'ampia esperienza necessarie per progettare soluzioni sanitarie ad alte prestazioni.

Abbiamo il massimo rispetto per il prodotto finale del cliente ed adottiamo tutte le misure necessarie per garantirne la massima qualità. Ogni soluzione è progettata sulla base delle specifiche fornite, al fine di assicurare le migliori condizioni per il vostro prodotto.

Caratteristiche e vantaggi

Soluzioni con scambiatori di calore che rispettano gli stringenti requisiti sanitari dei settori e conformi agli standard FDA relativi ai materiali.

Tecnologia delle piastre concepita per offrire la massima qualità del prodotto finale. Garantiamo il trattamento delicato del fluido durante la lavorazione con un controllo esatto della portata, dei profili di temperatura e del tempo di permanenza ottimale per tutte le applicazioni.

Telai rivestiti o in acciaio inossidabile progettati per essere facilmente accessibili per ispezioni e interventi di manutenzione e per la pulizia rapida ed agevole, come la Pulizia in loco (CIP).

Notevole risparmio sui consumi energetici grazie ai nostri pastorizzatori equipaggiati con sezioni di recupero in grado di recuperare sino al 95% di energia primaria.

Come funziona lo scambiatore di calore a piastre SONDEX®?

Applicazioni

  • Industria casearia/alimentare/delle bevande
    - ad es. applicazioni di pastorizzazione rigenerativa
  • Industrie con requisiti sanitari

Specifiche tecniche

  • Connessioni da DN25 a DN800
  • (Telai progettati in conformità agli standard di costruzione FEA e PED 2014/68/EU (EN13445), e ASME sez. VIII, div. 1)
  • Materiale piastre: AISI 304/316, titanio, SMO, Hastelloy*
  • Materiale guarnizioni: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Altezza delle piastre fino a 3,5 m (11,5'')
  • Portate fino a 1.600 m3/h (7.045 gpm)
  • Pressione di esercizio fino a 25 bar (363 psi)
  • Temperature di esercizio da -20 a 180 °C (392 °F)

* altri materiali disponibili su richiesta

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure A world of heat exchangers Inglese Multiplo 18 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Bulgaro Bulgaria 04 ott, 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Rumeno, moldavo, moldavo Romania 10 ott, 2024 9.7 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Ungherese Multiplo 13 set, 2023 9.1 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglese Multiplo 13 set, 2023 9.6 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Francese Multiplo 22 dic, 2023 9.2 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Danese Multiplo 15 set, 2023 9.1 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polacco Multiplo 13 set, 2023 9.2 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russo Multiplo 17 mag, 2024 16.5 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Cinese (CN) Multiplo 17 gen, 2024 9.6 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Tedesco Multiplo 17 gen, 2024 9.2 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Inglese Multiplo 22 nov, 2024 4.4 MB .pdf
Scheda tecnica Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 Lituano Multiplo 27 gen, 2021 3.0 MB .pdf
Scheda tecnica S1-S4A-S6A-S8A_DN 32/1.25”_GPHE Inglese Multiplo 23 set, 2019 2.2 MB .pdf
Scheda tecnica S21-S22-S36-S37-S45SE-S47-S55SE-S64_DN 100/4" Inglese Multiplo 19 giu, 2019 3.0 MB .pdf
Scheda tecnica S41-S42-S62-S63-S79-S86-S87-S110_DN 150/6"_GPHE Inglese Multiplo 03 lug, 2019 3.2 MB .pdf
Scheda tecnica S7A-S14A-S20A_DN 50/2"_GPHE Inglese Multiplo 19 giu, 2019 2.3 MB .pdf
Manuale di servizio Scambiatori di calore guarnizionati e a piastre semi-saldate Italiano Multiplo 01 ago, 2024 9.1 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure Inglese Multiplo 27 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Inglese Multiplo 12 feb, 2024 9.4 MB .pdf

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow- Danfoss } else { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow- Danfoss }
    Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow

    Gli scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow sono la scelta preferita per applicazioni che utilizzano fluidi con alto contenuto di particelle, tendenza alle incrostazioni o alta viscosità. Ogni scambiatore di calore Free Flow è personalizzato in base all'applicazione e al tipo di fluido, con canali a piastre a contatto pulito per un flusso senza ostacoli e lunghi intervalli di pulizia.

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary- Danfoss } else { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary- Danfoss }
    Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary

    Gli scambiatori di calore a piastre per uso sanitario SONDEX® Sanitary sono realizzati per applicazioni con requisiti igienici rigorosi e utilizzano materiali conformi alle norme FDA. Teniamo molto al vostro prodotto finale e adottiamo le misure necessarie a garantire la massima qualità di produzione. Ciascuna soluzione è progettata in base alle vostre esigenze per offrirvi le condizioni perfette per il vostro prodotto.

  • if (isSmallPicture) { Evaporatori SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Evaporatori SONDEX® - Danfoss } else { Evaporatori SONDEX® - Danfoss }
    Evaporatori

    Gli evaporatori SONDEX® sono progettati per gestire funzioni avanzate di evaporazione. L'utilizzo di cassette a piastre semisaldate garantisce che i fluidi non si mescolino mai. Le cassette a piastre sono progettate per garantire il livello ottimale di turbolenza su entrambi i lati, garantendo al contempo una distribuzione uniforme dei fluidi per prestazioni e qualità del prodotto superiori.

  • if (isSmallPicture) { Condensatori SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condensatori SONDEX® - Danfoss } else { Condensatori SONDEX® - Danfoss }
    Condensatori

    I nostri condensatori SONDEX® rappresentano la scelta perfetta per applicazioni speciali che i normali scambiatori di calore a piastre non sono in grado di gestire. Progettato per accogliere flussi di vapore ad alto volume, questo prodotto è dotato di un ampio ingresso per il flusso di vapore. In combinazione con un breve tempo di permanenza, si creano le condizioni di condensazione ottimali, anche per le applicazioni con vapore a bassa pressione.

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore SONDEX® Spiral- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore SONDEX® Spiral- Danfoss } else { Scambiatori di calore SONDEX® Spiral- Danfoss }
    Scambiatori di calore SONDEX® Spiral

    Eccezionalmente adatti per melme, fanghi, acque reflue, incrostazioni, liquidi ad alta viscosità e liquidi che contengono fibre e solidi, i nostri scambiatori di calore a spirale SONDEX® Spiral rappresentano la soluzione definitiva per applicazioni che richiedono il trattamento di fluidi complessi. Il design consente un flusso controcorrente che permette di raggiungere approssimazioni di temperatura molto fedeli.

Domande frequenti

La scelta dello scambiatore di calore dipende da molti fattori. I nostri tecnici di vendita qualificati progettano lo scambiatore di calore con le dimensioni appropriate e le specifiche corrette in base ai vostri consigli e alle vostre esigenze, per assicurare che riceviate una soluzione di qualità che funzioni in modo ottimale.

I nostri scambiatori di calore sono approvati e certificati secondo gli standard e i requisiti del settore. Per dettagli specifici, vi preghiamo di contattare il vostro rappresentante vendite locale del marchio SONDEX®.

Contattare il responsabile vendite locale del marchio SONDEX®.

Contattare l'ufficio vendite locale del marchio SONDEX®. Per ottenere un preventivo più accurato, vi preghiamo di preparare i seguenti dati:

  • applicazione,
  • Tipo di fluido,
  • caduta di pressione,
  • portata,
  • pressione di funzionamento,
  • proprietà termodinamiche, temperatura,
  • temperatura d'esercizio.