La corrugazione a spina di pesce delle piastre SONDEX® è presente nella maggior parte dei nostri scambiatori di calore a piastre. La corrugazione è concepita per garantire prestazioni termiche elevate e per sfruttare la perdita di carico disponibile nella maniera più efficiente possibile.
Caratteristiche e vantaggi
L'area di scambio massimizzata, centrata per ogni applicazione, riduce il numero totale di piastre necessarie per ottenere le prestazioni ottimali. L'alta efficienza consente di aumentare le prestazioni e di ridurre i consumi energetici.
Progettato per garantire la distribuzione omogenea del fluido lungo tutta la piastra prevenendo le zone di stagnazione del fluido, per uno sfruttamento ottimale delle perdite di carico.
Esclusivo sistema di guarnizioni che previene il disallineamento del pacco piastre e ne consente un facile montaggio. La sede di tenuta della guarnizione, specificamente progettata, preserva nel tempo la sua elasticità e ne prolunga la durata.

Come funziona lo scambiatore di calore a piastre SONDEX®?
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | Inglese | Multiplo | 18 nov, 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Bulgaro | Bulgaria | 04 ott, 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Rumeno, moldavo, moldavo | Romania | 10 ott, 2024 | 9.7 MB | |
Scheda tecnica | Free Flow Plate Heat Exchangers (DN 25 / 1” - DN 400 / 16”) | Inglese | Multiplo | 25 ott, 2022 | 3.1 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungherese | Multiplo | 13 set, 2023 | 9.1 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglese | Multiplo | 13 set, 2023 | 9.6 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglese | Multiplo | 01 set, 2023 | 13.0 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglese | Multiplo | 01 set, 2023 | 9.6 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francese | Multiplo | 22 dic, 2023 | 9.2 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Danese | Multiplo | 15 set, 2023 | 9.1 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polacco | Multiplo | 13 set, 2023 | 9.2 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russo | Multiplo | 17 mag, 2024 | 16.5 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Cinese (CN) | Multiplo | 17 gen, 2024 | 9.6 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglese | Multiplo | 20 set, 2022 | 9.7 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Tedesco | Multiplo | 17 gen, 2024 | 9.2 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Inglese | Multiplo | 22 nov, 2024 | 4.4 MB | |
Manuale di servizio | Scambiatori di calore guarnizionati e a piastre semi-saldate | Italiano | Multiplo | 01 ago, 2024 | 9.1 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Inglese | Multiplo | 27 nov, 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Inglese | Multiplo | 12 feb, 2024 | 9.4 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }D-plate TecnologiaCon l'introduzione della nuova serie D-plate, i nostri ingegneri Danfoss hanno migliorato il progetto dello scambiatore di calore a piastre. Grazie ad anni di esperienza con le tecnologie di scambio termico e a una profonda conoscenza dell'applicazione, siamo riusciti a migliorare sensibilmente la classica piastra con corrugazione a spina di pesce, ridefinendo il modo in cui pensiamo allo scambiatore di calore a piastre.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore a piastre SONDEX® SanitaryGli scambiatori di calore a piastre per uso sanitario SONDEX® Sanitary sono realizzati per applicazioni con requisiti igienici rigorosi e utilizzano materiali conformi alle norme FDA. Teniamo molto al vostro prodotto finale e adottiamo le misure necessarie a garantire la massima qualità di produzione. Ciascuna soluzione è progettata in base alle vostre esigenze per offrirvi le condizioni perfette per il vostro prodotto.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EvaporatoriGli evaporatori SONDEX® sono progettati per gestire funzioni avanzate di evaporazione. L'utilizzo di cassette a piastre semisaldate garantisce che i fluidi non si mescolino mai. Le cassette a piastre sono progettate per garantire il livello ottimale di turbolenza su entrambi i lati, garantendo al contempo una distribuzione uniforme dei fluidi per prestazioni e qualità del prodotto superiori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CondensatoriI nostri condensatori SONDEX® rappresentano la scelta perfetta per applicazioni speciali che i normali scambiatori di calore a piastre non sono in grado di gestire. Progettato per accogliere flussi di vapore ad alto volume, questo prodotto è dotato di un ampio ingresso per il flusso di vapore. In combinazione con un breve tempo di permanenza, si creano le condizioni di condensazione ottimali, anche per le applicazioni con vapore a bassa pressione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore a piastre SONDEX® TraditionalGli scambiatori di calore a piastre SONDEX® Traditional sono la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni in diversi segmenti di mercato. Vantiamo il più grande portafoglio di piastre al mondo e personalizziamo ogni scambiatore di calore per soddisfare le vostre specifiche esigenze. Le tecnologie innovative e il design intelligente rendono i nostri scambiatori di calore a piastre tradizionali un investimento stellare.