D-plate Tecnologia

  • Panoramica
  • Prodotti correlati
  • Domande frequenti

Nuovo design delle piastre progettato da Danfoss

Con l'introduzione della nuova serie D-plate, i nostri ingegneri Danfoss hanno migliorato il progetto dello scambiatore di calore a piastre. Grazie ad anni di esperienza con le tecnologie di scambio termico e a una profonda conoscenza dell'applicazione, siamo riusciti a migliorare sensibilmente la classica piastra con corrugazione a spina di pesce, ridefinendo il modo in cui pensiamo allo scambiatore di calore a piastre.

Spingendo al massimo sia le prestazioni che la durata del prodotto, la serie D-plate è una pietra miliare in fatto di innovazione e porta la tecnologia dello scambiatore di calore a piastre in una nuova era fatta di soluzioni avanzate ma, al tempo stesso, semplici.

L’esperienza D-power

Una volta qualcuno ha detto che ogni scambiatore di calore a piastre ispezionabili non è uguale ad un altro e che si dovrebbe sempre prestare attenzione alle funzionalità offerte. Questa è una convinzione che noi di Danfoss condividiamo, non accontentandoci mai di proporre soluzioni mediocri. Solo perché qualcosa funziona non vuol dire che non possa essere migliorata: è questo il motivo per cui non smettiamo mai di innovare. Per darti la migliore soluzione possibile.

SCARICA IL VOLANTINO DELLA PIASTRA D19
Experience D-power with the revolutionary new D-plate technology

L’esperienza D-power

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow- Danfoss } else { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow- Danfoss }
    Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow

    Gli scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow sono la scelta preferita per applicazioni che utilizzano fluidi con alto contenuto di particelle, tendenza alle incrostazioni o alta viscosità. Ogni scambiatore di calore Free Flow è personalizzato in base all'applicazione e al tipo di fluido, con canali a piastre a contatto pulito per un flusso senza ostacoli e lunghi intervalli di pulizia.

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary- Danfoss } else { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary- Danfoss }
    Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary

    Gli scambiatori di calore a piastre per uso sanitario SONDEX® Sanitary sono realizzati per applicazioni con requisiti igienici rigorosi e utilizzano materiali conformi alle norme FDA. Teniamo molto al vostro prodotto finale e adottiamo le misure necessarie a garantire la massima qualità di produzione. Ciascuna soluzione è progettata in base alle vostre esigenze per offrirvi le condizioni perfette per il vostro prodotto.

  • if (isSmallPicture) { Evaporatori SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Evaporatori SONDEX® - Danfoss } else { Evaporatori SONDEX® - Danfoss }
    Evaporatori

    Gli evaporatori SONDEX® sono progettati per gestire funzioni avanzate di evaporazione. L'utilizzo di cassette a piastre semisaldate garantisce che i fluidi non si mescolino mai. Le cassette a piastre sono progettate per garantire il livello ottimale di turbolenza su entrambi i lati, garantendo al contempo una distribuzione uniforme dei fluidi per prestazioni e qualità del prodotto superiori.

  • if (isSmallPicture) { Condensatori SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condensatori SONDEX® - Danfoss } else { Condensatori SONDEX® - Danfoss }
    Condensatori

    I nostri condensatori SONDEX® rappresentano la scelta perfetta per applicazioni speciali che i normali scambiatori di calore a piastre non sono in grado di gestire. Progettato per accogliere flussi di vapore ad alto volume, questo prodotto è dotato di un ampio ingresso per il flusso di vapore. In combinazione con un breve tempo di permanenza, si creano le condizioni di condensazione ottimali, anche per le applicazioni con vapore a bassa pressione.

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore SONDEX® Spiral- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore SONDEX® Spiral- Danfoss } else { Scambiatori di calore SONDEX® Spiral- Danfoss }
    Scambiatori di calore SONDEX® Spiral

    Eccezionalmente adatti per melme, fanghi, acque reflue, incrostazioni, liquidi ad alta viscosità e liquidi che contengono fibre e solidi, i nostri scambiatori di calore a spirale SONDEX® Spiral rappresentano la soluzione definitiva per applicazioni che richiedono il trattamento di fluidi complessi. Il design consente un flusso controcorrente che permette di raggiungere approssimazioni di temperatura molto fedeli.

Domande frequenti

La scelta dello scambiatore di calore dipende da molti fattori. I nostri tecnici di vendita qualificati progettano lo scambiatore di calore con le dimensioni appropriate e le specifiche corrette in base ai vostri consigli e alle vostre esigenze, per assicurare che riceviate una soluzione di qualità che funzioni in modo ottimale.

I nostri scambiatori di calore sono approvati e certificati secondo gli standard e i requisiti del settore. Per dettagli specifici, vi preghiamo di contattare il vostro rappresentante vendite locale del marchio SONDEX®.

Contattare il responsabile vendite locale del marchio SONDEX®.

Contattare l'ufficio vendite locale del marchio SONDEX®. Per ottenere un preventivo più accurato, vi preghiamo di preparare i seguenti dati:

  • applicazione,
  • Tipo di fluido,
  • caduta di pressione,
  • portata,
  • pressione di funzionamento,
  • proprietà termodinamiche, temperatura,
  • temperatura d'esercizio.