• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow

  • Panoramica
  • Domande frequenti

I nostri scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow sono una scelta eccellente per applicazioni che impiegano fluidi con un elevato contenuto di particelle, tendenza allo sporcamento o ad alta viscosità. Personalizziamo ogni scambiatore di calore Free Flow in base alla specifica applicazione ed al tipo di fluido coinvolti. I canali senza punti di contatto della piastra garantiscono un flusso senza impedimenti e lunghi intervalli di pulizia.

Riscriviamo i nuovi standard grazie alle prestazioni ed affidabilità superiori che siamo in grado di offrire quando per i fluidi coinvolti (inidonei per l'impiego in scambiatori di calore convenzionali a causa della loro viscosità, della tendenza allo sporcamento e del contenuto di particelle) occorre alterare al minimo le loro caratteristiche.

Caratteristiche e vantaggi

La ridotta alterazione delle caratteristiche dei fluidi e la loro distribuzione omogenea consentono il raggiungimento dei più alti standard qualitativi per il prodotto finale.

L'elevata efficienza nel trasferimento del calore e gli intervalli di pulizia prolungati garantiscono il funzionamento per tutta la stagione, con fermi macchina ridotti al minimo e la massima redditività.

Ampia spaziatura tra le piastre per contrastare lo sporcamento, con canali delle piastre di ampie dimensioni e nessuna zona di ristagno.

Come funziona lo scambiatore di calore a piastre SONDEX®?

Applicazioni

  • Industria casearia/alimentare/delle bevande
    - ad es. la produzione alimentare, come la trasformazione di succhi e alcolici
  • Industria dello zucchero
    - ad es. la produzione di zucchero, come la concentrazione del contenuto di zucchero nel succo di canna da zucchero.
  • Industria del biogas
  • Settore delle acque reflue
  • Industria cartiera
  • Industria mineraria

Specifiche tecniche

  • Connessioni da DN25 a DN300
  • (Telai progettati in conformità agli standard di costruzione FEA e PED 2014/68/EU (EN13445), e ASME sez. VIII, div. 1)
  • Materiale piastre: AISI 304/316, titanio, SMO, Hastelloy*
  • Materiale guarnizioni: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
  • Altezza delle piastre fino a 3,5 m (11,5'')
  • Portate fino a 1.600 m3/h (7.045 gpm)
  • Pressione di esercizio fino a 10 bar (145 psi)
  • Temperature di esercizio da -20 a 180 °C (392 °F)

* altri materiali disponibili su richiesta

Domande frequenti

La scelta dello scambiatore di calore dipende da molti fattori. I nostri tecnici di vendita qualificati progettano lo scambiatore di calore con le dimensioni appropriate e le specifiche corrette in base ai vostri consigli e alle vostre esigenze, per assicurare che riceviate una soluzione di qualità che funzioni in modo ottimale.

I nostri scambiatori di calore sono approvati e certificati secondo gli standard e i requisiti del settore. Per dettagli specifici, vi preghiamo di contattare il vostro rappresentante vendite locale del marchio SONDEX®.

Contattare il responsabile vendite locale del marchio SONDEX®.

Contattare l'ufficio vendite locale del marchio SONDEX®. Per ottenere un preventivo più accurato, vi preghiamo di preparare i seguenti dati:

  • applicazione,
  • Tipo di fluido,
  • caduta di pressione,
  • portata,
  • pressione di funzionamento,
  • proprietà termodinamiche, temperatura,
  • temperatura d'esercizio.