Evaporatori

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Prodotti correlati
  • Domande frequenti

I nostri evaporatori a piastre SONDEX® sono progettati per gestire servizi di evaporazione complessi. L'uso di cassette a piastre semi-saldate assicura che i fluidi non si mescolino mai. Le cassette a piastre sono progettate per garantire il livello ottimale di turbolenza su entrambi i lati, consentendo al contempo una distribuzione omogenea dei fluidi per prestazioni superiori ed un prodotto finale di qualità.

I nostri scambiatori di calore SONDEX® a piastre convenzionali, semi-saldate e saldobrasate rappresentano la scelta ideale per servizi di evaporazione complessi.

Tuttavia, alcune applicazioni si rivelano inadatte per gli scambiatori di calore convenzionali. Per permettere al cliente di ottenere prodotti di qualità superiore abbiamo creato piastre per evaporatori uniche, realizzate su misura per raccogliere le sfide rappresentate dai servizi di evaporazione complessi.

Caratteristiche e vantaggi

Design unico delle piastre, caratterizzato da una grande connessione per l'ingresso del vapore. I consumi di vapore possono essere ridotti grazie all'utilizzo di evaporatori a multiplo stadio, impiegando il vapore del prodotto quale fluido termovettore.

Design flessibile che permette di accrescere la capacità in tutta facilità semplicemente aggiungendo ulteriori cassette, oppure di ridurla ai fini del risparmio energetico. I tempi di permanenza ridotti garantiscono condizioni di evaporazione perfette ed una qualità superiore del prodotto.

Alte prestazioni anche con differenze di temperatura minime tra i fluidi, aspetto particolarmente importante per la ricompressione meccanica del vapore (MVR) e la ricompressione termica del vapore (TVR).

Come funziona lo scambiatore di calore a piastre SONDEX®?

Applicazioni

  • Industria casearia/alimentare/delle bevande
    - ad es. la produzione alimentare, come la trasformazione di succhi e alcolici
  • Industria dello zucchero
    - ad es. la produzione di zucchero, come la concentrazione del contenuto di zucchero nel succo di canna da zucchero.
  • Industria del biogas
  • Industria cartiera
  • Industria mineraria
  • Industria chimica

Specifiche tecniche

  • Connessioni fino a DN600
  • (Telai progettati in conformità agli standard di costruzione FEA e PED 2014/68/EU (EN13445), e ASME sez. VIII, div. 1)
  • Materiale piastre: AISI 304/316, titanio, SMO, Hastelloy*
  • Materiale guarnizioni: EPDM-HT, NBR-HT*
  • Altezza della piastre fino a 1,7 m (5,6'')
  • Portate fino a 800 m3/h (3.522 gpm)
  • Pressione di esercizio fino a 16 bar (145 psi)
  • Temperature di esercizio da -20 a 180 °C (392 °F)

* altri materiali disponibili su richiesta

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure A world of heat exchangers Inglese Multiplo 18 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Bulgaro Bulgaria 04 ott, 2024 5.3 MB .pdf
Brochure A world of heat exchangers Rumeno, moldavo, moldavo Romania 10 ott, 2024 9.7 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Ungherese Multiplo 13 set, 2023 9.1 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglese Multiplo 13 set, 2023 9.6 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglese Multiplo 01 set, 2023 13.0 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglese Multiplo 01 set, 2023 9.6 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Francese Multiplo 22 dic, 2023 9.2 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Danese Multiplo 15 set, 2023 9.1 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Polacco Multiplo 13 set, 2023 9.2 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Russo Multiplo 17 mag, 2024 16.5 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Cinese (CN) Multiplo 17 gen, 2024 9.6 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Inglese Multiplo 20 set, 2022 9.7 MB .pdf
Manuale di servizio Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers Tedesco Multiplo 17 gen, 2024 9.2 MB .pdf
Brochure Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions Inglese Multiplo 22 nov, 2024 4.4 MB .pdf
Brochure Heat exchangers for the power industry Inglese Multiplo 19 nov, 2024 4.8 MB .pdf
Manuale di servizio Scambiatori di calore guarnizionati e a piastre semi-saldate Italiano Multiplo 01 ago, 2024 9.1 MB .pdf
Brochure SONDEX® Free Flow sugar brochure Inglese Multiplo 27 nov, 2024 7.2 MB .pdf
Brochure SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers Inglese Multiplo 12 feb, 2024 9.4 MB .pdf

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow- Danfoss } else { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow- Danfoss }
    Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow

    Gli scambiatori di calore a piastre SONDEX® Free Flow sono la scelta preferita per applicazioni che utilizzano fluidi con alto contenuto di particelle, tendenza alle incrostazioni o alta viscosità. Ogni scambiatore di calore Free Flow è personalizzato in base all'applicazione e al tipo di fluido, con canali a piastre a contatto pulito per un flusso senza ostacoli e lunghi intervalli di pulizia.

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary- Danfoss } else { Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary- Danfoss }
    Scambiatori di calore a piastre SONDEX® Sanitary

    Gli scambiatori di calore a piastre per uso sanitario SONDEX® Sanitary sono realizzati per applicazioni con requisiti igienici rigorosi e utilizzano materiali conformi alle norme FDA. Teniamo molto al vostro prodotto finale e adottiamo le misure necessarie a garantire la massima qualità di produzione. Ciascuna soluzione è progettata in base alle vostre esigenze per offrirvi le condizioni perfette per il vostro prodotto.

  • if (isSmallPicture) { Evaporatori SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Evaporatori SONDEX® - Danfoss } else { Evaporatori SONDEX® - Danfoss }
    Evaporatori

    Gli evaporatori SONDEX® sono progettati per gestire funzioni avanzate di evaporazione. L'utilizzo di cassette a piastre semisaldate garantisce che i fluidi non si mescolino mai. Le cassette a piastre sono progettate per garantire il livello ottimale di turbolenza su entrambi i lati, garantendo al contempo una distribuzione uniforme dei fluidi per prestazioni e qualità del prodotto superiori.

  • if (isSmallPicture) { Condensatori SONDEX® - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Condensatori SONDEX® - Danfoss } else { Condensatori SONDEX® - Danfoss }
    Condensatori

    I nostri condensatori SONDEX® rappresentano la scelta perfetta per applicazioni speciali che i normali scambiatori di calore a piastre non sono in grado di gestire. Progettato per accogliere flussi di vapore ad alto volume, questo prodotto è dotato di un ampio ingresso per il flusso di vapore. In combinazione con un breve tempo di permanenza, si creano le condizioni di condensazione ottimali, anche per le applicazioni con vapore a bassa pressione.

  • if (isSmallPicture) { Scambiatori di calore SONDEX® Spiral- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Scambiatori di calore SONDEX® Spiral- Danfoss } else { Scambiatori di calore SONDEX® Spiral- Danfoss }
    Scambiatori di calore SONDEX® Spiral

    Eccezionalmente adatti per melme, fanghi, acque reflue, incrostazioni, liquidi ad alta viscosità e liquidi che contengono fibre e solidi, i nostri scambiatori di calore a spirale SONDEX® Spiral rappresentano la soluzione definitiva per applicazioni che richiedono il trattamento di fluidi complessi. Il design consente un flusso controcorrente che permette di raggiungere approssimazioni di temperatura molto fedeli.

Domande frequenti

La scelta dello scambiatore di calore dipende da molti fattori. I nostri tecnici di vendita qualificati progettano lo scambiatore di calore con le dimensioni appropriate e le specifiche corrette in base ai vostri consigli e alle vostre esigenze, per assicurare che riceviate una soluzione di qualità che funzioni in modo ottimale.

I nostri scambiatori di calore sono approvati e certificati secondo gli standard e i requisiti del settore. Per dettagli specifici, vi preghiamo di contattare il vostro rappresentante vendite locale del marchio SONDEX®.

Contattare il responsabile vendite locale del marchio SONDEX®.

Contattare l'ufficio vendite locale del marchio SONDEX®. Per ottenere un preventivo più accurato, vi preghiamo di preparare i seguenti dati:

  • applicazione,
  • Tipo di fluido,
  • caduta di pressione,
  • portata,
  • pressione di funzionamento,
  • proprietà termodinamiche, temperatura,
  • temperatura d'esercizio.