I nostri condensatori a piastre SONDEX® sono la soluzione perfetta per applicazioni speciali che gli scambiatori di calore a piastre convenzionali non riescono a gestire. Progettati per gestire elevate portate di vapore, questi condensatori presentano un ampio ingresso per il flusso del vapore. Questa caratteristica, unita al breve tempo di permanenza, crea le condizioni di condensazione ottimali anche per applicazioni con vapore a bassa pressione.
Le applicazioni che coinvolgono servizi di condensazione critici vengono gestite facilmente grazie alle nostre soluzioni personalizzate con condensatori convenzionali, semi-saldati e saldobrasati SONDEX®. Nelle applicazioni con vapore a bassa pressione, lo speciale design delle piastre del condensatore è in grado di gestire grandi volumi di vapore, mantenendo al contempo i vantaggi delle prestazioni termiche delle piastre.
Caratteristiche e vantaggi
Specificatamente progettati per servizi di condensazione impegnativi che traggono vantaggio dallo speciale design asimmetrico delle piastre, non disponibile per gli scambiatori di calore convenzionali.
Toccate con mano l'elevata efficienza degli scambiatori di calore SONDEX® apprezzando i vantaggi di un flusso turbolento che riduce il rischio di sporcamento.
Speciale design delle piastre con spaziatura multipla capace di ridurre considerevolmente il consumo energetico per le applicazioni di condensazione con portate volumetriche variabili.

Come funziona lo scambiatore di calore a piastre SONDEX®?
Applicazioni
- Industria casearia/alimentare/delle bevande
- ad es. condensazione a vapore di succhi di frutta, pastorizzazione e raffreddamento di bevande analcoliche. - Industria dello zucchero
- ad es. applicazioni di condensazione sotto vuoto - Industria del biogas
- Industria cartiera
- Industria pesante
- Industria mineraria
- Industria petrolchimica
- Industria chimica
Specifiche tecniche
- Connessioni da DN200 a DN800
- (Telai progettati in conformità agli standard di costruzione FEA e PED 2014/68/EU (EN13445), e ASME sez. VIII, div. 1)
- Materiale piastre: AISI 304/316, titanio, SMO, Hastelloy*
- Materiale guarnizioni: EPDM-HT, NBR-HT*
- Altezza delle piastre fino a 2,3 m (7,5'')
- Portate fino a 800 m3/h (3.522 gpm)
- Pressione di esercizio fino a 16 bar (145 psi)
- Temperature di esercizio da -20 a 180 °C (392 °F)
* altri materiali disponibili su richiesta
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | Bulgaro | Bulgaria | 04 ott, 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Rumeno, moldavo, moldavo | Romania | 10 ott, 2024 | 9.7 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Inglese | Multiplo | 18 nov, 2024 | 7.2 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polacco | Multiplo | 13 set, 2023 | 9.2 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Danese | Multiplo | 15 set, 2023 | 9.1 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglese | Multiplo | 01 set, 2023 | 13.0 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Ungherese | Multiplo | 13 set, 2023 | 9.1 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglese | Multiplo | 13 set, 2023 | 9.6 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglese | Multiplo | 01 set, 2023 | 9.6 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Inglese | Multiplo | 20 set, 2022 | 9.7 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russo | Multiplo | 17 mag, 2024 | 16.5 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Cinese (CN) | Multiplo | 17 gen, 2024 | 9.6 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Francese | Multiplo | 22 dic, 2023 | 9.2 MB | |
Manuale di servizio | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Tedesco | Multiplo | 17 gen, 2024 | 9.2 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | Inglese | Multiplo | 22 nov, 2024 | 4.4 MB | |
Brochure | Heat exchangers for the power industry | Inglese | Multiplo | 19 nov, 2024 | 4.8 MB | |
Manuale di servizio | Scambiatori di calore guarnizionati e a piastre semi-saldate | Italiano | Multiplo | 01 ago, 2024 | 9.1 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | Inglese | Multiplo | 27 nov, 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | Inglese | Multiplo | 12 feb, 2024 | 9.4 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore a piastre SONDEX® TraditionalGli scambiatori di calore a piastre SONDEX® Traditional sono la scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni in diversi segmenti di mercato. Vantiamo il più grande portafoglio di piastre al mondo e personalizziamo ogni scambiatore di calore per soddisfare le vostre specifiche esigenze. Le tecnologie innovative e il design intelligente rendono i nostri scambiatori di calore a piastre tradizionali un investimento stellare.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore SONDEX® SpiralEccezionalmente adatti per melme, fanghi, acque reflue, incrostazioni, liquidi ad alta viscosità e liquidi che contengono fibre e solidi, i nostri scambiatori di calore a spirale SONDEX® Spiral rappresentano la soluzione definitiva per applicazioni che richiedono il trattamento di fluidi complessi. Il design consente un flusso controcorrente che permette di raggiungere approssimazioni di temperatura molto fedeli.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CondensatoriI nostri condensatori SONDEX® rappresentano la scelta perfetta per applicazioni speciali che i normali scambiatori di calore a piastre non sono in grado di gestire. Progettato per accogliere flussi di vapore ad alto volume, questo prodotto è dotato di un ampio ingresso per il flusso di vapore. In combinazione con un breve tempo di permanenza, si creano le condizioni di condensazione ottimali, anche per le applicazioni con vapore a bassa pressione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EvaporatoriGli evaporatori SONDEX® sono progettati per gestire funzioni avanzate di evaporazione. L'utilizzo di cassette a piastre semisaldate garantisce che i fluidi non si mescolino mai. Le cassette a piastre sono progettate per garantire il livello ottimale di turbolenza su entrambi i lati, garantendo al contempo una distribuzione uniforme dei fluidi per prestazioni e qualità del prodotto superiori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scambiatori di calore a microcanaliRisparmia tempo e denaro con i prodotti MCHE standard L'introduzione di condensatori con scambiatori di calore a microcanali, che combinano l'efficienza delle risorse e dell'energia con un uso minimo di refrigeranti, sta permettendo lo sviluppo di soluzioni più agili e più pulite. Scegli uno dei nostri prodotti standard e potrai acquistare un qualsiasi quantitativo di condensatori, in qualsiasi momento, grandi o piccoli, in pronta consegna.