Tappetini scaldanti antighiaccio e antineve

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Prodotti correlati
  • Applicazioni correlate
  • Soluzioni correlate
  • Garanzia
  • Video

Materassini scaldanti per esterni

I materassini scaldanti per esterni sono progettati per sciogliere ghiaccio e neve e possono essere installati in mastice speciale per costruzioni su terra, erba e asfalto. I tappetini sono disponibili in diverse lunghezze per due opzioni di alimentazione: 230 e 400 V.​​

I materassini scaldanti sono consigliati anche per l'installazione sotto tappeti erbosi artificiali (es. campi da calcio).​

Caratteristiche e benefici

Installazione semplice e rapida

Rimozione efficiente della neve - l'area è mantenuta libera da ghiaccio e neve 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Massima sicurezza per le persone

Risparmio sui costi per la riparazione delle superficie esterne dopo l'inverno

Un sistema esente da manutenzione con 20 anni di garanzia completa sui cavi!

Evita costi di riparazione imprevisti

Adatto a soluzioni speciali ad es. asfalto, prato e diversi tipi di mattoni

Più di 80 anni di esperienza che si traducono in un'offerta di prodotti con i più elevati standard qualitativi. 

Catalogo prodotti

Più di 80 anni di esperienza che si traducono in un'offerta di prodotti con i più elevati standard qualitativi. 

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Guida all’applicazione Danfoss Ground application. Ice & Snow Melting Application manual Inglese Multiplo 11 nov, 2020 7.5 MB .pdf
Guida all’applicazione Danfoss Pipe Frost Protection Inglese Multiplo 17 feb, 2021 10.4 MB .pdf
Catalogo Danfoss Product catalogue Inglese Multiplo 20.8 MB .pdf
Guida all’applicazione Danfoss Roof application. Frost protection Application manual Inglese Multiplo 06 set, 2022 14.4 MB .pdf
Guida all’applicazione Danfoss Sports Field Heating Inglese Multiplo 11 nov, 2020 932.4 KB .pdf
Scheda tecnica ECasphalt 300T 230V and 400V Inglese Multiplo 17 lug, 2023 425.9 KB .pdf
Scheda tecnica ECsafe 100T 230V and 400V Inglese Multiplo 17 lug, 2023 445.4 KB .pdf
Scheda tecnica ECsnow 250T 400V Inglese Multiplo 23 lug, 2020 338.5 KB .pdf

Prodotti correlati

  • if (isSmallPicture) { Cavi scaldanti autoregolanti per esterni; } else if (isBigColumns) { Cavi scaldanti autoregolanti per esterni } else { Cavi scaldanti autoregolanti per esterni }
    Cavi scaldanti autoregolanti per esterni

    I cavi scaldanti autoregolanti sono progettati con un elemento resistente che si dilata più o meno a seconda della temperatura esterna. Questo ha l'effetto di variare la potenza del cavo e di adattarlo perfettamente alla necessità di riscaldamento. I cavi autoregolanti sono direttamente collegati alla rete elettrica.

  • if (isSmallPicture) { Cavi scaldanti autoregolanti EChotwatt; } else if (isBigColumns) { Cavi scaldanti autoregolanti EChotwatt } else { Cavi scaldanti autoregolanti EChotwatt }
    Cavi scaldanti autoregolanti

    I cavi scaldanti autoregolanti per interni sono utilizzati per garantire la fornitura di acqua calda e di altri fluidi che necessitano di mantenere una certa temperatura. La capacità autoregolante del cavo assicura che l'uscita aumenti o diminuisca in base alla temperatura ambiente.

  • if (isSmallPicture) { Termostati digitali; } else if (isBigColumns) { Termostati digitali } else { Termostati digitali }
    Termostati digitali

    I termostati per riscaldamento elettrico a pavimento consentono di ottenere un notevole risparmio energetico e offrono una facilità d'uso unica. Alcuni comunicano via Wifi per permetterti di controllare il tuo riscaldamento elettrico in qualsiasi momento della giornata.

  • if (isSmallPicture) { Termostati digitali per esterni; } else if (isBigColumns) { Termostati digitali per esterni } else { Termostati digitali per esterni }
    Termostati digitali per esterni

    I termostati digitali per esterni hanno caratteristiche uniche che aiutano a ridurre lo spreco di energia. Dotati di sensori di temperatura e umidità, modalità di controllo e funzioni speciali, garantiscono una precisa regolazione della temperatura e riducono i costi di consumo energetico fino al 40%.

  • if (isSmallPicture) { Tappetini scaldanti; } else if (isBigColumns) { Tappetini scaldanti } else { Tappetini scaldanti }
    Materassini scaldanti

    Danfoss fornisce una gamma completa di materassini scaldanti elettrici per sistemi di riscaldamento a pavimento.

    Dallo spessore contenuto e di facile installazione anche su pavimentazioni esistenti, i materassini scaldanti Danfoss per interni sono utilizzati principalmente nei progetti di ristrutturazione. Sono inoltre molto convenienti anche in caso di installazioni di impianti di riscaldamento elettrici su aree di grandi dimensioni.

    Applicazioni:

    • Nuove costruzioni o ristrutturazioni
    • Pavimenti in calcestruzzo

Accessori

Accessori

Accessori

Accessori per tappetini scaldanti antighiaccio e antineve

Applicazioni correlate

  • if (isSmallPicture) { Protezione antigelo e antineve; } else if (isBigColumns) { Protezione antigelo e antineve } else { Protezione antigelo e antineve }
    Protezione antigelo e antineve

    Durante il periodo invernale, accedere agli edifici commerciali o pubblici può essere pericoloso. I parcheggi, le rampe dei garage, le scale e i marciapiedi coperti di neve devono essere puliti per consentire un accesso sicuro ai visitatori. Danfoss offre impianti per la protezione da neve e ghiaccio molto efficaci che comprendono tutti i prodotti necessari come i cavi o i tappetini scaldanti elettrici, i regolatori, i sensori e gli accessori di montaggio.

  • if (isSmallPicture) { Protezione dal gelo e dalla neve; } else if (isBigColumns) { Protezione dal gelo e dalla neve } else { Protezione dal gelo e dalla neve }
    Protezione dal gelo e dalla neve

    I sistemi Danfoss vengono utilizzati in tutte le applicazioni per la protezione dal gelo in parcheggi, garage, scale, marciapiedi e altre superfici a pavimento da proteggere dagli effetti negativi dell'inverno. I sistemi di protezione dal gelo Danfoss comprendono tutti i prodotti necessari, come i cavi o i tappetini riscaldanti, i regolatori specializzati e gli accessori di montaggio.

Soluzioni correlate

  • if (isSmallPicture) { Abitazioni monofamiliari; } else if (isBigColumns) { Abitazioni monofamiliari } else { Abitazioni monofamiliari }
    Abitazioni monofamiliari

    Il riscaldamento rappresenta la maggior parte dell'energia usata nelle case monofamiliari e bifamiliari. La maggior parte delle case esistenti ha la possibilità di ottenere un significativo risparmio energetico, migliorando l'impianto di riscaldamento e ottimizzando il controllo delle operazioni di riscaldamento.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Ammodernamento di edifici commerciali

    L'ammodernamento energetico degli edifici commerciali è un aspetto fondamentale per una strategia di decarbonizzazione vincente. Per raggiungere i nostri obiettivi climatici dobbiamo rinnovare il patrimonio edilizio esistente e renderlo più efficiente dal punto di vista energetico. 

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Direttiva sul Rendimento Energetico nell'Edilizia (EPBD): Tutto ciò che c'è da sapere

    La Direttiva sul Rendimento Energetico nell'Edilizia (EPBD) è un quadro legislativo chiave per migliorare l'efficienza energetica negli edifici. Scopri i requisiti, i vantaggi e le soluzioni.

  • if (isSmallPicture) { Tecnologie di riscaldamento per edifici multifamiliari; } else if (isBigColumns) { Tecnologie di riscaldamento per edifici multifamiliari } else { Tecnologie di riscaldamento per edifici multifamiliari }
    Edifici plurifamiliari

    Le moderne tecnologie di riscaldamento offrono ai proprietari e ai gestori immobiliari molti modi per migliorare l'efficienza energetica dei loro edifici, sia in caso di progettazione di una nuova costruzione che di ristrutturazione o rifacimento.

  • if (isSmallPicture) { Hotel applications; } else if (isBigColumns) { Hotel applications } else { Hotel applications }
    Hotel

    Quello alberghiero è un settore altamente competitivo in cui i margini sono sempre sotto pressione. Per mantenere alta la reputazione dell'hotel, il servizio agli ospiti deve rimanere di alto livello. Il risparmio energetico può fare la differenza. Danfoss offre soluzioni HVAC che migliorano il comfort, aiutando a ridurre i consumi energetici.

  • if (isSmallPicture) { Soluzioni di riscaldamento per utenti finali; } else if (isBigColumns) { Soluzioni di riscaldamento per utenti finali } else { Soluzioni di riscaldamento per utenti finali }
    Soluzioni di riscaldamento per utenti finali

    Che tu stia costruendo una nuova abitazione o ristrutturando quella esistente, la nostra esperienza e competenza sono a tua disposizione.

Garanzia

Garanzia

Per Danfoss è fondamentale offrire prodotti dagli elevati standard qualitativi e duraturi. Tuttavia, qualora dovessi riscontrare problemi con i prodotti, Danfoss offre una garanzia per i prodotti di riscaldamento elettrico valida dalla data dell'acquisto se avvenuta non oltre i 2 anni dalla sua produzione. 
 
A seconda del prodotto, la garanzia può essere di 2, 5 o 20 anni


La garanzia copre i costi di:

  • riparazione o sostituzione del prodotto con un prodotto equipollente 
  • costi di trasporto

Garanzia totale 20 anni

Trams chauffantes électriques garanties

Tappetini scaldanti ECsafe, ECsnow, ECasphalt

Video

Protezione antighiaccio e antineve Danfoss

Protezione antighiaccio e antineve Danfoss

I prodotti Danfoss per lo scioglimento della neve e lo sbrinamento rappresentano una soluzione permanente per la sicurezza durante i mesi più freddi.