• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Protezione antigelo Danfoss per vigneti

  • Panoramica
  • Domande frequenti
  • Documentazione

Proteggi le tue viti con il cavo scaldante elettrico Danfoss

Le gelate improvvise primaverili possono danneggiare pesantemente i raccolti nei vigneti a discapito delle aziende agricole. La soluzione di protezione antigelo Danfoss per vigneti viene utilizzata per combattere la brina e le gelate. Grazie a questa soluzione si eviterà l'accumulo di neve o ghiaccio sui germogli delle viti.

Il cavo scaldante è la soluzione ideale per combattere il gelo nella potatura o nei vigneti.

 

Come proteggere le viti dal gelo?

Molte sono le tecniche utilizzate dai viticoltori per combattere il gelo. Dalle candele antigelo agli irrigatori ai riscaldatori e all'uso di elicotteri; tutti questi metodi sono costosi in termini di tempo e di energia.

La protezione antigelo delle gemme della vite progettata da Danfoss è rapida e facile da usare e offre una resa eccezionale per ettaro. Grazie alla soluzione Danfoss il costo per ettaro per la tutela delle viti si riduce notevolmente. E questo, pur rispettando l'ambiente grazie al suo funzionamento completamente carbon free.

20 anni di garanzia!

Per più di 20 anni, i cavi scaldanti Danfoss sono stati installati nei vigneti della regioni vinicole francesi e continuano ad agire efficacemente contro il gelo. Questa longevità e resistenza ci permette di offrirvi una garanzia di 20 anni sulla nostra soluzione per la protezione antigelo per vigneti

 

Contattaci

Richiesta di progetto

Sei interessato alla soluzione di protezione antigelo per vigneti Danfoss? Inviaci la tua richiesta di progetto.

Caratteristiche e vantaggi

Guaina rinforzata con elevata resistenza alle intemperie, ai raggi UV e alla corrosione grazie alle anime metalliche color rame

Soluzione completamente su misura che si adatta perfettamente alla superficie dei terreni agricoli e al numero di filari.

Soluzione carbon-free compatibile con HVE (High Environmental Value) e con agricoltura biologica.

Soluzione bi-conduttiva che impedisce le interferenze elettromagnetiche e la creazione di campi magnetici.

Una soluzione invisibile e silenziosa che non stravolge in alcun modo l'estetica dei vigneti

Non interferisce con il passaggio di persone o la movimentazione di macchine agricole

Utilizzo automatizzato che semplifica la vita dei viticoltori

 Cavo scaldante Danfoss per vigneti

Utilizzo dei cavi scaldanti nei vigneti francesi

Scopri le testimonianze di installatori elettrici e viticoltori sul sistema antigelo Danfoss per vigneti.

Una soluzione adatta alle esigenze dei viticoltori

Il cavo scaldante antigelo Vineyard Protect può essere collegato sia a quadri elettrici mobili che a quadri elettrici su basamento, facilitando così il suo impiego secondo le esigenze e le aspettative dei viticoltori.

Connessioni fredde prefabbricate nei nostri stabilimenti

Per aumentare l'affidabilità, Danfoss offre connessioni fredde per cavi scaldanti prefabbricati. Interamente impermeabilizzate e rinforzate, conferiscono ulteriore affidabilità al sistema di protezione antigelo della vite.

Cabine elettriche mobili

  • Cabina elettrica riparata quando non in uso
  • Soluzione discreta
  • Soluzione economica

Cabine elettriche fisse 

  • Risparmio di tempo ogni volta che i cavi scaldanti vengono utilizzati per proteggere le viti
  • Funzioni aggiuntive (spie luminose, segnale acustico, ...)

Domande frequenti

Con il cavo antigelo per vigneti Danfoss , la protezione dei terreni si ottiene con un costo ridotto.

A seconda della modalità di produzione di energia elettrica, il costo medio per un'ora di riscaldamento su un ettaro a 170 KVA/h è di 25€. 

Il ritorno dell'investimento è quindi molto breve.

I collegamenti freddi prefabbricati offerti da Danfoss offrono ulteriore sicurezza soddisfacendo lo standard di qualità IEC 60800.

I collegamenti freddi prefabbricati garantiscono un livello di tenuta efficace, testato e convalidato negli impianti di produzione Danfoss.

Inoltre, con i collegamenti freddi prefabbricati, l'assemblaggio finale è più pulito e discreto, e non interferisce con l'estetica del vigneto.

La soluzione Danfoss rappresenta il sistema ideale per la protezione antigelo delle viti.

Con il supporto di Danfoss, vi offriamo uno studio preliminare per realizzare un'implementazione completamente su misura. Pertanto, ciascun cavo scaldante viene posato in base alla lunghezza del filare. 

Le connessioni fredde su misura conferiscono ulteriore efficienza e robustezza al dispositivo per combattere il gelo nelle vigne.

Il sistema antigelo Danfoss per vigneti è costituito da un sistema a due conduttori che impedisce di creare un campo magnetico.

L'affidabilità del cavo antigelo per vigneti e la robustezza dei collegamenti freddi ci permettono di offrirvi una garanzia di 20 anni sul cavo scaldante e i collegamenti freddi.

La protezione antigelo dei vigneti richiede un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e l'adattamento sia alle temperature notevolmente fredde che ai raggi solari.

Con il suo involucro ad alta resistenza, il cavo scaldante elettrico Danfoss per la protezione dal gelo è perfettamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

La soluzione antigelo Danfoss per vigneti per le viti è completamente priva di carbonio.

Questo la rende compatibile con gli standard HVE (High Environmental Value) e di agricoltura biologica.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Brochure Soluzione antigelo per vigneti Italiano Italia 04 mag, 2021 13.9 MB .pdf