Materassini scaldanti
I materassini scaldanti consistono in un sottile strato adesivo da installare sopra le piastrelle o sotto massetti. Lo spessore minimo standard dello "strato di base" è compreso tra i 5 e gli 8 mm e lo spessore del tappetino riscaldante elettrico è compreso tra 3 e 4,5 mm. Ciò consente di non creare uno spessore aggiuntivo del livello del suolo. I materassini scaldanti elettrici sono costituiti da un cavo sottile saldamente fissato a una rete autoadesiva in fibra di vetro, generalmente larga 50 cm. Le nostre griglie per il riscaldamento elettrico a pavimento vengono consegnate pronte all'uso secondo una specifica superficie (0,5, 1, 1,5... 12 m²). Includono un cavo di alimentazione (conduttore freddo) e connessioni sigillate.
Caratteristiche e benefici
Installazione rapida e semplice
Soluzione di riscaldamento a pavimento a risposta rapida
Facile integrazione, grazie allo spessore minimo
Lunga durata, nessuna manutenzione
Lunga vita utile con fino a 20 anni di garanzia totale

Catalogo prodotti
Più di 80 anni di esperienza che si traducono in un'offerta di prodotti con i più elevati standard qualitativi.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cavi scaldanti autoregolanti per esterniI cavi scaldanti autoregolanti sono progettati con un elemento resistente che si dilata più o meno a seconda della temperatura esterna. Questo ha l'effetto di variare la potenza del cavo e di adattarlo perfettamente alla necessità di riscaldamento. I cavi autoregolanti sono direttamente collegati alla rete elettrica.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Materassini scaldanti antighiaccio e antineveI tappetini scaldanti per esterni sono progettati per sciogliere ghiaccio e neve e possono essere installati sottoterra, erba o asfalto. Disponibili in diverse lunghezze per due opzioni di alimentazione: 230 e 400 V.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Data centersScopri giunti, tubi flessibili e raccordi per la gestione termica di qualità superiore per il controllo efficiente del raffreddamento. Ottimizza le prestazioni con componenti di precisione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Cavi scaldantiI cavi scaldanti sono utilizzati per una varietà di applicazioni, tra cui il riscaldamento radiante di alcuni ambienti o il riscaldamento totale sia di abitazioni private che di grandi edifici commerciali.
I cavi scaldanti vengono utilizzati principalmente in nuovi edifici o in progetti di ristrutturazione più grandi. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frizioni e freni a espansioneLe frizioni e i freni a espansione Airflex utilizzano un robusto tubo di contrazione simile a uno pneumatico, che si espande per generare attrito in modo uniforme all'interno di un tamburo per creare la coppia. Disponibili in quattro serie diverse, con un'ampia gamma di dimensioni e caratteristiche, sono perfetti per i mulini, la propulsione navale, i carri di perforazione e molto altro.

Applicazioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Riscaldamento radiante elettricoRiscaldamento radiante elettrico per tutti i tipi di pavimenti
Il riscaldamento elettrico è una soluzione di riscaldamento a pavimento efficiente dal punto di vista energetico ed ecologica. È flessibile per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni sia per l'installazione a umido che a secco.
Soluzioni correlate
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Abitazioni monofamiliariIl riscaldamento rappresenta la maggior parte dell'energia usata nelle case monofamiliari e bifamiliari. La maggior parte delle case esistenti ha la possibilità di ottenere un significativo risparmio energetico, migliorando l'impianto di riscaldamento e ottimizzando il controllo delle operazioni di riscaldamento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ammodernamento di edifici commercialiL'ammodernamento energetico degli edifici commerciali è un aspetto fondamentale per una strategia di decarbonizzazione vincente. Per raggiungere i nostri obiettivi climatici dobbiamo rinnovare il patrimonio edilizio esistente e renderlo più efficiente dal punto di vista energetico.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Direttiva sul Rendimento Energetico nell'Edilizia (EPBD): Tutto ciò che c'è da sapereLa Direttiva sul Rendimento Energetico nell'Edilizia (EPBD) è un quadro legislativo chiave per migliorare l'efficienza energetica negli edifici. Scopri i requisiti, i vantaggi e le soluzioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Edifici plurifamiliariLe moderne tecnologie di riscaldamento offrono ai proprietari e ai gestori immobiliari molti modi per migliorare l'efficienza energetica dei loro edifici, sia in caso di progettazione di una nuova costruzione che di ristrutturazione o rifacimento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HotelQuello alberghiero è un settore altamente competitivo in cui i margini sono sempre sotto pressione. Per mantenere alta la reputazione dell'hotel, il servizio agli ospiti deve rimanere di alto livello. Il risparmio energetico può fare la differenza. Danfoss offre soluzioni HVAC che migliorano il comfort, aiutando a ridurre i consumi energetici.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Soluzioni di riscaldamento per utenti finaliChe tu stia costruendo una nuova abitazione o ristrutturando quella esistente, la nostra esperienza e competenza sono a tua disposizione.
Garanzia

Per Danfoss è fondamentale offrire prodotti dagli elevati standard qualitativi e duraturi. Tuttavia, qualora dovessi riscontrare problemi con i prodotti, Danfoss offre una garanzia per i prodotti di riscaldamento elettrico valida dalla data dell'acquisto se avvenuta non oltre i 2 anni dalla sua produzione.
A seconda del prodotto, la garanzia può essere di 2, 5 o 20 anni
La garanzia copre i costi di:
- riparazione o sostituzione del prodotto con un prodotto equipollente
- costi di trasporto
Garanzia totale 20 anni
Materassini scaldanti ECflex, ECmat, ECheat, ECsafe, ECsnow, ECasphalt
Video