Cos'è Virtus?
Virtus è la serie di regolatori digitali di pressione e portata di Danfoss, progettata per il bilanciamento e il controllo idronico nelle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Un bilanciamento idronico ottimale può portare a un risparmio energetico fino al 20% e a un miglioramento del comfort grazie al perfetto controllo della temperatura (delta T). Virtus è una gamma di regolatori di pressione differenziale e regolatori di portata per applicazioni di teleriscaldamento e teleraffrescamento di grandi dimensioni. Sono progettati per essere utilizzati nelle centrali elettriche per la produzione di energia, nelle reti di distribuzione, nelle sottostazioni della rete di distribuzione e nelle sottostazioni degli edifici.
Esistono 2 diversi principi tecnici
DPC (regolatori di pressione differenziale, nella maggior parte dei casi utilizzati in combinazione con una valvola di controllo motorizzata (MCV)) con questi tipi di opzione di controllo:






PICV (valvole di controllo indipendenti dalla pressione con limitatore di portata integrato) con questi tipi di opzione di controllo:



Ottimizzazione digitale con iSET e iNET
Tutti i regolatori Virtus sono costituiti da una valvola e da un attuatore di pressione (noto anche come regolatore di pressione) e sono autoazionati. Ciò significa che funzionano indipendentemente dall'energia elettrica, garantendo un elevato livello di affidabilità. La maggior parte dei regolatori può essere dotata di un attuatore digitale accessibile a distanza per ottimizzare le prestazioni. È disponibile la funzionalità iNET per il bilanciamento intelligente della rete e la funzionalità iSET per l'impostazione intelligentedella sottostazione. Tramite gli attuatori digitali AMEi 6, la pressione o la portata impostata sull'attuatore di pressione Virtus viene regolata elettronicamente per aumentare la stabilità e la precisione in condizioni di carico parziale.


Soluzione retrofit con valvole esistenti
Molti regolatori di pressione o di portata si trovano in situazioni esistenti. In questi casi, la sostituzione con una soluzione Virtus è difficile o indesiderabile. Per queste situazioni in cui sono già in uso valvole Danfoss VFG 2 o VFQ 2, esiste una soluzione di retrofit Virtus a basso impatto. La valvola può continuare a essere utilizzata, basta sostituire l'attuatore di pressione con un attuatore Virtus. Tutto ciò che serve è uno speciale adattatore e (un) nuovo tubo d'impulso. La maggior parte dei nuovi attuatori di pressione Virtus può essere utilizzata anche per l'ottimizzazione digitale con iNET o iSET.
I vantaggi principali di Virtus
Controllo e stabilità perfetti
L'efficiente bilanciamento idronico della rete e l'ottimizzazione del ΔT con regolatori di pressione e portata avanzati garantiscono un controllo e una stabilità perfetti. Il design elimina la tenuta dinamica, con conseguente bassa isteresi e condizioni di pressione ottimali per il bilanciamento. Il controllo e la precisione sono migliorati grazie alla caratteristica split e all'elevato rapporto di controllo. Il perfetto bilanciamento idronico migliora il ΔT, riducendo i costi operativi e migliorando l'efficienza del sistema. Aumentando il ΔT di 3° si possono ridurre i costi di generazione dell'energia primaria di almeno l'1%.
Grandi capacità di portata
Grandi portate e una progettazione ottimale della rete riducono i costi di investimento e migliorano l'efficienza della rete. Utilizzando valvole DN più piccole con capacità di portata "XXL" e una corretta pianificazione della rete, i costi di investimento possono essere ridotti fino al 17% rispetto ai progetti tradizionali. Virtus offre il miglior rapporto portata/investimento.
Possibilità di regolazione remota e dinamica
Aumentate in modo semplice e remoto il rapporto di controllo fino a 300:1. L'aggiornamento opzionale con le soluzioni intelligenti iSET o iNET consente di regolare a distanza le impostazioni di pressione. Questo aumenta il rapporto di controllo, noto anche come range-ability. Impostando la pressione al valore massimo, è possibile aumentare la portata massima, mentre abbassando la pressione al valore minimo si riduce la portata minima. Aggiungendo l'attuatore dinamico AMEi 6 con funzionalità iSET o iNET, la range-ability può essere incrementata fino a 300:1.
Facilità di installazione, messa in servizio e manutenzione
I regolatori di pressione e portata compatti offrono una progettazione ottimale della rete e bassi costi di investimento. Grazie al loro design compatto e alle molteplici posizioni di installazione, consentono di risparmiare fino al 20% di spazio. La regolazione della portata senza attrezzi, la semplicità di impostazione della portata/Δp e l'indicazione visibile garantiscono una messa in servizio e un funzionamento senza problemi, riducendo i costi.
Potenziamento digitale per ulteriori vantaggi
L'installazione di attuatori intelligenti iSET o iNET su Virtus consente di ottimizzare la sottostazione o la rete attraverso la digitalizzazione. Gli attuatori intelligenti adattano a distanza il set point e sono il collegamento con i nostri controllori elettronici ECL Comfort e la suite di software Leanheat® per il monitoraggio e l'ottimizzazione basata sui dati.
Ottimizzazione intelligente dell'efficienza della sottostazione con iSET
Gli attuatori digitali con iSET eliminano le fluttuazioni di temperatura negli edifici collegati alla rete di teleriscaldamento grazie alla regolazione automatica della pressione differenziale (Δp) sulla valvola di controllo motorizzata (MCV) nella sottostazione. La valvola di controllo opera in modalità ottimale in ogni condizione di carico, il che si riflette in portate ottimali per una temperatura precisa e stabile presso l'utenza e una maggiore durata delle apparecchiature.
Bilanciamento intelligente della rete con iNET
La funzione di bilanciamento intelligente della rete a distanza iNET consente di regolare a distanza il Δp a livello di singolo ramo. Questa funzione è particolarmente utile per gli impianti con consumi termici in continua evoluzione che richiedono una regolazione della distribuzione del calore. Ottimizzando il Δp in ogni ramo, è possibile ottenere costi di pompaggio inferiori e risolvere automaticamente potenziali problemi con i punti critici. Il controllo remoto può essere effettuato, ad esempio, con il Danfoss Leanheat® Monitor e il controllore ECL.
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Croato | Croazia | 11 lug, 2024 | 4.6 MB | |
Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Inglese | Multiplo | 24 giu, 2024 | 5.5 MB | |
Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Ceco | Repubblica Ceca | 28 giu, 2024 | 4.0 MB | |
Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Serbo (RS) | Serbia | 02 ott, 2024 | 5.2 MB | |
Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Rumeno, moldavo, moldavo | Romania | 23 ago, 2024 | 3.0 MB | |
Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Sloveno | Slovenia | 11 lug, 2024 | 3.3 MB | |
Brochure | eBook | Virtus - Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Ucraino | Ucraina | 25 ott, 2024 | 5.0 MB | |
Brochure | eBook | Virtus – Digital empowered heavy-duty pressure and flow controllers | Tedesco | Multiplo | 05 apr, 2024 | 5.8 MB | |
Articolo | Effects of digitalization of self-acting flow and pressure controllers - technical article | Inglese | Multiplo | 25 ott, 2018 | 2.3 MB | |
Articolo | Perspectives on key digitalization challenges within the district energy sector | Inglese | Multiplo | 21 mar, 2024 | 7.6 MB | |
Brochure | Virtus brochure | Francese | Frankrike | 16 apr, 2019 | 763.8 KB | |
Brochure | Virtus eBook | Polacco | Polonia | 07 ott, 2024 | 4.7 MB | |
Brochure | Virtus Leaflet | Francese | Svizzero | 13 ago, 2020 | 1.4 MB | |
Brochure | Virtus Leaflet | Slovacco | Slovacchia | 01 feb, 2024 | 3.7 MB |
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regolatori ECLI regolatori elettronici sono regolatori di temperatura intelligenti. Possono essere adattati a diversi impianti di teleriscaldamento, garantendo un elevato livello di comfort e un utilizzo ottimale dell'energia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gamma di valvole di regolazione e attuatoriLe valvole di regolazione motorizzate garantiscono un controllo e un'efficienza perfetti per ogni edificio e applicazione. Le valvole di regolazione motorizzate Danfoss (MCV) per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, i sistemi di riscaldamento centralizzato e HVAC garantiscono un controllo stabile e accurato dell'acqua, delle miscele di glicole e del vapore.
Strumenti e app


Video

Sfrutta il pieno potenziale delle reti
Possiamo aiutare le utility a ottimizzare la fornitura di teleriscaldamento alle città con un impatto positivo sulla decarbonizzazione e sulla riduzione dei consumi energetici. È giunto il momento di sbloccare il pieno potenziale della rete per ottenere il massimo dell'efficacia dei costi, dell'efficienza energetica e un percorso resiliente verso un futuro più verde.