Grazie all'apertura automatica della valvola, il regolatore proporzionale autoazionato a medio funzionamento evita il superamento della pressione a monte (SAVA) e a valle della valvola (SAVD). L'attuatore è dotato di due membrane, che consentono l'apertura della valvola in caso di un difetto della membrana di regolazione. Il regolatore è utilizzato principalmente negli impianti di teleriscaldamento.
Funzione del regolatore SAVA: l'alta pressione a monte della valvola viene indirizzata verso la sezione inferiore (attacco alta pressione) della membrana all'interno del regolatore. La pressione media viene diretta dalla valvola alla sezione superiore (attacco bassa pressione) della membrana attraverso un canale presente nel regolatore.
La forza esercitata dalla molla della valvola di controllo interviene sulla membrana, determinando l'effettiva pressione differenziale.
Funzione del regolatore SAVD: la pressione di uscita della valvola è condotta alla parte inferiore (attacco alta pressione) della membrana all'interno del regolatore. Il lato superiore (attacco bassa pressione) della membrana è collegato all'atmosfera. La forza esercitata dalla molla della valvola di controllo interviene sulla membrana, determinando la pressione di chiusura.
Caratteristiche e vantaggi
Elimina le oscillazioni di pressione, favorisce condizioni di funzionamento ottimali e consente un controllo della temperatura più preciso
Ideato per sistemi complessi, resistente alla corrosione, alla cavitazione e allo sporco
Il sistema collegato è protetto contro sbalzi di pressione, fluttuazioni, cavitazione e rumore