I regolatori di pressione differenziale sono composti da una valvola e da un attuatore di pressione. Sono utilizzati nelle applicazioni ad acqua e vapore.
La regolazione della pressione viene impostata sulla pressione assoluta. Sono installati in mandata, a monte dell’applicazione in cui la pressione deve essere ridotta.
Un regolatore di pressione differenziale è necessario nelle sezioni di rete in cui la pressione è molto elevata e/o variabile.
Queste sezioni si trovano in genere nei pressi delle stazioni di pompaggio nella rete. La riduzione dell’alta pressione consente un controllo preciso e stabile della temperatura dell’applicazione a valle del riduttore di pressione.
Caratteristiche e vantaggi
Elimina le oscillazioni di pressione, favorisce condizioni di funzionamento ottimali e consente un controllo della temperatura più preciso
Ideato per sistemi complessi, resistente alla corrosione, alla cavitazione e allo sporco
Il sistema collegato è protetto contro sbalzi di pressione, fluttuazioni, cavitazione e rumore
![](/media/1182/differential-pressure-controllers-flow-controllers-limiters_video_1920x420px.jpg?width=419&height=1917&rnd=131484791849070000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Regolatori di pressione differenziale e di portata negli impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento (portata variabile)
Bilanciamento della rete, risparmio energetico e miglioramento del comfort dell'utente finale grazie al bilanciamento idronico e al controllo delle reti di teleriscaldamento.