I regolatori di portata con valvola di regolazione integrata incorporano diverse funzioni in un unico prodotto: una valvola di regolazione motorizzata, limitazione della portata e un regolatore della pressione differenziale fisso.
Con tre funzioni in un unico corpo valvola, lo spazio necessario per l’installazione è notevolmente ridotto.
Sono utilizzati per ottenere un ottimo controllo, indipendentemente dalle oscillazioni di pressione nell’impianto, e per limitare la portata massima del sistema. La valvola di regolazione è indipendente dalla pressione e gode di un’autorità del 100%.
Nelle sottostazioni con più circuiti collegati, l’utilizzo di un regolatore della portata con valvola di regolazione integrata consente un perfetto controllo di ogni singolo circuito.
Sebbene in genere si raccomandi di posizionare il regolatore in ritorno, esso può essere anche installato in mandata.
Caratteristiche e vantaggi
Elimina le oscillazioni di pressione, favorisce condizioni di funzionamento ottimali e consente un controllo della temperatura più preciso
Ideato per sistemi complessi, resistente alla corrosione, alla cavitazione e allo sporco
Il sistema collegato è protetto contro sbalzi di pressione, fluttuazioni, cavitazione e rumore
![](/media/1182/differential-pressure-controllers-flow-controllers-limiters_video_1920x420px.jpg?width=419&height=1917&rnd=131484791849070000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Regolatori di pressione differenziale e di portata negli impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento (portata variabile)
Bilanciamento della rete, risparmio energetico e miglioramento del comfort dell'utente finale grazie al bilanciamento idronico e al controllo delle reti di teleriscaldamento.