Grazie al design flessibile e modulare, è possibile combinare diverse funzioni di controllo all'interno di un'unica valvola in modo da soddisfare ogni esigenza in una vasta gamma di applicazioni.
In alcune applicazioni, può essere necessario controllare la temperatura di mandata e limitare la portata massima e la temperatura di ritorno primaria utilizzando un singolo regolatore multifunzione.
Un tipico esempio di tale dispositivo è l’AVQMT, il cui funzionamento è simile a quello dell’AVQM ma con un termostato autoazionato aggiuntivo (tipo AVT/STM).
La valvola indipendente dalla pressione controlla la temperatura sul lato secondario e il termostato autoazionato limita la temperatura di ritorno. Nei sistemi di acqua calda sanitaria, il termostato può essere usato con finalità di sicurezza per proteggere gli utenti da possibili scottature.
Caratteristiche e vantaggi
Elimina le oscillazioni di pressione, favorisce condizioni di funzionamento ottimali e consente un controllo della temperatura più preciso
Ideato per sistemi complessi, resistente alla corrosione, alla cavitazione e allo sporco
Il sistema collegato è protetto contro sbalzi di pressione, fluttuazioni, cavitazione e rumore
![](/media/1182/differential-pressure-controllers-flow-controllers-limiters_video_1920x420px.jpg?width=419&height=1917&rnd=131484791849070000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Regolatori di pressione differenziale e di portata negli impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento (portata variabile)
Bilanciamento della rete, risparmio energetico e miglioramento del comfort dell'utente finale grazie al bilanciamento idronico e al controllo delle reti di teleriscaldamento.