• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Migliora le prestazioni della pompa di calore con la valvola di bypass HPBV

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Applicazioni correlate

Come il sistema idronico influisce sulle prestazioni della pompa di calore

Le pompe di calore residenziali sono progettate per funzionare al meglio a piena capacità. In pratica, il carico termico (o di raffreddamento) della casa o del piccolo edificio collegato cambia costantemente. A seconda della temperatura esterna, delle esigenze degli utenti, del controllo della temperatura di zona e di altre variabili, il sistema idronico opera spesso in condizioni di carico parziale. Ciò significa che il flusso nel sistema diminuisce. Di conseguenza, la pressione differenziale aumenta esponenzialmente.

Le fluttuazioni di portata e pressione influenzano le prestazioni della pompa di calore. L'uso di una pompa a velocità variabile nel circuito idronico copre sufficientemente le fluttuazioni di pressione. Tuttavia, se la pompa di calore è dotata di una pompa a velocità fissa, si dovranno affrontare problemi tecnici, ad esempio con il compressore. Allo stesso tempo, la pompa di calore perderà parte della sua efficienza, con conseguente riduzione del coefficiente di prestazione stagionale (SCOP).

Valvola di bypass ad alta pressione HPBV

Danfoss HPBV è una valvola di bypass ad alta pressione ad azione automatica per pompe di calore residenziali con pompa a velocità fissa. Offre una soluzione semplice ed economica per garantire un flusso sufficiente attraverso la pompa di calore. Utilizzando una HPBV, il regolatore della pompa di calore ha il tempo di reagire rapidamente ai cambiamenti delle condizioni. Inoltre, il sensore di temperatura dell'acqua sarà in grado di misurare correttamente la temperatura di mandata effettiva. Garantendo un flusso minimo, il numero di allarmi e/o arresti del compressore si riduce significativamente.

La valvola di bypass HPBV è montata tra la connessione di mandata e quella di ritorno del circuito idronico. Si apre automaticamente all'aumentare della pressione differenziale.

Alcune delle specifiche tecniche sono:

  • PN 16
  • Dimensioni: DN 25, 32, 40
  • Impostazione Delta P per DN 25, 32: 0.5 - 2.5 Bar (50 – 250 kPa)
  • Impostazione Delta P per DN 40: 1.0 - 3.0 Bar (100 – 300 kPa)

 

Visualizza il modello 3D

Caratteristiche e vantaggi

Utilizzando le valvole di bypass HPBV, i sistemi a pompa di calore beneficiano di:

Miglioramento dell'affidabilità del sistema

Riduzione della frequenza dei tempi di inattività

Miglioramento della soddisfazione dell'utente finale

Le pompe di calore beneficiano in particolare di:

Riavvio più rapido del compressore dopo i periodi di arresto

Diminuzione dei danni ai componenti interni

Diminuzione della differenza tra le prestazioni elencate e quelle effettive di SCOP

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Scheda tecnica High pressure bypass valve HPBV PN16 Inglese Multiplo 25 set, 2023 420.6 KB .pdf
Scheda tecnica HPBV, High pressure bypass valve Cinese (CN) Porcellana 28 nov, 2023 458.2 KB .pdf

Applicazioni correlate