Un regolatore combinato di pressione differenziale e di portata (PQ) è composto da due regolatori di pressione differenziale indipendenti e da un limitatore di portata (valvola di bilanciamento manuale) integrati in un unico corpo valvola.
Questo dispositivo ha due funzioni:
1) Un regolatore della pressione differenziale mantiene una pressione differenziale fissa attraverso il limitatore di portata (regolazione della portata). Ciò garantisce una limitazione della portata automatica indipendentemente dalle oscillazioni di pressione nel sistema.
2) Un regolatore della pressione differenziale mantiene una pressione differenziale costante attraverso le valvole di regolazione motorizzate o nell’intero circuito.
È la soluzione migliore per il gestore del teleriscaldamento in quanto consente di impostare entrambe le variabili (portata e pressione differenziale massime) indipendentemente dal sistema di controllo del riscaldamento del consumatore. Soprattutto nel caso in cui la stazione utente sia di proprietà del consumatore, il gestore non ha alcuna capacità di limitazione della portata nel sistema del consumatore.
In questo modo il gestore di teleriscaldamento è in grado di regolare la portata disponibile per ogni utente nonché la pressione differenziale nella sottostazione. Consentono inoltre di ottenere un efficiente bilanciamento della rete.
Un’altra soluzione è il regolatore PB, composto da un regolatore della pressione e da un limitatore di portata (valvola di bilanciamento manuale). Il PB è utilizzato negli impianti in cui portata e pressione differenziale indipendenti non sono richiesti.

Regolatori di pressione differenziale e di portata negli impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento (portata variabile)
Bilanciamento della rete, risparmio energetico e miglioramento del comfort dell'utente finale grazie al bilanciamento idronico e al controllo delle reti di teleriscaldamento.
Caratteristiche e vantaggi
Elimina le oscillazioni di pressione, favorisce condizioni di funzionamento ottimali e consente un controllo della temperatura più preciso
Ideato per sistemi complessi, resistente alla corrosione, alla cavitazione e allo sporco
Il sistema collegato è protetto contro sbalzi di pressione, fluttuazioni, cavitazione e rumore