Un bilanciamento idronico ottimale e una regolazione perfetta della temperatura sono la chiave per massimizzare l'efficienza delle reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. In qualità di leader mondiale delle tecnologie di regolazione del riscaldamento, offriamo una gamma completa di prodotti e soluzioni integrate anche per le condizioni di teleriscaldamento più difficili. Le soluzioni di controllo Danfoss migliorano l'efficienza delle reti energetiche e consentono di ottenere una climatizzazione degli ambienti ottimale, massimizzando nel contempo l'efficienza energetica.
I regolatori di pressione differenziale assicurano un bilanciamento idronico dinamico e automatico del distretto energetico
L'acqua fluisce attraverso una rete di alimentazione secondo il principio della minore resistenza. In assenza di bilanciamento idronico, i consumatori più vicini alla sorgente di alimentazione usufruirebbero di un servizio migliore rispetto ai consumatori più lontani.
I regolatori di pressione differenziale possono essere utilizzati per ridurre la pressione differenziale disponibile in una determinata area della rete (controllo dell’area), a monte di ogni stazione utente o di ciascuna valvola di regolazione. Limitando la pressione differenziale al valore desiderato, è possibile bilanciare automaticamente e dinamicamente la rete, assicurando che tutti i consumatori ricevano la portata specificata.
Il sistema rimarrà bilanciato e non richiederà un nuovo intervento anche se la rete sarà ampliata.
Ciò è valido anche nel caso in cui l’ubicazione della sorgente di energia dovesse cambiare o nel caso di significative variazioni di consumo da parte degli utenti. Ne deriva non solo una maggiore efficienza energetica, ma anche un notevole miglioramento del comfort dell'utente finale.
I regolatori di pressione differenziale eliminano le oscillazioni di pressione e consentono condizioni di funzionamento ottimali
Negli impianti a portata variabile, la pressione differenziale può variare considerevolmente. Poiché questi ultimi sono dimensionati per la pressione differenziale più bassa disponibile, le valvole di regolazione sono costrette a funzionare con un grado molto piccolo di apertura della valvola e con una pressione differenziale molto più grande.
Sottoposte a pressioni elevate, le valvole risultano sovradimensionate ed il controllo della temperatura diventa impreciso e instabile. Questo causa una rapida usura delle apparecchiature e temperature di ritorno elevate, oltre a influenzare le altre valvole del sistema.
Il controllo della pressione differenziale è dunque la chiave per annullare gli effetti delle oscillazioni di pressione, assicurando alle valvole di regolazione delle stazioni utente una pressione differenziale ridotta e stabile. Operare in condizioni di funzionamento favorevoli consente alle valvole di regolazione la massima precisione nel controllo delle temperature, anche durante le operazioni a bassa portata. Il sistema integrato è protetto contro sbalzi di pressione, fluttuazioni, cavitazione e rumore.
Caratteristiche e vantaggi
Elimina le oscillazioni di pressione, favorisce condizioni di funzionamento ottimali e consente un controllo della temperatura più preciso
Ideato per sistemi complessi, resistente alla corrosione, alla cavitazione e allo sporco
Il sistema collegato è protetto contro sbalzi di pressione, fluttuazioni, cavitazione e rumore
Gamma dei prodotti
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Valvole di controllo indipendenti dalla pressioneLe valvole di regolazione indipendenti dalla pressione assicurano un controllo efficiente e semplice.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regolatori di pressione differenzialeI regolatori di pressione differenziale assicurano un miglior controllo in condizioni di carico ridotto. La riduzione dell’alta pressione consente un controllo preciso e stabile della temperatura dell’applicazione a valle del riduttore di pressione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostati autoazionatiI termostati autoazionati sono utilizzati per regolare la temperatura di portata nelle reti di distribuzione istantanea/di accumulo di acqua calda sanitaria e negli impianti di riscaldamento. Nelle abitazioni plurifamiliari e negli edifici commerciali, sono impiegati nelle reti di distribuzione di acqua calda sanitaria e per la limitazione della temperatura di ritorno nelle applicazioni di teleriscaldamento.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Limitatori di pressioneI limitatori di pressione e di pressione differenziale sono in grado di proteggere le pompe a portata variabile da sovraccarichi nel caso in cui la portata scenda al di sotto della capacità minima della pompa. Essi limitano la pompa/applicazione e trasmettono energia termica ad altri attacchi.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regolatori multifunzioneIl design flessibile e modulare consente di combinare diverse funzioni di controllo all'interno di un'unica valvola in modo da soddisfare ogni esigenza in una vasta gamma di applicazioni.