Danfoss offre una gamma di ugelli per olio per bruciatori standard, sia in ottone che in acciaio. In funzione delle esigenze dei diversi mercati, Danfoss fornisce ugelli speciali a secondo del tipo di applicazione, combustibile ed emissione richiesti.
Gli ugelli sono prodotti in conformità alle norme EN 293 ed EN 299. Per garantire la qualità del componente, la portata e la geometria del cono di spruzzo di ogni singolo ugello vengono accuratamente testati elettronicamente.
Per evitare rischi e funzionare al meglio, un bruciatore ad olio combustibile necessita delle stesse attenzioni di un'automobile. Manutenzione e regolari controlli sono fondamentali per garantire funzionamento ed efficienza ottimali. A beneficio dell'ambiente e per un migliore rendimento operativo, Danfoss suggerisce di sostituire l'ugello una volta l'anno.
Caratteristiche e vantaggi
Un bruciatore ben regolato può ridurre il consumo di olio combustibile anche del 10%. La rimozione della fuliggine consente un ulteriore risparmio.
Nel rispetto dell'ambiente e per un miglior rendimento operativo, Danfoss suggerisce di sostituire l'ugello una volta l'anno.

Hai sostituito l'ugello dell'olio quest'anno?
Istruzioni per una sostituzione sicura e ottimizzata dell'ugello per olio Danfoss su un bruciatore.
Prodotti correlati
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Unità di accensioneAccensione istantanea per una combustione pulita. L'unità EBI4 garantisce un'accensione veloce del bruciatore ad olio ed un alto rendimento, viene reso l'80% dell'energia disponibile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Filtri a cartucciaIl filtro dell'olio a cartuccia rosso originale Danfoss è caratterizzato dal nostro logo a garanzia della sua qualità. È realizzato con materiali accuratamente selezionati e testati. Conserva nel tempo la forma, rimane in posizione e può essere sostituito in soli 45 secondi, senza perdite di olio.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pompe per olio combustibileDanfoss Componenti per Bruciatori ad olio offre una gamma completa di pompe per applicazioni domestiche e commerciali. La nuova serie Diamond integra la tecnologia Diamond-Like Carbon per offrire le pompe service più robuste del settore.
Strumenti e app
Strumenti software