A temperature ambiente basse può essere difficile ottenere un'accensione veloce dei bruciatori ad olio. Per risolvere questo problema abbiamo creato la serie EBI4 composta da unità di accensione ad alto rendimento in grado di aumentare la potenza di accensione a basse temperature.
Le unità di accensione della serie EBI4 sono adatte per l'utilizzo su una vasta gamma di bruciatori ad olio o gas per uso domestico e commerciale. Rappresentando la soluzione più all'avanguardia del settore, l'unità EBI4 è un valido successore della serie Danfoss EBI.
Sono conformi alle direttive RoHs e WEEE, EMC conforme a EN 55014-1 ed EN 5514-2.
Caratteristiche e vantaggi
Alto rendimento di accensione alle basse tensioni.
Riduzione del consumo di olio del 4–10% grazie al minore accumulo di fuliggine.
Maggiore resistenza al sovraccarico termico.

Come sostituire l'unità di accensione?
Segui le istruzioni del video per sostituire l'unità di accensione.
Strumenti e app
Strumenti software