Pompe mobili per bruciatori compatte a prova di futuro
Sfruttando i nostri 75 anni di esperienza nella produzione di pompe, le nostre nuove pompe BFM personalizzate garantiscono una lunga durata con un'efficienza e un'affidabilità elevate e costanti.
Le dimensioni e il peso compatti delle pompe le rendono particolarmente adatte dove lo spazio è limitato.
Compatibili con i biocarburanti e a prova di futuro. Questo cambiamento porta con sé enormi opportunità.
Caratteristiche e vantaggi
Dimensioni compatte che consentono di aumentare lo spazio integrato nelle applicazioni del sistema.
Alta efficienza meccanica a un prezzo competitivo
Co-creazione di valore (personalizzazione, processo d'innovazione insieme a te per identificare le specifiche necessarie).
Funzionamento a 2 tubi
A prova di futuro: compatibile con Bio30 e Bio100
Certificati: ISO 9001; ISO14001; IATF 16949
Seconda uscita dell'ugello per la misurazione e la regolazione intelligente della pressione
Autoadescante
Facilità d'installazione e manutenzione
Riduzione emissioni di CO2
Imballaggio ESG
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | BFM pump (burner fuel mobile) | Spagnolo, castigliano | Multiplo | 10 gen, 2025 | 4.4 MB | |
Brochure | BFM pump (burner fuel mobile) | Tedesco | Multiplo | 10 gen, 2025 | 4.4 MB | |
Brochure | BFM pump (burner fuel mobile) | Inglese | Multiplo | 10 gen, 2025 | 4.4 MB | |
Brochure | BFM pump (burner fuel mobile) | Cinese (CN) | Multiplo | 10 gen, 2025 | 4.5 MB | |
Scheda tecnica | Burner Fuel Mobile Pump Type BFM | Inglese | Multiplo | 01 feb, 2024 | 1.2 MB | |
Scheda tecnica | Burner Fuel Mobile Pump Type BFM | Tedesco | Multiplo | 13 feb, 2024 | 1.2 MB | |
Scheda tecnica | Burner Fuel Mobile Pump Type BFM | Cinese (CN) | Multiplo | 04 apr, 2024 | 1.3 MB | |
Brochure | Pompa BFM Pompa Combustibile per Bruciatori ed applicazioni portatili | Italiano | Multiplo | 10 gen, 2025 | 4.4 MB | |
Scheda tecnica | Pompa per Bruciatore a combustibile Mobile Tipo BFM | Italiano | Multiplo | 21 feb, 2024 | 1.2 MB |
Applicazioni correlate



Video
Novità

Utilizzando i nostri 75 anni di esperienza nelle pompe
Una pompa per combustibile compatta ad alta efficienza è pronta per il futuro per applicazioni di riscaldamento portatili.