Filtri dell'olio a cartuccia dalle prestazioni avanzate e facili da sostituire
Per un semplice intervento standard come la sostituzione del filtro, occorrono in genere almeno 10 minuti. Se mentre si toglie il coperchio si verifica una perdita d'olio, la pulizia necessaria potrebbe richiedere altri 5 minuti. Da oggi è possibile sostituire l'esclusivo filtro a cartuccia Danfoss in soli 45 secondi, con facilità e senza perdite di olio.
Tutti i nostri filtri sono progettati e testati per garantire il mantenimento della forma e della posizione e sono idonei per l'utilizzo con olio combustibile e cherosene. Tutte le pompe service Danfoss sono dotate del filtro a cartuccia rosso (l'unico approvato e distribuito per l'utilizzo con pompe ad olio Service 2.0 della serie Danfoss Diamond). Ciò consente di accedere al filtro e sostituirlo in un'unica operazione, rapida e pulita, senza neanche dover togliere il coperchio.
Poiché non è sempre possibile controllare la formazione di sedimenti all'interno del filtro, per evitare rischi e riduzione dell'efficienza è consigliabile sostituire il filtro durante gli interventi di manutenzione annuale del bruciatore.
Niente più compromessi. Quando acquistate i filtri a cartuccia, scegliete il rosso!
Caratteristiche e vantaggi
Sostituibile in soli 45 secondi
Disponibile nelle versioni per olio e cherosene
Un bruciatore ben regolato può ridurre il consumo di olio combustibile del 10% o più
![Video: Sostituzione del filtro a cartuccia nelle pompe ad olio Danfoss BFP 20, 21, 41 e 52](/media/2444/cartridge-video.jpg?width=420&height=1920&rnd=131544329534970000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Come sostituire il filtro a cartuccia
Istruzioni per una sostituzione sicura e ottimizzata del filtro a cartuccia in una pompa ad olio Danfoss (BFP 20, 21, 41 e 52).
Strumenti e app
Guida alle applicazioni
![](/media/3865/burner_scanner_app.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/3864/burner_nozzle_calculator.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
Video
Guarda tutti i video sui bruciatori nel nostro canale YouTube.