VACON® NXP Grid Converter - Inverter per una migliore stabilità della rete

  • Panoramica
  • Documentazione
  • Software
  • Applicazioni correlate
  • Ricerca guasti
  • Casi di studio
  • Contatti

Accumulo dell'energia e fattore di conversione di potenza

VACON® NXP Grid Converter svolge un ruolo chiave nel supportare la conversione di energia pulita nelle reti distribuite con o senza immagazzinamento di energia.

Permettendo il collegamento dell'energia immagazzinata ai sistemi di distribuzione CA, il cui utilizzo è sempre più agevolato a bordo di navi o su isole in aree remote, questo convertitore svolge una funzione assolutamente unica. Senza il grid converter nessuna di queste applicazioni sarebbe stata possibile. 

Il grid converter facilita la condivisione del carico ed è altamente versatile, per una facile integrazione in reti diverse. La sua importanza non può essere sminuita: l'uso di un grid converter è un requisito indispensabile per raggiungere gli obiettivi in termini di emissioni.

 

Grid converter intelligente

VACON NXP Grid Converter per sistemi di distribuzione intelligenti migliora la stabilità della rete supportando una vasta gamma di generatori di energia e sistemi per l'immagazzinamento dell'energia. Grazie alla riduzione dei picchi, si riduce a sua volta l'investimento di capitale necessario per l'infrastruttura del sistema di distribuzione. È conforme al codice del sistema di distribuzione in un'ampia gamma di paesi, in modo da consentire una rapida certificazione per l'integratore di sistema.

Conversione dell'alimentazione elettrica da terra

Se utilizzato con una soluzione di alimentazione a terra, VACON NXP Grid Converter consente l'alimentazione elettrica dalla rete locale, anziché dal motore principale della nave o dai generatori. Questo processo, noto talvolta come "cold ironing", ha un impatto significativo sul risparmio di carburante. Esso infatti consente notevoli riduzioni delle emissioni di CO2, NOx e SOx, e dei livelli di vibrazioni e rumore.

Generatore ad albero

Potendo essere applicato alle soluzioni dei generatori ad albero, VACON NXP Grid Converter rende possibile l'utilizzo dei macchinari a propulsione a diverse velocità. Il generatore ad albero disaccoppia l'albero dalla rete, assicurando una migliore qualità elettrica e un più elevato risparmio di carburante. Un altro vantaggio consiste nella possibilità di ricavare o alimentare energia dall'albero di trasmissione, cosa particolarmente utile per le navi che spesso alternano le loro velocità perché consente di risparmiare carburante e di ridurre le emissioni fino al 15%. Crea anche una modalità di emergenza, il che significa che la nave può funzionare anche se si guasta il motore principale.

Supporto per integratori di sistema

Danfoss supporta gli integratori di sistema (SI) nella progettazione dei sistemi per partecipare alle gare d'appalto. Il nostro obiettivo è quello di aiutare i clienti fornendo strumenti e progetti di riferimento per facilitare la progettazione dei sistemi. Per esempio, Danfoss è in grado di fornire modelli 3D configurabili e schemi della disposizione generale 2D nella nostra offerta di prodotti.

Tensioni di alimentazione e gamma di potenza

Raffreddati ad aria:

  • 3 x 380-500 V...180-1.100 kW
  • 3 x 525-690 V...200-1.200 kW

Raffreddati a liquido:

  • 3 x 400-500 V...160-1.800 kW
  • 3 x 525-690 V...210-1.800 kW

Caratteristiche e vantaggi

Consumo di carburante ridotto perché l'energia elettrica può essere prelevata dal sistema di distribuzione

Riduzioni delle emissioni di CO2, NOx e SOx, perché il motore principale può essere spento

Conforme agli standard ABS e DNV

Efficienza energetica migliorata perché è possibile ottimizzare la velocità del motore

Sono disponibili soluzioni raffreddate a liquido e ad aria

Facilita la certificazione rapida del sistema per le reti di distribuzione intelligenti grazie alla conformità con i codici di rete globali.

Protegge i processi industriali critici con il backup intelligente CC

Logistica semplificata e buona protezione grazie a soluzioni containerizzate

Progettazione più rapida ed economica grazie ai progetti di riferimento

Facilita la condivisione del carico attivo e reattivo tramite la funzione di abbassamento

Riduzione delle emissioni in porto

Scopri come i sistemi di alimentazione da terra dotati di VACON® NXP Grid Converter aiutano le autorità portuali a soddisfare gli obiettivi di emissione.

Documentazione

Documentazione
Tipo Nome Lingua Valido per Aggiornato Scarica Tipo di file
Case story Abeking and Rasmussen WSV Inglese Multiplo 03 mag, 2023 4.5 MB .pdf
Case story Alfen Inglese Multiplo 20 mar, 2023 5.1 MB .pdf
Case story Astrid Helene Inglese Multiplo 20 mar, 2023 2.9 MB .pdf
Case story Bore Sea RoFlex Inglese Multiplo 15 mar, 2023 2.7 MB .pdf
Case story CCB Bergen Inglese Multiplo 16 mar, 2023 3.1 MB .pdf
Brochure DrivePro® Services Overview Inglese Multiplo 03 feb, 2025 26.8 MB .pdf
Case story Electrosteel Castings Ltd Inglese Multiplo 03 mag, 2023 1.7 MB .pdf
Brochure Engineering - Chemical and Pharma Inglese Multiplo 18 mag, 2022 37.7 MB .pdf
Case story Future of the Fjords Inglese Multiplo 20 mar, 2023 2.2 MB .pdf
Case story Geothermal Winton Inglese Multiplo 20 mar, 2023 5.9 MB .pdf
Case story Grotte electric ferry - Full case Inglese Multiplo 15 dic, 2021 1.1 MB .pdf
Case story Grotte electric ferry - Mobile case | English Inglese Multiplo 15 dic, 2021 916.2 KB .pdf
Case story Grotte electric ferry - Short case Inglese Multiplo 15 dic, 2021 3.9 MB .pdf
Case story JeffriesGroup EfW plant - Full case Inglese Multiplo 04 apr, 2022 5.0 MB .pdf
Case story JeffriesGroup EfW plant - Mobile case Inglese Multiplo 05 apr, 2022 3.4 MB .pdf
Case story JeffriesGroup EfW plant - Short case Inglese Multiplo 04 apr, 2022 3.8 MB .pdf
Case story NES Ferry Norway - Full case Inglese Multiplo 09 mar, 2022 608.5 KB .pdf
Case story NES Ferry Norway - Mobile case Inglese Multiplo 16 mar, 2022 8.0 MB .pdf
Case story NES Ferry Norway - Short case Inglese Multiplo 16 mar, 2022 1.9 MB .pdf
Case story Nuvera Fuel Cells Inglese Multiplo 11 gen, 2022 2.9 MB .pdf
Case story Nuvera Fuel Cells - Italian Italiano Multiplo 01 mar, 2023 2.8 MB .pdf
Case story Nuvera Fuel Cells - Mobile case Inglese Multiplo 10 gen, 2022 1.4 MB .pdf
Brochure Product Overview Inglese Multiplo 27 gen, 2025 12.6 MB .pdf
Brochure Product Overview - Italian Italiano Multiplo 06 feb, 2025 12.8 MB .pdf
Case story Qinous Inglese Multiplo 22 mar, 2023 4.2 MB .pdf
Case story Quintex Inglese Multiplo 17 mar, 2023 1.0 MB .pdf
Case story Ro-Pax vessels Inglese Multiplo 17 mar, 2023 2.1 MB .pdf
Brochure Shore Supply Flyer Inglese Multiplo 11 mar, 2022 2.2 MB .pdf
Case story STX Engine SKorea Inglese Multiplo 22 mar, 2023 5.1 MB .pdf
Guida all’applicazione The new network - smart grids Inglese Multiplo 15 apr, 2019 2.4 MB .pdf
Scheda informativa VACON NXP drive anti-sway functionality Inglese Multiplo 27 feb, 2023 569.0 KB .pdf
Brochure VACON NXP Grid Converter for Smart Grids Inglese Multiplo 22 nov, 2021 10.7 MB .pdf
Brochure VACON NXP Grid Converter for Smart Grids - Italian Italiano Italia 22 nov, 2021 10.8 MB .pdf
Brochure VACON NXP Grid Converter Selection Guide Inglese Multiplo 24 mar, 2025 12.9 MB .pdf
Manuale di servizio VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG Inglese Multiplo 28 mar, 2023 13.0 MB .pdf
Manuale di progettazione VACON® Hybridization Design Guide Inglese Multiplo 15 gen, 2017 3.8 MB .pdf
Manuale di servizio VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual Inglese Multiplo 23 gen, 2025 22.3 MB .pdf
Guida all’applicazione VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V190 AppM Inglese Multiplo 28 nov, 2023 1.9 MB .pdf
Guida all’applicazione VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V160 AppM Inglese Multiplo 24 nov, 2023 2.9 MB .pdf
Guida all’applicazione VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM Inglese Multiplo 15 ago, 2019 1.4 MB .pdf
Libro bianco Why supply land-based power Inglese Multiplo 28 feb, 2023 10.6 MB .pdf

Software

Software
Tipo Software Characteristic Nome Versione Lingua Rilasciato Status Scarica Tipo di file
Software di sistema Opzioni e firmware fieldbus VACON® Advanced Safety Option Firmware 004 Inglese 16 dic, 2019 Released 3.1 MB .zip
Strumenti software VACON® NCDrive 2.0.42 Inglese 08 mar, 2022 Released 5.0 MB .zip
Strumenti software VACON® NCLoad 1.0.34 Inglese 04 dic, 2020 Released 3.6 MB .zip
Software di sistema File di configurazione fieldbus VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 01 Inglese 11 gen, 2016 Released 748.0 B .zip
Software di sistema File di configurazione fieldbus VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 01 Inglese 11 gen, 2016 Released 1.3 KB .zip
Software di sistema File di configurazione fieldbus VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 01 Inglese 27 feb, 2018 Released 2.7 KB .zip
Software di sistema File di configurazione fieldbus VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 Inglese 01 gen, 2012 Released 3.5 KB .zip
Software di sistema File di configurazione fieldbus VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 01 Inglese 19 feb, 2015 Released 7.4 KB .zip
Software applicativo VACON® NXP Grid Converter Application 192 Inglese 29 gen, 2024 Released 2.7 MB .zip
Software di sistema File di configurazione fieldbus VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 01 Inglese 08 gen, 2015 Released 13.2 KB .zip
Software di sistema File di configurazione fieldbus VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 01 Inglese 08 giu, 2022 Released 13.4 KB .zip
Software di sistema Libreria VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library 014 Inglese 08 lug, 2020 Released 3.6 MB .zip
Software di sistema File di configurazione fieldbus VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 01 Inglese 03 set, 2020 Released 72.1 KB .zip
Software di sistema File di configurazione fieldbus VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 01 Inglese 03 apr, 2020 Released 204.3 KB .zip
Software di sistema File di configurazione fieldbus VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 01 Inglese 16 dic, 2019 Released 667.4 KB .zip
Software di sistema Libreria VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library 01 Inglese 16 feb, 2018 Released 2.9 MB .zip
Software di sistema Libreria VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions 01 Inglese 16 feb, 2018 Released 531.9 KB .zip
Software di sistema Opzioni e firmware fieldbus VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware 007 Inglese 03 apr, 2023 Released 7.2 MB .zip
Software di sistema Opzioni e firmware fieldbus VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 01 Inglese 08 feb, 2021 Released 209.2 KB .zip
Software di sistema File di configurazione fieldbus VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 01 Inglese 13 nov, 2018 Released 461.7 KB .zip
Software di sistema File di configurazione fieldbus VACON® OPTEC EtherCAT ESI 01 Inglese 20 feb, 2020 Released 381.4 KB .zip
Strumenti software VACON® Safe 1.0.4.0 Inglese 25 gen, 2021 Released 3.8 MB .zip

Applicazioni correlate

Generatori ad albero e sistemi di alimentazione a terra.

  • if (isSmallPicture) { Intelligent power conversion for smart grids; } else if (isBigColumns) { Intelligent power conversion for smart grids } else { Intelligent power conversion for smart grids }
    Conversione di potenza intelligente per reti intelligenti

    L'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Drives per propulsione elettrica nel settore Navale

    Per un funzionamento più efficiente e una maggiore libertà di progettazione navale, prendi in considerazione una propulsione elettrica principale con ingegneria Danfoss.

  • if (isSmallPicture) { Inverter per la conversione e la generazione di energia destinata al settore navale; } else if (isBigColumns) { Inverter per la conversione e la generazione di energia destinata al settore navale } else { Inverter per la conversione e la generazione di energia destinata al settore navale }
    Inverter per la conversione e la generazione di energia destinata al settore navale

    Approfitta dell'esperienza di Danfoss per ottimizzare le soluzioni di immagazzinamento dell'energia a bordo delle navi e di alimentazione elettrica da terra per porti più silenziosi e puliti.

Ricerca guasti

Richiedi informazioni al nostro chatbot che ti aiuterà in tempo reale nella risoluzione di errori, allarmi, warnings sui drives.

Troubleshooting Chatbot

Casi di studio

  • if (isSmallPicture) { E-ferry Grotte, Fanoe-Esbjerg rute, Molslinjen; } else if (isBigColumns) { E-ferry Grotte, Fanoe-Esbjerg rute, Molslinjen } else { E-ferry Grotte, Fanoe-Esbjerg rute, Molslinjen }
    Grotte, traghetto 100% elettrico che naviga in acque Patrimonio dell'UNESCO - Con Danfoss Drives

    Molslinjen, la più grande compagnia di traghetti danese, ha messo in moto il suo primo traghetto elettrico. L'E-ferry Grotte naviga nelle acque Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO tra la città costiera di Esbjerg e l'isola di Fanø – e Danfoss è a bordo.
    Il futuro ha un grande potenziale nella navigazione di rotte brevi con traghetti elettrici.

  • if (isSmallPicture) { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro; } else if (isBigColumns) { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro } else { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro }
    Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro

    Drives della famiglia Danfoss VACON® NXP nell’innovativo laboratorio sperimentale di Nuvera Fuel Cells per validare il comportamento in condizioni reali dei moduli di alimentazione a celle a combustibile E-45 ed E-60, destinati alla mobilità elettrica.

  • if (isSmallPicture) { Turbina presso Natel Energy; } else if (isBigColumns) { Turbina presso Natel Energy } else { Turbina presso Natel Energy }
    Sistema di produzione di energia elettrica attraverso sistemi idroelettrici affidabili e con l'aiuto dei drives VACON®

    Natel Energy introduce sul mercato delle energie rinnovabili una tecnologia all'avanguardia con un sistema di generazione di energia idroelettrica nel pieno rispetto dell'ambiente, dotato di una nuova e innovativa progettazione delle turbine. La tecnologia Danfoss contribuisce alla sua commercializzazione.

  • if (isSmallPicture) { L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro; } else if (isBigColumns) { L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro } else { L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro }
    L'energy storage di Alfen supporta le reti energetiche del futuro

    L'elettrificazione e le soluzioni ibride sono in piena espansione. Uno dei pionieri di energy storage o accumulo energetico, è il produttore olandese Alfen B.V., che utilizza il grid converter Danfoss sin dai primi giorni.

  • if (isSmallPicture) { I convertitori di frequenza VACON® alimentano i traghetti ibridi 24 ore su 24, 7 giorni su 7; } else if (isBigColumns) { I convertitori di frequenza VACON® alimentano i traghetti ibridi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 } else { I convertitori di frequenza VACON® alimentano i traghetti ibridi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 }
    I convertitori di frequenza VACON® alimentano i traghetti ibridi 24 ore su 24, 7 giorni su 7

    I traghetti passeggeri collegano il fiume IJ di Amsterdam, mantenendo la città collegata 24 ore su 24. La propulsione ibrida, alimentata dai convertitori di frequenza VACON®, garantisce un'operatività di 24 ore su 24, 7 giorni su 7, generatori di dimensioni più piccole con migliore qualità dell'aria, meno rumore e facile manovrabilità delle imbarcazioni.

  • if (isSmallPicture) { I convertitori di frequenza VACON® garantiscono una navigazione fluviale silenziosa e pulita; } else if (isBigColumns) { I convertitori di frequenza VACON® garantiscono una navigazione fluviale silenziosa e pulita } else { I convertitori di frequenza VACON® garantiscono una navigazione fluviale silenziosa e pulita }
    I convertitori di frequenza VACON® garantiscono una navigazione fluviale silenziosa e pulita

    Nel 2009, Viking River Cruises ha messo in funzione la MV Viking Legend, la prima nave da crociera fluviale al mondo con un sistema energetico e di trazione basato su un bus CC ad alta efficienza. Da allora hanno costruito una flotta di oltre 50 navi ibride.

Contatti

Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo per questo inverter, contattaci