Servoazionamento decentralizzato con modularità flessibile
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 520 combina un inverter decentralizzato servo motion ad alte prestazioni con un servomotore in una sola unità compatta. È ideale per applicazioni quali piattaforme girevoli, etichettatrici, tappatrici e per il confezionamento di alimenti, bevande, farmaci, lavorazione dei metalli, movimentazione dei materiali e tessili.
Grazie alle funzionalità di controllo del movimento integrate, la sequenza di movimento avviene in maniera indipendente. Questo fa sì che si liberi capacità nel PLC centrale rendendo il sistema inverter molto flessibile da utilizzare. Utilizza ISD® 520 nell'ambito del servoazionamento VLT® FlexMotion™.
Installazione rapida e sicura
Il sistema di cablaggio ibrido Plug and Twist, che comprende la tensione di alimentazione e di controllo, nonché sicurezza funzionale e i cavi bus di campo, rende l'installazione veloce, semplice, economica e sicura. Poiché più inverter decentralizzati possono essere alimentati da un solo VLT® Power Supply Module PMS 510 e un VLT® Decentral Access Module DAM 510 mediante un semplice cablaggio daisy-chain, non sono necessarie scatole di distribuzione e i cavi possono essere ridotti al minimo.
Scegli il tuo protocollo preferito
La connettività aperta ai comuni sistemi Ethernet in tempo reale, quali EtherCAT, POWERLINK e PROFINET, la programmazione basata su IEC 61131-3 e le librerie certificate PLCopen Motion, rendono il sistema ancora più flessibile e facile da integrare in diversi ambienti di progettazione.
Elevate prestazioni in ambienti difficili
La superficie completamente liscia e facile da pulire, i frame ad alta protezione IP67 e la classe di resistenza alle vibrazioni 3M7 assicurano la perfetta adattabilità a tutti i tipi di applicazioni rotanti in ambienti gravosi.
Gamma di tensione di alimentazione e di coppia
Tensione nominale
565-680 V CC ±10%
Coppia nominale
1,5-16 Nm
Coppia di picco
6,3–39 Nm
Caratteristiche e vantaggi
L'ampia gamma VLT® Flex Motion con un mix di componenti centralizzati e decentralizzati si adatta perfettamente alle macchine modulari
Il concetto di cablaggio rapido e sicuro, aiuta a risparmiare sui tempi di installazione e sui costi dei componenti
La connettività aperta ai comuni protocolli Ethernet in tempo reale consente flessibilità, comunicazione di processo rapida e facile integrazione di sistema
VLT® FlexSafety™ supporta la sicurezza funzionale avanzata: PROFIsafe e FSoE (Sicurezza su EtherCAT)
Le librerie certificate PLCopen Motion e la programmazione IEC 61131-3, forniscono un approccio di sistema facile e standardizzato tra le piattaforme dei controllori
I dati di sistema completi in tempo reale di ogni componente offrono una solida base alla manutenzione predittiva e preventiva della macchina
La resistenza alle vibrazioni secondo i gradi di protezione 3M7 e IP67 garantisce un funzionamento affidabile in ambienti gravosi
Il servoazionamento montato direttamente sul motore o nelle sue vicinanze, riduce lo spazio necessario nell'armadio e i costi per le apparecchiature di raffreddamento
Pannello di controllo locale opzionale per l'accesso diretto al singolo servoazionamento, per una messa in funzione, una diagnostica e una manutenzione più rapide
Perfetta corrispondenza con le esigenze dell'applicazione, con varianti standard e avanzate, e la capacità di collegare fino a 68 servoazionamenti in ogni linea daisy-chain
Documentazione
Tipo | Nome | Lingua | Valido per | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | FB Innovation Center | Gain competitive advantages from concentrated expertise and faster innovation cycles | English | Multiplo | 29 ago, 2023 | 7.2 MB | |
Fact sheet | VLT FlexMotion | English | Multiplo | 18 giu, 2024 | 2.4 MB | |
Fact sheet | VLT FlexMotion - Chinese | Chinese (CN) | Multiplo | 08 ago, 2023 | 1.7 MB | |
Fact sheet | VLT FlexMotion - Germany | German | Multiplo | 08 ago, 2023 | 1.6 MB | |
Fact sheet | VLT FlexMotion - Italian | Italian | Multiplo | 22 lug, 2024 | 1.3 MB | |
Fact sheet | VLT Integrated Servo Drive ISD 520 - Italian | Italian | Multiplo | 22 lug, 2024 | 570.8 KB | |
Operating guide | VLT Servo Drive System ISD 510-DSD 510 | Chinese (CN) | Multiplo | 15 mar, 2022 | 17.3 MB | |
Operating guide | VLT Servo Drive System ISD 510-DSD 510 | English | Multiplo | 15 mar, 2022 | 16.9 MB | |
Operating guide | VLT Servo Drive System ISD 510-DSD 510 | German | Multiplo | 15 mar, 2022 | 14.4 MB | |
Operating guide | VLT Servo Drive System ISD 510-DSD 510 | Italian | Multiplo | 15 mar, 2022 | 14.4 MB | |
Design guide | VLT_Servo Drive_ISD510_DSD510_MSD510_DG | English | Multiplo | 20 mar, 2023 | 10.3 MB | |
Operating guide | VLT® Integrated Servo Drive ISD 410 | English | Multiplo | 13 giu, 2012 | 46.3 MB | |
Operating guide | VLT® Integrated Servo Drive ISD 410 | Italian | Multiplo | 13 giu, 2012 | 6.1 MB | |
Operating guide | VLT® Integrated Servo Drive ISD 410 | Chinese (CN) | China | 13 giu, 2012 | 6.3 MB | |
Operating guide | VLT® Integrated Servo Drive ISD 410 | German | Multiplo | 13 giu, 2012 | 6.2 MB | |
Fact sheet | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 | Italian | Multiplo | 08 ago, 2023 | 1.9 MB | |
Fact sheet | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 | German | Multiplo | 08 ago, 2023 | 1.2 MB | |
Fact sheet | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 | Chinese (CN) | Multiplo | 08 ago, 2023 | 2.1 MB | |
Fact sheet | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 | English | Multiplo | 08 ago, 2023 | 1.1 MB | |
Brochure | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 & VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 Selection Guide | English | Multiplo | 29 ago, 2023 | 9.8 MB | |
Brochure | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 & VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 Selection Guide | German | German | Multiplo | 29 ago, 2023 | 9.9 MB | |
Brochure | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 & VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 Selection Guide | Italian | Italian | Multiplo | 29 ago, 2023 | 9.9 MB | |
Brochure | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 & VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 Selection Guide | Spanish | Spanish, Castilian | Multiplo | 29 ago, 2023 | 12.5 MB | |
Operating guide | VLT® ISD 410 Connection Box | German | Multiplo | 28 mag, 2013 | 4.7 MB | |
Operating guide | VLT® ISD 410 Connection Box | Italian | Multiplo | 28 mag, 2013 | 4.7 MB | |
Operating guide | VLT® ISD 410 Connection Box | English | Multiplo | 24 ott, 2012 | 4.7 MB | |
Operating guide | VLT® ISD 410 Connection Box | Chinese (CN) | China | 28 mag, 2013 | 4.9 MB | |
Operating guide | VLT® ISD 410 Encoder Box | English | Multiplo | 21 ago, 2012 | 4.2 MB | |
Operating guide | VLT® ISD 410 Encoder Box | Italian | Multiplo | 22 ott, 2012 | 4.2 MB | |
Operating guide | VLT® ISD 410 Encoder Box | German | Multiplo | 01 feb, 2013 | 4.3 MB | |
Operating guide | VLT® ISD 410 Encoder Box | Chinese (CN) | China | 01 feb, 2013 | 4.4 MB | |
Operating guide | VLT® ISD Power Supply Module | Italian | Multiplo | 15 ott, 2012 | 617.0 KB | |
Operating guide | VLT® ISD Power Supply Module | Chinese (CN) | China | 01 feb, 2013 | 3.4 MB | |
Operating guide | VLT® ISD Power Supply Module | English | Multiplo | 07 set, 2012 | 602.6 KB | |
Operating guide | VLT® ISD Power Supply Module | German | Multiplo | 01 feb, 2013 | 607.6 KB |
Modelli 3D e disegni
Tipo | Nome | Lingua | Aggiornato | Scarica | Tipo di file |
---|---|---|---|---|---|
Dimensional drawing | MCAD ISD 510 Loop Cable angled | 29 nov, 2024 | 12.9 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD ISD 510 Loop Cable straight | 29 nov, 2024 | 25.1 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD ISD 510 SIZE1 1.5 IP67 | 29 nov, 2024 | 3.8 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD ISD 510 SIZE1 1.5 IP67 A | 29 nov, 2024 | 4.8 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD ISD 510 SIZE1 2.1 IP67 A | 29 nov, 2024 | 4.6 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD ISD 510 SIZE1 2.9 IP67 A | 29 nov, 2024 | 4.6 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD ISD 510 SIZE1 3.8 IP67 A | 29 nov, 2024 | 4.6 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD ISD 510 SIZE2 2.1 IP67 | 29 nov, 2024 | 1.6 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD ISD 510 SIZE2 2.9 IP67 | 29 nov, 2024 | 1.7 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD ISD 510 SIZE2 3.8 IP67 | 29 nov, 2024 | 879.0 KB | ||
Dimensional drawing | MCAD ISD 510 SIZE3 5.2 IP67 | 29 nov, 2024 | 1.3 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD ISD 510 SIZE3 6.0 IP67 | 29 nov, 2024 | 1.4 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD ISD 510 SIZE3 6.0 IP67 A | 29 nov, 2024 | 8.2 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD ISD 510 SIZE3-5.2 IP67 A | 29 nov, 2024 | 8.2 MB | .stp | |
Dimensional drawing | MCAD ISD 510 SIZE4 11.2 IP67 | 29 nov, 2024 | 1.5 MB | ||
Dimensional drawing | MCAD ISD 510 SIZE4 11.2 IP67 A | 29 nov, 2024 | 8.4 MB | .stp |
Software
Tipo | Software Characteristic | Nome | Versione | Lingua | Rilasciato | Status | Scarica | Tipo di file |
---|
Applicazioni correlate
Packaging, food & beverage e macchine farmaceutiche.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per il posizionamento e la sincronizzazione nel settore Food and Beverage
Riduci i costi, la complessità e i tempi di programmazione nelle applicazioni servo grazie a un convertitore di frequenza per il posizionamento e la sincronizzazione ad alta precisione.